- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
- Medizinische Wagen
-
Medikamentenwagen
Rollen und Räder für Medikamentenwagen
Antriebseinheit 125 mm
Der E-Drive ultimate ist eine elektrisch betriebene Antriebseinheit für Rollwagen und Transportsysteme in der Elektromobilität, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungstyp ausgeführt ist. Die Antriebseinheit verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 125 mm, dessen Lauffläche aus vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen besteht, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Diese Kombination gewährleistet eine geräuscharme, bodenschonende und zuverlässige Lastübertragung auf unterschiedlichen Untergründen. Das Produkt eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, Anästhesiewagen, Automobil-OEM, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Keramik- und Glashersteller, Computer auf Rädern, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Produktions- und Plattformwagen, Ultraschallgeräte, Werkbänke sowie Transportequipment.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 220 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Anwendungen, wo präzise Manövrierbarkeit und hohe Belastbarkeit gefordert sind.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Laufruhe und Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Linea ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte mit Abstand US-Anschraubloch, die eine einfache und sichere Montage an Gerätegestellen, Wagen und Möbeln ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige und exakte Schwenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für ruhigen Lauf und geringe Reibung sorgt. Die Lauffläche ist aus gespritztem Polyurethan gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig und präzise lenken lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für ruhigen Lauf und geringen Rollwiderstand sorgt. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, das elektrisch leitfähig ausgeführt ist, während der Radkörper aus elektrisch leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Industrie konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, mit dem die Rolle formschlüssig und fest an der Unterkonstruktion des Geräts oder Möbelstücks montiert wird. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig in jede Richtung schwenken lässt. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Stahl ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg pro Rolle, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Produkt eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Anwendungen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in der Medizintechnik entwickelt wurde und unter anderem an Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie professionellen Reinigungswagen eingesetzt werden kann. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und sichere Montage am Trägergestell ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig in jede Richtung ausrichten lässt. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus Rostfreiem Stahl ausgestattet, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch leitfähigem Polyurethan gefertigt ist und der Radkörper aus elektrisch leitfähigem Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 146 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in weiteren Anwendungsbereichen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und sichere Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einer gespritzten Lauffläche aus Polyurethan sowie einem Radkörper aus Polyamid ausgeführt; die Radlagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h sowie 150 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 450 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo sie an Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Beatmungsgeräten und weiteren medizinischen Geräten sowie Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen verwendet wird.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager, wobei das Gehäuse mit integriertem Kabelabweiser aus Polyethylen ausgeführt ist. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig versehen, während die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager, Rostfrei realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege, Gewerbe und Handel konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, über das die Rolle einfach und sicher an der Unterkonstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Drehlager ausgestattet, das eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das für ruhigen und reibungsarmen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 161 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Einsatzbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen sowie Werkbänke und Werkzeugschränke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Lenkrolle Levina ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz in mobilen Anwendungen. Als Befestigung dient eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Verbindung mit dem Trägerobjekt gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager versehen, das für einen ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Bauhöhe der Rolle beträgt insgesamt 141 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Einsatzgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller für den Einsatz in medizinischen Umgebungen. Als Fitting dient ein Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Laufbelag besteht aus Polyurethan, gespritzt, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei 4 km/h sowie 150 kg bei 3 km/h. Typische Anwendungsbereiche sind Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Linea clinic ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für den mobilen Einsatz in medizinischen und pflegerischen Umgebungen. Der Befestigungsbereich besteht aus einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, der die Rolle sicher in der Aufnahme fixiert. Hinweis: Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt und die Schwenklagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei, ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 130 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt jeweils 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller für den professionellen Einsatz in medizinischen Umgebungen. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, der eine zuverlässige Verbindung mit dem Trägersystem gewährleistet. Hinweis: Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt und wird über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, was eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei, ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 130 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Bei dynamischer Belastung sind jeweils 150 kg zulässig, und zwar bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 3 km/h. Das Produkt eignet sich für Anwendungen wie Anästhesiewagen, Krankenhausbetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen und Beatmungsgeräte.