- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Autonome Mobilität
-
Schwere AGV-Systeme
Antriebsräder und Rollen für AGV Systeme
Rad 125 mm
Das Novatech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 54 mm auf und ist mit einer Bohrung mit Passfedernut ausgestattet, wobei die Bohrung einen Durchmesser von 17 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist für eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg ausgelegt. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 500 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad findet Anwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, bei Automobil-OEMs, in der Keramik- und Glasherstellung, im Containerbau, in der Brandbekämpfungstechnik, bei Gabelstaplern, in schweren AGV-Systemen, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen sowie bei Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein Laufrad für Rollen in Transportwagen und Fahrwerken. Der Laufbelag ist 20 mm breit und besteht aus gegossenem Polyurethan, der Radkörper aus Stahl, Eisen. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm, eine Nabenlänge von 14 mm und eine Achsbohrung mit 20 mm Durchmesser. Es ist mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 280 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei 6 km/h und 140 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind unter anderem AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme und Gabelstapler.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Kastenrad mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 25 mm. Die Nabe weist eine Länge von 12 mm auf, während das Achsloch einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager mit Dichtungen (RS/2RS) für optimale Laufruhe und Langlebigkeit. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 130 kg bei 6 km/h oder 160 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, dem Containerbau, der Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler- und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, dem Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Transportrad für Kastor-Systeme, das mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm ausgestattet ist. Das Rad verfügt über einen Gusseisenunterbau und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die Nabe weist eine Länge von 92 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg und bietet dynamische Tragfähigkeiten von 1400 kg bei 6 km/h sowie 1680 kg bei 4 km/h. Das Novatech Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Ultratech Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Ultratech Polyurethan, gegossen, mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminium-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h oder 800 kg bei 4 km/h. Es ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Ultratech Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist und mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h. Das Ultratech plus Rad eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 440 kg bei 6 km/h oder 550 kg bei 4 km/h. Es ist ideal für vielfältige Anwendungen wie Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Lenkrolle 150 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit Gleitlagern versehen bei einem Durchmesser von 150 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 960 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1920 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 250 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 250 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg bei 4 km/h und 1100 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2640 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, in AMR-Systemen, bei Automobil-OEM, bei Keramik- und Glasherstellern, in Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und präzise Montage an der Trägerkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und ist über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung bei gleichzeitig hoher Führungsgenauigkeit ermöglicht wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1920 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 800 kg bei 6 km/h beziehungsweise 960 kg bei 4 km/h.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der Konstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das eine leichtgängige Drehbewegung sowie eine hohe Aufnahme axialer und radialer Kräfte ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Radkörper besteht aus schwerem Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2040 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 850 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 1020 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Fördersysteme konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage an der Trägerkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse ist aus Schmiedeeisen, schwer gefertigt und nimmt das Axialrillen- und Kegelrollenlager auf, das eine leichtgängige Drehbewegung um die Vertikalachse sowie eine hohe Aufnahme von Axial- und Radialkräften ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der aus Polyamid, schwer gefertigt ist. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 245 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 1200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Industrieanwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, bei AMR-Systemen, in der Automobil-OEM-Fertigung, bei Keramik- und Glasherstellern, in Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder an der Anlage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung bei gleichzeitig hoher Führungsgenauigkeit ermöglicht wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt, der aus schwerem Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2640 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 1320 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse ist aus schwerem Schmiedeeisen gefertigt und nimmt ein Axialrillen- und Kegelrollenlager auf, das eine leichtgängige Lenkbewegung sowie eine hohe Aufnahme axialer und radialer Kräfte ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus dem gleichen Material wie der Radkörper, der aus schwerem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1920 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 6 km/h und 960 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, die Automobilindustrie (OEM), Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde und sich unter anderem für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme eignet. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Verbindung mit dem Fahrzeug oder Gestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das eine leichtgängige Lenkbewegung sowie eine hohe Aufnahme axialer und radialer Kräfte ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Gleitlager versehen; der Radkörper besteht aus schwerem Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2040 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 850 kg bei 6 km/h beziehungsweise 1020 kg bei 4 km/h.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer, als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1680 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 125 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile Anbindung an die Tragkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das eine leichtgängige Schwenkbewegung sowie eine präzise Lenkführung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager versehen; die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper, der aus schwerem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg, während die dynamische Tragfähigkeit zwischen 700 kg bei 6 km/h und 840 kg bei 4 km/h liegt. Das Produkt eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, in AMR-Systemen, bei Automobil-OEMs, in Keramik- und Glasherstellern, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und präzise Montage am Fahrzeug oder Gestell gewährleistet. Das Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager, das eine leichtgängige Lenkbewegung bei hoher Belastbarkeit ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem Gleitlager ausgestattet, der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, und die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 170 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 700 kg mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h bzw. 840 kg bei 4 km/h.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine große rechteckige Platte, die eine stabile und großflächige Verbindung mit dem Untergestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung sowie eine hohe Führungsstabilität sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Präzisionskugellager versehen; die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan sorgt für geringe Laufgeräusche und einen guten Bodenschutz, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 3600 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 2160 kg bei 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 200 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet höchste Stabilität für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und durch ein Präzisionskugellager gelagert wird. Die Gesamthöhe beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg bei 4 km/h bzw. 1000 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 2000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
auf Anfrage erhältlich