- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
- Krankenhausbetten & Tragen
-
Krankentragen
Rollen und Räder für Stretcher
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Lenkrolle Integral mit Zentral-, Totalfeststeller ist ein Bauteil für medizinische und pflegerische Anwendungen, etwa für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT-Geräte, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen, Ultraschallgeräte sowie für Einsatzbereiche in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, der die Rolle sicher in der Aufnahme hält und die Zentral- und Totalfeststellung ermöglicht. Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel gefertigt und enthält ein Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung der Rolle. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 183 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg je Rad bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen, Ultraschallgeräten sowie in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, versehen. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 158 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm beträgt die Gesamthöhe 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Lenkrolle Integral mit Zentral-, Totalfeststeller ist eine Rolle für den professionellen Einsatz im medizinischen und pflegerischen Umfeld und eignet sich besonders für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT-Geräte, Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen, Ultraschallgeräte sowie für den Einsatz in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgeführt, der die Anbindung an das Trägersystem sicher herstellt und die Feststellfunktion der Rolle steuert. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass die Rolle eine leichtgängige und exakte Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über ein Präzisionskugellager und besitzt eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 183 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je Rad 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 150 kg bei 3 km/h beträgt.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm beträgt die Gesamthöhe 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für medizinische Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, welches eine reibungslose Drehbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, die durch ein Präzisionskugellager gelagert ist. Mit einem Raddurchmesser von 150 mm und einer Gesamthöhe von 183 mm bietet diese Rolle kompakte Abmessungen bei hoher Leistungsfähigkeit. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3-4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen und Ultraschallgeräte in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf, wobei der Radkörper aus Polyamid gefertigt und die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hergestellt ist. Das Radlager ist als abgedichtetes Präzisionskugellager ausgeführt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 229 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Integral verfügt über einen runden Zapfen als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche versehen ist, während das abgedichtete Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 229 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für anspruchsvolle medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt mittels eines Zapfens mit segment-arretiertem Schaltnocken, wobei zu beachten ist, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Lenkbarkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager sowie einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Körper ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, das optimale Bodenhaftung und Sicherheit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 183 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 150 kg bei 4 km/h und 150 kg bei 3 km/h beträgt. Die Integral eignet sich ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen und Ultraschallgeräte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Lenkrolle Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller und eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT-Geräte, Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, dient als Befestigungselement und ermöglicht die Anbindung an das Trägersystem. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass die Rolle leichtgängig um die Hochachse schwenkt. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über ein Präzisionskugellager als Radlager und eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 183 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt jeweils 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 3 km/h.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm beträgt die Gesamthöhe 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Die Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen, Ultraschallgeräten sowie in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, der die Lenkrolle am Trägersystem fixiert. Hinweis: Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, gelagert. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 158 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei jeweils 150 kg, gemessen bei Geschwindigkeiten von 4 km/h und 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen, Ultraschallgeräten sowie in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen konzipiert ist. Der Anschluss erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgeführt; waschbare Betten müssen im Befestigungsbereich vom Hersteller des Krankenhausbetts abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager für die Drehbewegung ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager versehen. Die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan sorgt für ableitfähige Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 158 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei jeweils 150 kg für Geschwindigkeiten von 4 km/h und 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Integral mit Zentral-, Totalfeststeller ist eine Rolle für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen, Ultraschallgeräten sowie in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken. Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, versehen. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 158 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt jeweils 150 kg pro Rolle bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 3 km/h.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Integral ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritztem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über abgedichtete Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 158 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Lenkrolle Integral mit Zentral-, Totalfeststeller ist für medizinische Umgebungen konzipiert. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt, und Radkörper aus Polyamid gewährleisten einen ruhigen Lauf. Die Gesamthöhe beträgt 183 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei 3 km/h. Einsatzgebiete sind Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm weist einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan auf, während die Radlagerung durch abgedichtete Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit erreicht 450 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Integral mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist eine Rolle für Anwendungen im medizinischen und pflegerischen Umfeld, darunter Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken dient als Befestigungselement und ermöglicht die Anbindung an die Trägerkonstruktion. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass die Rolle leichtgängig um die vertikale Achse schwenkt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, besitzt eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, und einen Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 158 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt je Rolle 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 200 mm
Die Lenkrolle Integral mit Zentral-, Totalfeststeller ist eine Rolle für medizinische Anwendungen in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Krankentragen sowie Ultraschallgeräten. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, der die Zentral- und Totalfeststellung der Rolle ermöglicht. Für waschbare Betten muss der Befestigungsbereich vom Hersteller des Krankenhausbetts abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 229 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg je Rolle bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 150 kg bei 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 200 mm
Die Lenkrolle Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, wobei waschbare Betten im Befestigungsbereich vom Hersteller des Krankenhausbetts abzudichten sind. Das Gehäuse aus Stahlblech, mittel, ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm, ein abgedichtetes Präzisionskugellager, eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan und einen Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe beträgt 229 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 450 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei 4 km/h und 150 kg bei 3 km/h. Einsatzbereiche sind Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 200 mm
Die Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen, Ultraschallgeräten sowie in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen vorgesehen ist. Als Befestigung dient ein Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, dessen Befestigungsbereich bei waschbaren Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts abgedichtet werden muss. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 229 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei jeweils 150 kg, wobei bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 3 km/h gefahren werden kann.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Krankentragen sowie Ultraschallgeräten konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, wobei Waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, versehen. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 183 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt jeweils 150 kg bei Geschwindigkeiten von 4 km/h und 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Integral ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller und eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT-Geräte, Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, dient der Befestigung an der Konstruktion und ermöglicht die Betätigung der Feststellfunktion. Das Gehäuse aus Stahlblech, mittel, ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass die Rolle leichtgängig lenkt. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen gespritzten Laufbelag aus Polyurethan und einen Radkörper aus Polyamid, der über ein Präzisionskugellager gelagert ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 158 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit jeweils 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 3 km/h beträgt.
Frequently Asked Questions
Anforderungen an Stretcher-Rollen
Der Patiententransport stellt hohe Anforderungen an Geräte, die zwischen Stationen, Behandlungsräumen und Notaufnahmen bewegt werden. Stretcher-Rollen müssen eine kontrollierte Bewegung unter dem Gesamtgewicht von Stretcher, Patient und angebrachtem Zubehör gewährleisten und es dem Personal zugleich ermöglichen, auch auf engem Raum zu manövrieren. Häufiges Anfahren, Abbiegen und Anhalten erfordert ein berechenbares Fahrverhalten, das für das Pflegepersonal keinen unnötigen Kraftaufwand bedeutet. Ebenso wichtig ist eine stabile Positionierung beim Umlagern von Patienten sowie ein leiser Lauf, der Patienten und Personen in der Umgebung möglichst wenig stört. Rollen für medizinische Stretcher müssen außerdem für Krankenhausböden und Reinigungsroutinen geeignet sein und dabei alltägliche Beweglichkeit, Hygieneanforderungen und Beständigkeit bei dauerhafter Beanspruchung in Einklang bringen.
Vorteile der TENTE Stretcher-Rollen
Gut abgestimmte Mobilitätslösungen helfen dem Pflegepersonal, sich während des gesamten Transports auf den Patienten zu konzentrieren. Unsere Stretcher-Rollen unterstützen ein leichteres Handling und eine präzise Positionierung und erleichtern es dem Personal, wiederkehrende Bewegungen in belebten klinischen Umgebungen zu bewältigen. Wird eine Konfiguration gewählt, die zur Last und zur Transportstrecke passt, lässt sich unnötiger Kraftaufwand reduzieren. Gleichzeitig bleibt die Kontrolle erhalten, wenn man sich Türdurchgängen nähert, Kurven fährt oder den Stretcher neben anderen Geräten positioniert. Ein leiser Lauf kann zudem das Patientenerlebnis verbessern und Störungen auf Stationen und in Behandlungsbereichen begrenzen. Zusammen sorgen passende Laufeigenschaften und eine zuverlässige Feststellfunktion für einen reibungsloseren Übergang zwischen Transport, Patientenumlagerung und stationärer Pflege.
Wichtige Funktionen von Stretcher-Rollen
Eine effektive Mobilität setzt voraus, dass Fahr- und Feststellfunktionen auf die Bedienung des Stretchers abgestimmt sind. Die Schwenkbewegung ermöglicht es den Rollen des Stretchers, beim Manövrieren die Richtung zu wechseln, während der Richtungsfeststeller das Schwenken begrenzt und so die Geradeausfahrt unterstützt. Der Totalfeststeller blockiert sowohl die Raddrehung als auch die Schwenkbewegung, wenn der Stretcher an Ort und Stelle stehen bleiben soll. Die Wahl von Rad und Lager beeinflusst den Rollwiderstand und das Laufverhalten. Beides sollte daher zu Last, Bodenverhältnissen und Transporthäufigkeit passen. Zudem muss die gewählte Feststellvariante mit den Bedienelementen des Stretchers zusammenarbeiten, damit das Personal bei Bedarf zwischen Fahren und sicherer Positionierung wechseln kann.
Stretcher-Rollenlösungen von TENTE
Unsere Stretcher-Highlights sind die Rollen Integral und Integral assist. Sie bieten Einzelrad-Mobilität bzw. elektrisch unterstützte Fortbewegung für den medizinischen Patiententransport.
Integral
Integral vereint ein leichtes Einzelrad-Design mit Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoßbelastungen für anspruchsvolle medizinische Einsätze. Die Variante mit 200 mm Raddurchmesser eignet sich besonders für Stretcher und unterstützt schnelles Rangieren, wo ein direktes Fahrverhalten gefragt ist.
Die Baureihe bietet Richtungsfeststellung, Totalfeststellung und freie Beweglichkeit bei leiser, leichter Betätigung. Weiche Räder sorgen für einen ruhigen, geräuscharmen Lauf, während die geschlossene Bauweise und abgedichtete Radlager vor Schmutz und Spritzwasser schützen.
Integral ist mit Raddurchmessern von 100 bis 200 mm und Tragfähigkeiten von 100 bis 150 kg erhältlich, je nach Variante. Dauerhaft waschbare und elektrischleitfähige Ausführungen ermöglichen es, die Spezifikation an die Reinigungsanforderungen und die Anforderungen an die elektrostatische Entladung der jeweiligen Anwendung anzupassen.
Integral assist
Integral assist bietet beim Patiententransport elektrische Antriebsunterstützung und verringert so den Kraftaufwand beim Anfahren und Bewegen eines beladenen Stretchers. Der integrierte Antrieb unterstützt das Rangieren und den Geradeauslauf und eignet sich damit für wiederkehrende Transportaufgaben.
Die Rolle ist Teil unseres WeAssist-Systems und auch einzeln zur Integration in andere kompatible Systeme erhältlich. Einbau und Kalibrierung müssen auf das jeweilige Gerät abgestimmt sein, und die Rolle muss mit Integral-Rollen oder anderen vom Hersteller freigegebenen Rollentypen kombiniert werden.
Integral assist hat einen Raddurchmesser von 150 mm und Tragfähigkeiten von 100 bis 150 kg, je nach Variante. Sie ist für den Einsatz in Innenräumen auf ebenen, trockenen Böden vorgesehen, daher müssen bei der Auslegung des Systems Transportstrecke und Einsatzbedingungen berücksichtigt werden.