- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Laufbelagsmaterial
-
Gummirollen
Gummirollen
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine robuste und zuverlässige Lösung für vielfältige Transportaufgaben bietet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und gewährleistet damit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung, was eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und damit eine optimale Balance zwischen Gewicht und Festigkeit erreicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Transportgeräte. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 75 kg beträgt. Die Alpha Bockrolle eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Agila ist eine Bockrolle, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Die Agila ist ideal für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays, wo zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist mit einem Gleitlager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi, die für ruhigen Lauf und Schonung des Untergrunds sorgt. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch eine robuste und präzise Konstruktion für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Gerätschaften, Wagen und Anlagen gewährleistet. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt eine zweireihige Kugelbahn als Lenklager, wodurch eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung auch unter hoher Belastung sichergestellt wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für einen ruhigen und reibungsarmen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Geräten und Fahrzeugen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlagerung ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager versehen. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Der Reifen besteht aus vulkanisiertem Elastikreifen in spurloser Ausführung, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Gewicht und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha ist eine hochleistungsfähige Transportrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere und flexible Montage auf verschiedenen Untergestellen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Rotationsstabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen gefertigt ist, was eine optimale Bodenschonung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Fahrzeugkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg beträgt. Die Alpha Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme in der Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 75 mm
Die Agila ist eine Bockrolle, die mit einer rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und bietet damit eine stabile Grundlage für vielfältige Anwendungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Haltbarkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 100 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 75 kg beträgt. Die Agila eignet sich hervorragend für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays und stellt damit eine vielseitige Lösung für den professionellen Einsatz dar.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Agila ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel, gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlagerung, die eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der elektrisch leitfähig ist, und der Radkörper aus Polypropylen, ebenfalls elektrisch leitfähig. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit Gleitlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über ein Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Agila ist eine Bockrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und einem Gehäuse aus Stahlblech in mittlerer Ausführung. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila ist ideal für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays. Die elektrisch-leitfähigen Materialien ermöglichen eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen, in denen elektrostatische Entladungen vermieden werden müssen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, wobei die Lagerung über ein Rollenlager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich durch ihre robuste Konstruktion aus schwerem Stahlblech auszeichnet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem vulkanisierten Elastikreifen in Schwarz bezogen, der eine optimale Haftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine quadratische Platte, die eine sichere und formschlüssige Montage an der Konstruktion des Trägergeräts ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Stärke und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, dessen Laufkörper aus Polypropylen gefertigt ist, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm, womit sie sich für Anwendungen mit begrenztem Bauraum eignet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg je Rolle, die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h liegt bei 75 kg je Rolle.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 100 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Einsatzbereichen gewährleistet.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Vorteile von Gummirollen
Gummirollen sind eine weit verbreitete Mobilitätslösung, die eine zuverlässige Rollleistung für alltägliche Anwendungen bietet. Diese Rollen werden für ihre Vielseitigkeit, ihren Bodenschutz und die sichere Traktion, die die Gummilauffläche bietet, geschätzt. Gummirollen, die häufig in Möbeln, Einzelhandels- und Industrietransportgeräten zu finden sind, sorgen für zuverlässige Mobilität, ohne die Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Mit einer Reihe von Größen, Gehäusematerialien und Montageoptionen können sie auf eine Vielzahl von Anforderungen zugeschnitten werden.
TENTE Gummirollen bieten verschiedene Vorteile:
Bodenschutz — Weiche Gummirollen bieten einen hervorragenden Bodenschutz, indem sie das Risiko von Kratzern oder Flecken minimieren. Sie sind ideal für empfindliche Innenoberflächen wie Holz, Laminat oder Fliesen.
Rollleistung — Rollen aus Hartgummi haben eine feste Lauffläche, die sich unter Last kaum zusammendrückt, wodurch der Rollwiderstand minimiert wird. Sie beginnen leicht zu rollen und behalten die Bewegung mit weniger Kraftaufwand bei, was sie für längere Strecken oder häufige Transportaufgaben hocheffizient macht.
Geräuschreduzierung — Rollen aus weichem Gummi dämpfen Vibrationen und reduzieren Rollgeräusche. Daher sind sie eine gute Wahl für Büros, Krankenhäuser oder Einzelhandelsumgebungen, in denen ein niedriger Geräuschpegel wichtig ist.
Hohe Tragfähigkeit und Haltbarkeit — Hartgummiräder eignen sich hervorragend für tragende Anwendungen, da sie bei hohem Gewicht widerstandsfähiger gegen Verschleiß und Verformung sind.
Stoßdämpfung — Weiche Gummirollen bieten eine natürliche Polsterung, die leichte Stöße absorbiert und empfindliche Güter oder Ausrüstung während des Transports schützt.
Arten von Gummirädern
Gummirollen sind in einer Vielzahl von Designs erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen gerecht zu werden. Jeder Typ wurde so entwickelt, dass er spezifische Vorteile bietet — von geschmeidiger und bodenschonender Bewegung bis hin zu Stoßdämpfung, Haltbarkeit und einfachem Manövrieren. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Gummirollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Rollen aus weichem Gummi
Weiche Gummirollen zeichnen sich durch Stoßdämpfung, Schwingungsdämpfung und Bodenschutz aus und sorgen für eine leise und komfortable Mobilität. Sie tragen dazu bei, sowohl die Ladung als auch den Boden zu schützen, was besonders in Umgebungen mit empfindlichen Oberflächen oder empfindlichen Geräten wichtig ist. Unser TenTePrene Soft (thermoplastisches Gummi) verbessert diese Eigenschaften und sorgt für eine glatte und bodenschonende Mobilität in Bereichen, die Komfort und Pflege erfordern. Aufgrund dieser Vorteile eignen sich Rollen aus Weichgummi besonders für Anwendungen wie Nachttische, Medikamentenwagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays, bei denen ein reibungsloser und leiser Betrieb wichtig ist.
Rollen aus Hartgummi
Rollen aus Hartgummi bieten eine hohe Haltbarkeit und einen niedrigen Rollwiderstand, sodass schwere Geräte mit minimalem Aufwand und langfristiger Zuverlässigkeit bewegt werden können. Sie sind verschleiß- und verformungsbeständig und gewährleisten eine gleichbleibende Leistung in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Mit Optionen wie unserem TenTePrene Standard und elastischem Gummi eignen sich diese Rollen ideal für Anwendungen wie Werkbänke, Werkzeugschränke sowie Produktions- und Plattformwagen. Sie bieten effiziente Mobilität auf glatten Industrieböden und minimieren gleichzeitig die Belastung des Bedieners.
Hochleistungs-Gummiräder
Robuste Gummirollen bieten außergewöhnliche Festigkeit, Stabilität und lange Lebensdauer und eignen sich daher ideal für das sichere und effiziente Bewegen schwerer Lasten. Ihr robustes Design sorgt für sichere Traktion und zuverlässiges Rollen unter hoher Beanspruchung. Diese Vorteile machen sie zur perfekten Wahl für Anwendungen wie Produktions- und Plattformwagen, Rollpaletten und Rollwagen sowie schwere FTS-Systeme, bei denen Dauerbetrieb und Schwerlasttransport erforderlich sind. Ein Beispiel für eine robuste Gummirolle ist unsere Kappa. Sie ist mit einem elastischen Reifen oder einem Vollgummirad ausgestattet und ermöglicht eine Tragfähigkeit von bis zu 600 kg pro Rolle.
Kleine Gummiräder
Kleine Gummiräder sind so konzipiert, dass leichte Möbel und Geräte mühelos bewegt werden können. Sie rollen sanft und schonend auf dem Boden, ohne Spuren zu hinterlassen, sodass Sie die Anwendungen bei Bedarf neu positionieren können. Sie eignen sich perfekt für Büromöbel, Medieneinheiten und Designerstücke und kombinieren praktische Mobilität mit einem diskreten Look, der sich nahtlos in jede Umgebung einfügt.
Einsatzbereiche für Gummirollen
Gummirollen kommen überall dort zum Einsatz, wo zuverlässige Mobilität, Stoßdämpfung, geräuscharmes Rollen und Bodenschutz gefragt sind. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit eignen sie sich für Industrie-, Logistik-, Gesundheits- und Möbelanwendungen und eignen sich sowohl für leichte als auch für schwere Anwendungen. In Industrie- und Logistikumgebungen werden Gummirollen für Anwendungen wie Produktions- und Plattformwagen, Rollpaletten und Rollwagen, FTS-Systeme und Werkbänke eingesetzt. Sie bieten eine zuverlässige Walzleistung im Dauerbetrieb und machen die Bewegung von Materialien und Werkzeugen sicherer und effizienter. Im Gesundheitswesen werden sie an Nachttischen, Medikamentenwagen und Computern auf Rädern montiert, wo ein schonendes Rollen und ein sauberer Betrieb von entscheidender Bedeutung sind. Ihre sanfte Bewegung hilft dem Personal, Geräte leise zu manövrieren, ohne empfindliche Böden zu beschädigen. Für Möbel- und Einzelhandelsanwendungen finden sich Gummirollen beispielsweise an Büromöbeln, Medienmöbeln, Ladeneinrichtungen und Ausstellungsgeräten. Sie ermöglichen eine mühelose Neupositionierung von Möbeln und schützen empfindliche Oberflächen vor Kratzern oder Flecken, was sowohl Praktikabilität als auch Ästhetik gewährleistet.