Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha ist eine hochleistungsfähige Transportrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere und flexible Montage auf verschiedenen Untergestellen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Rotationsstabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen gefertigt ist, was eine optimale Bodenschonung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Fahrzeugkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg beträgt. Die Alpha Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme in der Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470UFJ100P62 T/G-small
EAN
4031582377781
S4-Materialnummer
990061066
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
90 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 34 mm. Die Lauffläche besteht aus vulkanisiertem, schwarzem Elastikreifen, der optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 320 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h eine dynamische Last von 160 kg aufnehmen. Diese technischen Spezifikationen machen das Elastech Rad ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen, wo zuverlässige Mobilität und hohe Belastbarkeit erforderlich sind.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 100 mm
Bockrolle 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62 tyre-5015

Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine robuste Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen gefertigt ist, was eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenschonung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha findet Anwendung in Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksystemen, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänken.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg