- Home
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Betriebsbedingungen
Räder nach Betriebsbedingungen
Rad 125 mm
Das Elastech-Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen in spurlos ausgeführter Bauweise mit antistatischen Eigenschaften und vulkanisierter Oberfläche. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Körper mit elektrisch-leitfähiger Ausführung und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächen-Breite von 32 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in Schwarz mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus Zinkdruckguss gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das abgedichtet ist und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 35,5 mm auf, und die Axsenlochbohrung hat einen Durchmesser von 8,3 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 300 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Elastech heat Rad ist ein hochperformantes Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Nabe weist eine Länge von 45,5 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad verfügt über eine Trockenlagerbuchse und ist mit einem Aluminiumkörper konstruiert. Die Lauffläche besteht aus einem dämpfenden, hitzebeständigen Material, das optimale Fahreigenschaften und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 80 kg erreicht. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Verarbeitung macht das Elastech heat Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in industriellen Umgebungen.
Rad 100 mm
Das Elastech heat Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche von 35 mm Breite. Die Lauffläche besteht aus dämpfendem, hitzebeständigem Material und bietet optimale Eigenschaften für anspruchsvolle Anwendungen. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Stahl ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 8,3 mm. Das Rad kann eine statische Tragfähigkeit von 160 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h aufnehmen, was es für vielfältige industrielle und kommerzielle Einsätze geeignet macht.
Rad 80 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Der Radbody besteht aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 45,5 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen eignet.
Rad 100 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und verfügt über einen Durchmesser von 100 mm sowie eine Lauffläche mit einer Breite von 35 mm. Der Radkörper besteht aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 45,5 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Befestigung erfolgt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 250 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für anspruchsvolle Transportaufgaben eignet.
Rad 75 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Rad mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche von 25 mm Breite. Der Radbody besteht aus thermoplastischem Kunststoff mit Hitzebeständigkeit und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 31,8 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 100 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt und gewährleistet eine optimale Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit im Einsatz.
Rad 75 mm
Das Rad Duratech heat ist ein Rad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Der Radkörper besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzbeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 27 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Konstruktion macht das Rad besonders geeignet für Anwendungen mit erhöhten Temperaturanforderungen.