Rad 100 mm
Elastech heat
Bestellnummer:
199033962
EAN:
4031582347203
Artikelnummer:
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Elastech heat Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus dämpfendem, ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Elastech heat Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus dämpfendem, hitzebeständigem Material. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 45,5 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lagerung erfolgt über eine Trockenlagerbuchse. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale