- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
- Chirurgische Geräte
-
Mikroskopische Geräte
Rollen und Räder für mikroskopische Geräte
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Linea clinic load ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein verstärktes oder rostfreies, zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen wie Krankenhausbetten, Krankenhäuser, mikroskopische Geräte, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter und OP-Tische.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Lenkrolle Linea clinic load ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für Krankenhausbetten, Krankenhäuser, mikroskopische Geräte, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter sowie OP-Tische. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, ausgeführt, der eine zuverlässige Arretierung der Rolle ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Linea clinic load ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die sich durch eine präzise Bauweise für anspruchsvolle medizinische und technische Umgebungen eignet. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, ausgeführt und ermöglicht eine zuverlässige Feststellfunktion der Rolle. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine stabile und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen ruhigen und exakten Lauf sicherstellt. Die Lauffläche ist aus Polyurethan, gespritzt, gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Produkt eignet sich für Krankenhausbetten, Krankenhäuser, mikroskopische Geräte, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter und OP-Tische.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Die Integral twin torsion ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für medizintechnische Anwendungen wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Krankenhausbetten, mikroskopische Geräte, OP-Roboter sowie OP-Tische konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, der eine sichere Verbindung zum Trägersystem gewährleistet. Bei waschbaren Betten muss der Befestigungsbereich vom Hersteller des Krankenhausbetts abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm, verfügt über ein Präzisionskugellager aus Rostfrei und besitzt eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 150 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral twin load ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für anspruchsvolle medizinische und technische Umgebungen entwickelt wurde. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, dient als Befestigungselement und ermöglicht eine präzise Montage sowie eine zuverlässige Arretierung der Rolle. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer, und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, was eine leichtgängige und exakte Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 193 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt je Rad 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Einsatzgebiete sind C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Krankenhausbetten, mikroskopische Geräte, OP-Roboter und OP-Tische.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Lenkrolle Integral twin load ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller und ist für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Krankenhausbetten, mikroskopische Geräte, OP-Roboter und OP-Tische konzipiert. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgeführt und ermöglicht eine kurze Bauform für die sichere Befestigung an der Trägerkonstruktion. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, dessen Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist, während der Radkörper aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 193 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Integral twin torsion mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ist für den Einsatz in C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Krankenhausbetten, mikroskopischen Geräten, OP-Robotern und OP-Tischen konzipiert. Der Befestigungsteil ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgeführt. Hinweis: Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und ist mit einem Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, rostfrei, gelagert. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 149 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt jeweils 125 kg pro Rad bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 3 km/h.