Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Integral twin load ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller und wird mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung montiert. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in schwerer Ausführung und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Richtungskontrolle ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager als Radlager für optimale Laufruhe. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 193 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist speziell für anspruchsvolle medizinische und wissenschaftliche Anwendungen konzipiert, darunter C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Krankenhausbetten, mikroskopische Geräte, OP-Roboter und OP-Tische.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
S4 Materialnummer
990066030
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
74 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
750 kg
Bauhöhe
193 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
2,32 kg
Produktname
Integral twin load
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
249 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
124,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grauweiß (RAL9002)
special-features-image
Besondere Merkmale