- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Funktionalität
-
Nivellierung
Höhenverstellbare Rollen
Lenkrolle 42 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und gleichzeitig Vibrationen minimiert. Das Rad weist einen Durchmesser von 42 mm auf und ermöglicht dadurch eine präzise Manövrierbarkeit in beengten Räumen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 71 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und eine einfache Integration in bestehende Systeme erleichtert. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, in Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie in modernen AMR-Systemen. Die robuste Konstruktion und die zuverlässige Lagertechnik machen die Footmaster Lenkrolle zur idealen Wahl für professionelle Anforderungen in der Industrie.
Lenkrolle 50 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle ist mit einem Rad von 50 mm Durchmesser ausgestattet, das eine präzise Manövrierbarkeit und optimale Wendigkeit ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig stabiler Konstruktion ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 280 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 280 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last gewährleistet. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie AMR-Systemen. Durch ihre robuste Konstruktion und das gedämpfte Rollenlager eignet sich diese Lenkrolle besonders für Umgebungen, in denen Präzision, Langlebigkeit und zuverlässige Bewegungssteuerung erforderlich sind.
Lenkrolle 63 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist ein hochleistungsfähiges Rollensystem, das speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und gleichzeitig Vibrationen und Stöße effektiv absorbiert. Die Lenkrolle ist mit einem Rad mit einem Durchmesser von 63 mm ausgestattet, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe des Systems beträgt 102 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und die Integration in verschiedenste Maschinenaufbauten erleichtert. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt, wobei eine zusätzliche Konfiguration 550 kg bei 3 km/h ermöglicht. Die Footmaster Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen einsetzbar.
Lenkrolle 75 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochleistungsfähige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine präzise Lenkbarkeit und Stoßabsorption gewährleistet. Die Lenkrolle verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 75 mm, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 120 mm und ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene Transportausrüstungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last gewährleistet. Die Footmaster Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen einsetzbar. Durch ihre robuste Konstruktion und präzise Verarbeitung bietet diese Lenkrolle eine langlebige Lösung für professionelle Anforderungen in der Industrie.
Lenkrolle 75 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochleistungsfähige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine präzise Bewegungssteuerung und Vibrationsdämpfung gewährleistet. Die Lenkrolle verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 75 mm, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 120 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Die robuste Konstruktion und die hohe Tragfähigkeit machen die Footmaster Lenkrolle zur zuverlässigen Wahl für professionelle Transportlösungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Lenkrolle 75 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochleistungsfähige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein robustes Design aus, das eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h gewährleistet. Die Lenkrolle ist mit einem Rad ausgestattet, das einen Durchmesser von 75 mm aufweist und mit einem gedämpften Rollenlager ausgerüstet ist, das eine sanfte und präzise Bewegung ermöglicht und gleichzeitig Vibrationen reduziert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 120 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und eine einfache Integration in bestehende Systeme erleichtert. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendungen in verschiedenen Branchen und Bereichen, darunter Maschinenbau, Gerüste, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänke, schwere AGV-Systeme sowie AMR-Systeme. Durch ihre hohe Tragfähigkeit und das gedämpfte Rollenlager ist diese Lenkrolle ideal für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen Stabilität, Zuverlässigkeit und präzise Bewegungssteuerung erforderlich sind.
Lenkrolle 42 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle ist mit einem Rad von 42 mm Durchmesser ausgestattet, das eine präzise Manövrierbarkeit und optimale Wendigkeit ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 71 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichend Bodenfreiheit bietet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last gewährleistet. Die Footmaster Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen einsetzbar. Durch ihre robuste Konstruktion und das gedämpfte Rollenlager bietet diese Lenkrolle eine langlebige Lösung für mobile und stationäre Anwendungen in der Industrie.
Lenkrolle 42 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich durch ihre robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Die Lenkrolle ist mit einem gedämpften Rollenlager ausgestattet, das eine sanfte und präzise Bewegungsführung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 42 Millimetern auf und ermöglicht dadurch eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 71 Millimeter, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und die Integration in verschiedenste Systeme vereinfacht. Die Lenkrolle ist ausgelegt für eine statische Tragfähigkeit von 50 Kilogramm sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 50 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde, wodurch sie auch unter kontinuierlicher Belastung zuverlässig einsetzbar ist. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie AMR-Systemen und bietet damit eine universelle Lösung für mobile Anwendungen in der Industrie.
Lenkrolle 50 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle ist mit einem Rad von 50 mm Durchmesser ausgestattet, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82,5 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und eine einfache Integration in bestehende Systeme erleichtert. Die Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 250 kg ausgelegt und kann dynamisch ebenfalls 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h transportieren. Diese robuste Konstruktion macht die Footmaster Lenkrolle ideal für vielfältige Einsatzbereiche wie Maschinenbau, Gerüste, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänke, schwere AGV-Systeme sowie AMR-Systeme. Die zuverlässige Performance und die hohe Belastbarkeit machen diese Lenkrolle zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Transportaufgaben in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle ist mit einem Rad von 50 mm Durchmesser ausgestattet, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Mit einer Gesamthöhe von 82,5 mm ermöglicht die Footmaster eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme und Konstruktionen. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h erreicht, was eine zuverlässige Performance unter kontinuierlicher Last garantiert. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie modernen AMR-Systemen. Durch ihre robuste Konstruktion und präzise Verarbeitung ist diese Lenkrolle die ideale Lösung für Anwendungen, die höchste Anforderungen an Tragfähigkeit, Haltbarkeit und Bewegungsflüssigkeit stellen.
Lenkrolle 63 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochleistungsfähige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine präzise Bewegungsführung und optimale Laufruhe gewährleistet. Die Lenkrolle verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 63 mm, das eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit und Wendigkeit ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm und bietet damit eine kompakte Bauform für verschiedenste Einsatzszenarien. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Die robuste Konstruktion und die hohe Belastbarkeit machen die Footmaster Lenkrolle zur zuverlässigen Wahl für professionelle Transportlösungen in industriellen Umgebungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ermöglicht dadurch eine präzise Manövrierbarkeit auch in beengten Räumen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82,5 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig optimaler Funktionalität ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, in Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Die robuste Konstruktion und die zuverlässige Leistung machen die Footmaster Lenkrolle zur idealen Wahl für professionelle Transportlösungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und sich durch ihre robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager mit einem Durchmesser von 50 mm, das eine sanfte und präzise Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82,5 mm, was eine optimale Integration in verschiedenste Systeme ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, wodurch eine sichere und stabile Nutzung unter Last gewährleistet ist. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie dem Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und modernen AMR-Systemen. Durch ihre universelle Einsatzbarkeit und die hohe Belastbarkeit stellt diese Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für professionelle Anforderungen dar und bietet Ingenieuren eine sichere Grundlage für die Planung mobiler und flexibler Arbeitssysteme.
Lenkrolle 63 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochleistungsfähige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine präzise Lenkung und Manövrierbarkeit gewährleistet. Die Lenkrolle verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 63 mm, das mit einem gedämpften Rollenlager ausgestattet ist und somit eine optimale Dämpfung sowie Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Footmaster Lenkrolle ist ideal geeignet für Anwendungen im Maschinenbau, in Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie AMR-Systemen. Durch ihre robuste Konstruktion und zuverlässige Leistungscharakteristiken bietet diese Lenkrolle eine langlebige Lösung für professionelle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Lenkrolle 63 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle ist mit einem Rad von 63 mm Durchmesser ausgestattet, das eine optimale Balance zwischen Wendigkeit und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht und eine einfache Integration in bestehende Systeme erleichtert. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last garantiert. Die Footmaster Lenkrolle findet vielfältige Anwendung in Bereichen wie Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Durch ihre robuste Konstruktion und die hohe Tragfähigkeit eignet sich diese Lenkrolle besonders für Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Lenkrolle 90 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochleistungsfähige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein robustes Design aus, das für den Einsatz in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänken, schweren AGV-Systemen sowie AMR-Systemen optimiert ist. Die Lenkrolle ist mit einem Rad von 90 Millimetern Durchmesser ausgestattet, das mit einem gedämpften Rollenlager versehen ist. Dieses Lager sorgt für eine sanfte und präzise Bewegung bei gleichzeitiger Vibrationsdämpfung, was die Stabilität und Langlebigkeit des Systems erheblich verbessert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 132 Millimeter und ermöglicht eine optimale Integration in verschiedene Montagesituationen. Die Lenkrolle verfügt über eine beeindruckende statische Tragfähigkeit von 1500 Kilogramm und eine dynamische Tragfähigkeit von ebenfalls 1500 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde. Diese hohen Lastkapazitäten machen die Footmaster Lenkrolle zur idealen Wahl für schwere und mittelschwere Transportaufgaben in industriellen Umgebungen, wo Zuverlässigkeit und Leistung von entscheidender Bedeutung sind.
Lenkrolle 50 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine sanfte und kontrollierte Bewegung gewährleistet und dabei Vibrationen effektiv reduziert. Die Lenkrolle ist mit einem Rad von 50 mm Durchmesser ausgestattet, das eine präzise Manövrierbarkeit und optimale Wendigkeit ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 82 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichend Bodenfreiheit bietet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 280 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 280 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt, was eine zuverlässige Performance unter Last gewährleistet. Die Footmaster Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen geeignet, darunter Maschinenbau, Gerüste, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment, Werkbänke, schwere AGV-Systeme sowie AMR-Systeme. Durch ihre robuste Konstruktion und hohe Belastbarkeit stellt diese Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Transportaufgaben dar.
Lenkrolle 63 mm
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochleistungsfähige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt verfügt über ein gedämpftes Rollenlager, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 63 Millimetern auf und ist damit optimal für präzise Manövrierbarkeit und Stabilität ausgelegt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 Millimeter, was eine kompakte Bauweise ermöglicht, die sich flexibel in verschiedenste Konstruktionen integrieren lässt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 550 Kilogramm, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 550 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, bei Gerüsten, in Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment, an Werkbänken sowie in schweren AGV-Systemen und AMR-Systemen. Die robuste Konstruktion und die hohe Tragfähigkeit machen die Footmaster Lenkrolle zur idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Nivellierrollen
Höhenverstellbare Rollen sind eine hybride Mobilitätslösung, die für Anwendungen entwickelt wurde, die während des Einsatzes mobil sein müssen, aber im stationären Zustand absolut stabil bleiben müssen. Im Gegensatz zu Standardrollen verfügen diese Geräte über einen eingebauten Nivellierfuß, der manuell eingestellt werden kann, um eine sichere, vibrationsfreie Positionierung zu gewährleisten und Bodenunebenheiten auszugleichen. Dadurch eignen sie sich besonders für Anwendungen, die gelegentlich neu positioniert werden müssen, aber meistens stationär sind — wie Maschinen und Werkstattausrüstung wie Werkbänke oder Werkzeugschränke —, sodass keine zusätzlichen Transportgeräte erforderlich sind, um schwere Maschinen und Möbel zu bewegen und neu zu positionieren. Die Nivellierrollen sind in verschiedenen Größen und Tragfähigkeiten erhältlich und helfen dabei, die Lücke zwischen Flexibilität und Stabilität zu schließen und unterstützen so eine sichere, ergonomische und zuverlässige Bedienung.
TENTE arbeitet seit mehreren Jahren mit G-DOK zusammen, um unseren Kunden Nivellierrollen von höchster Qualität anbieten zu können. G-DOK ist eine etablierte Marke am Markt und hat einen hohen Qualitätsstandard an seine eigenen Produkte und seine Kooperationspartner. In dieser Kooperation arbeiten wir mit Produkten der G-DOK-Eigenmarke „FOOT MASTER®“.
Foot Master® Nivellierrollen bieten verschiedene Vorteile:
Sicherer und stabiler Stand — Sobald die Anwendung in die gewünschte Position gebracht wurde, wird der integrierte Nivellierfuß abgesenkt, um die Rolle vom Boden abzuheben. So entsteht ein fester, vibrationsgedämpfter Stand, der für absolute Stabilität im stationären Einsatz sorgt — auch auf unebenen Oberflächen.
Einfache Höhenverstellung — Die höhenverstellbaren Rollen ermöglichen eine präzise Nivellierung und Stabilisierung einer Anwendung, ohne dass zusätzliche Werkzeuge erforderlich sind. Der Fuß kann manuell angehoben oder abgesenkt werden, sodass Bodenunebenheiten schnell und intuitiv ausgeglichen oder ergonomische Arbeitshöhen erreicht werden können.
Verbesserte Haltbarkeit — Die Foot Master® Nivellierrollen bestehen aus gehärtetem Stahl und verschleißfesten Materialien und sind so gebaut, dass sie anspruchsvollen Beanspruchungen standhalten. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer des Produkts, sondern führt auch zu einer verbesserten Drehleistung, selbst unter Last oder in Umgebungen mit hoher Mobilität.
Zertifizierte Leitfähigkeit — Foot Master® Nivellierrollen sind als leitfähige Versionen erhältlich, um Benutzer und elektrische Geräte vor elektrostatischer Entladung zu schützen.
Arten von Nivellierrollen
Foot Master® Nivellierrollen bieten durch ihren integrierten verstellbaren Fuß ein präzises Gleichgewicht zwischen Mobilität und Stabilität. Sie sind in mehreren Konfigurationen erhältlich und so konzipiert, dass sie unterschiedliche Montageanforderungen erfüllen und gleichzeitig eine optimale Leistung für stationäre und mobile Anwendungen gewährleisten. Je nach den Anforderungen Ihrer Anwendung werden diese Rollen entweder mit einer Plattenbefestigung oder einer Bolzenbohrung angeboten. Jede Montagelösung bietet ihre eigenen funktionalen Vorteile — von der kompakten Integration über die einfache Installation bis hin zur höheren Tragfähigkeit. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Arten von Nivellierrollen in unserem Sortiment und ihre spezifischen Vorteile.
Nivellierrollen mit Plattenbefestigung
TENTE bietet verschiedene Foot Master® Nivellierrollen an, von denen vier mit einer Plattenbefestigung ausgestattet sind — nämlich GD F, GDN F, GDR F und SGDN F. Die Nivellierrollen mit Plattenbefestigung sind für Anwendungen konzipiert, bei denen eine breite, stabile Verbindung zur Grundkonstruktion erforderlich ist. Die flache Montageplatte verteilt die Last gleichmäßig auf der Oberfläche, weshalb sich dieser Typ besonders für schwerere Anwendungen eignet. Ihre robuste Konstruktion sorgt für eine sichere Befestigung und eine höhere Tragfähigkeit, während der integrierte Nivellierfuß eine präzise Höhenverstellung und vibrationsfreie Stabilität im stationären Einsatz ermöglicht. Die stärkste Foot Master® Nivellierrolle mit Plattenbefestigung ist die GD F-Serie. Diese Rolle ist mit einem 90-mm-Rad ausgestattet und kann Lasten von jeweils bis zu 1500 kg tragen.
Nivellierrollen mit Schraubbefestigung
Drei der Foot Master® Nivellierrollen in unserem Portfolio bieten eine Bolzenlochbefestigung — nämlich die Serien GD S, GDN S und GDR S. Die Nivellierrollen sind mit einer zentralen Befestigungsbohrung im Rollengehäuse ausgestattet, sodass sie mit einer einzigen Schraube sicher an der Anwendung befestigt werden können. Diese Montageart bietet eine kompakte, platzsparende Lösung und eignet sich daher ideal für Anwendungen mit begrenzten Montageflächen oder bei denen eine diskrete Integration im Vordergrund steht. Genau wie bei den Nivellierrollen für die Plattenmontage lässt sich die Höhe schnell und präzise durch Drehen des Stellrads oder der Ratsche einstellen, ohne dass zusätzliche Werkzeuge erforderlich sind.
Einsatzbereiche für verstellbare Nivellierrollen
Höhenverstellbare Rollen sind die ideale Lösung für Anwendungen, bei denen eine stabile Positionierung, Schwingungsdämpfung und gelegentliche Mobilität erforderlich sind. Ihr integrierter Fuß ermöglicht es, das Rad vom Boden abzuheben und sorgt so für einen sicheren und waagerechten Stand für empfindliche Geräte — auch auf unebenen Oberflächen. Diese Kombination aus Mobilität und Steifigkeit macht sie in einer Vielzahl von Branchen äußerst vielseitig.
In industriellen Produktionsumgebungen werden Nivellierrollen zur Neupositionierung von Maschinen, Geräten und technischen Stationen eingesetzt, was eine flexible Einrichtung und eine vereinfachte Wartung ermöglicht. Ihre Fähigkeit, nach dem Umzug eine stabile Basis zu bieten, verbessert die Sicherheit und Prozesssicherheit. Im medizinischen Bereich unterstützen sie den Transport und die sichere Platzierung von Diagnosegeräten, Behandlungsgeräten und Arbeitsplätzen. Die Möglichkeit, Geräte nach dem Transport zu verriegeln, erhöht die Sicherheit und den Komfort sowohl für das Personal als auch für die Patienten. In Werkstätten und Garagen erleichtern Nivellierrollen das Bewegen von Werkzeugwagen, Tragrahmen und schweren Bauteilen und erleichtern so den ergonomischen Zugang und die präzise Ausrichtung bei Service- oder Montagearbeiten. Lager und Logistikbetriebe profitieren von ihrem Einsatz auf Transport- und Packstationen, wo Geräte gelegentlich neu positioniert werden müssen, aber während des Betriebs stabil bleiben. In Büros ermöglichen sie die ergonomische Einrichtung von Schreibtischen, verstellbaren Arbeitsplätzen und mobilen Geräten und sorgen so für Flexibilität und Stabilität in dynamischen Umgebungen.