Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Transportrolle, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Das Produkt zeichnet sich durch ein gedämpftes Rollenlager aus, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lenkrolle verfügt über ein robustes Gehäuse, das für eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit ausgelegt ist. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 63 mm und ist mit dem gedämpften Rollenlager ausgestattet, das Vibrationen reduziert und eine sanfte Bewegung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 102 mm, was eine kompakte Bauweise bei optimaler Funktionalität ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg, während die dynamische Tragfähigkeit ebenfalls 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Zusätzlich kann die Lenkrolle eine dynamische Last von 550 kg bei 3 km/h aufnehmen. Die Footmaster Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im Maschinenbau, in Gerüsten, bei Ladeneinrichtungen und Displays, im Transportequipment sowie an Werkbänken. Durch ihre technischen Eigenschaften und ihre Vielseitigkeit ist diese Lenkrolle eine zuverlässige Lösung für mobile Anwendungen in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
S4-Materialnummer
990062069
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
86 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
550 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
550 kg
Statische Tragfähigkeit
550 kg
Bauhöhe
102 mm
Temperaturbereich (Maximum)
90 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
2 kg
Produktname
Footmaster
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
70 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
90 mm
Gehäuse
Farbe
Weiß
Dom Durchmesser
86 mm
Störkreis
155 mm
Ausladung
46 mm
Schwenkradius
77,5 mm
Rad
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
63 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Lager
Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe
Schwarz