- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Betriebsbedingungen
-
Elektrisch leitfähig
Elektrisch leitfähige Räder
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen in spurloser, antistatischer Ausführung mit vulkanisierter Oberfläche, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 320 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Elastech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächen-Breite von 32 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften. Das Rad verfügt über einen Zinkdruckguss-Körper und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 35,5 mm auf, während die Axsenloch-Bohrung einen Durchmesser von 8,3 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 300 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Es eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Frequently Asked Questions
Vorteile elektrisch leitfähiger Räder
Elektrisch leitfähige Räder bieten einen definierten, niederohmigen Weg zur Erde und leiten elektrostatische Ladungen von mobilen Geräten sicher ab, um empfindliche Elektronik, Messsysteme und Steuerbaugruppen zu schützen. Im Gegensatz zu antistatischen Rädern, die nur die Ladungsakkumulation begrenzen, ermöglichen leitfähige Räder einen messbaren Entladungsweg für eine zuverlässige ESD-Kontrolle. Wie bei jeder Mobilitätslösung hängt die Leistung von der kompletten Baugruppe ab: Wählen Sie ein Rad und ein entsprechend dimensioniertes Rollengehäuse aus und sorgen Sie für durchgehende Durchgängigkeit von Achse, Lagern, Gehäuse und Fahrwerk für Ihren speziellen Anwendungsfall.
Die elektrisch leitfähigen Räder von TENTE bieten verschiedene Vorteile:
Zuverlässiger ESD-Schutz — Ein kontrollierter, niederohmiger Pfad lleitet elektrostatische Ladung sicher zur Erde und verhindert so Schäden an empfindlichen Baugruppen, Sensoren und Steuergeräten. Dies gewährleistet sowohl die Produktqualität als auch die Prozessstabilität.
Verbesserte Bedienersicherheit — Leitfähige Räder minimieren Stöße und Ladungsablagerungen an den Anwendungsrahmen und tragen so zu einer sichereren und angenehmeren Arbeitsumgebung bei.
Prozess- und Kostensicherheit — Ein unsachgemäßer ESD-Schutz kann zu hohen Folgekosten für den gesamten Produktionsprozess führen. Leitfähige Räder sorgen für einen gleichbleibenden Durchsatz und schützen hochwertige Bauteile auf der gesamten Anlage.
Stabile Leitfähigkeit über die gesamte Lebensdauer — TENTE-Räder verwenden leitfähige Verbindungen anstelle von Oberflächenbeschichtungen, um eine gleichbleibende elektrische Leistung zu gewährleisten, wenn sich das Rad abnutzt.
Arten von elektrisch leitfähigen Rädern
Elektrisch leitfähige Räder sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich — mit unterschiedlichen Laufflächenmischungen, Radmitten, Lagerpaketen und Durchmessern —, sodass Sie Tragfähigkeit, Bodenanforderungen und Hygieneanforderungen an Ihre Anwendung anpassen können. Alle Varianten bieten einen definierten, niederohmigen Weg zur Erde. Der Grad der ESD-Kontrolle ist jedoch je nach Bereich unterschiedlich. Das TENTE-Portfolio umfasst leitfähige Räder — die einen elektrischen Widerstand von weniger als oder gleich 10 Kiloohm (104 Ohm) erreichen — und ableitfähige Räder — ihr elektrischer Widerstand reicht von 10 Kiloohm (104 Ohm) bis 1 Gigaohm (109 Ohm). Achten Sie bei der Auswahl einer Konfiguration auf eine durchgehende leitende Kette und kombinieren Sie das Rad mit einem entsprechend dimensionierten Rollengehäuse, um sowohl die elektrische Kontinuität als auch die mechanische Leistung in Ihrer spezifischen Umgebung aufrechtzuerhalten.
Leitfähige Räder
Leitfähige Räder bieten einen moderaten ESD-Schutz, indem sie einen definierten Entladungspfad mit einem elektrischen Widerstand von ≤ 10 Kiloohm (104 Ohm) bieten. Da dieses Schutzniveau begrenzt ist, sind sie nicht für hochempfindliche ESD-Umgebungen (z. B. bestimmte Automobilelektronikleitungen) vorgesehen und sollten nur für weniger empfindliche elektronische Komponenten verwendet werden. Leitfähige Räder werden nach DIN EN 12530 geprüft. Produkte, die diese Anforderung erfüllen, sind optisch gelb gekennzeichnet — entweder am Rad selbst oder über gelbe Elemente am Rollengehäuse (wie Kappen oder Clips).
Ableitfähige Räder
Anleitfähiger Räder (ESD) bieten elektrostatischen Schutz für empfindliche Geräte, indem sie einen definierten, niederohmigen Weg zur Erde bieten. Ihr elektrischer Widerstand liegt zwischen 10 Kiloohm (104 Ohm) und 1 Gigaohm (109 Ohm), wodurch sichergestellt wird, dass Spannungsspitzen über den eingebauten Widerstand des Rades kontrolliert abgeführt werden. Räder, die diese Kriterien erfüllen, sind mit dem ESD-Schutzsymbol gekennzeichnet und für den Einsatz in EPA (Electrostatic Protected Areas) gemäß IEC 61340 geeignet. Ableitfähige Räder (ESD) von TENTE sind von der ESD-AKADEMIE — Deutschlands führendem Spezialisten für elektrostatische Entladung in Großmaischeid — zertifiziert, sodass sie problemlos in regulierten Umgebungen wie der Elektronikfertigung, Reinräumen und im Gesundheitswesen eingesetzt werden können. Da diese Räder oft in Geräte integriert sind, die sich unserer direkten Kontrolle entziehen, muss das gesamte System validiert werden, um einen effektiven ESD-Schutz zu gewährleisten. Der Gerätehersteller ist dafür verantwortlich, die kontinuierliche Leitfähigkeit zu überprüfen und die gesamte Baugruppe vor der Auslieferung auf Einhaltung der entsprechenden ESD-Vorschriften zu überprüfen.
Einsatzbereiche für ESD-Räder
Elektrisch leitfähige Räder werden verwendet, wenn mobile Anwendungen eine moderate Kontrolle der statischen Aufladung erfordern, jedoch nicht das höchste Maß an ESD-Schutz. Denken Sie daran, dass die Anforderungen je nach Umgebung variieren: Bei Anwendungen mit niedriger Empfindlichkeit können leitfähige Räder ausreichend sein; in Bereichen mit höherem Risiko sollten Sie ableitfähige Räder (ESD) verwenden, die den IEC 61340-Normen für einen definierten, niederohmigen Weg zur Erde entsprechen. Sorgen Sie in allen Fällen für eine durchgehende Leitkette — vom Rad über die Achse, über die Lager, das Gehäuse, den Rahmen der Anwendungen bis hin zum Erdschluss.
In Branchen, in denen sensible Technologien zum Einsatz kommen, ist eine kontrollierte Ladungsableitung unerlässlich. In der Automobilelektronik und Elektrofertigung tragen ableitfähige Räder (ESD) zur Aufrechterhaltung elektrostatischer Schutzbereiche (EPAs) bei, wodurch die Prozessausbeute und die fertigen Baugruppen geschützt werden. Unkontrolliertes ESD kann Halbleiter vollständig zerstören oder zu latenten Defekten führen, die später auftauchen — beides kostspielig. Der Reinraumbetrieb profitiert davon, dass die statische Steuerung strenge Umweltstandards erfüllt, während die pharmazeutische Produktion neben validierten Prozessen auf ESD-sichere Mobilität angewiesen ist, um Überwachungs- und Steuerungssysteme zu schützen. In Atmosphären mit Zündgefahr — wie z. B. in der Pyrotechnik, in der Erdölverarbeitung und in chemischen Anlagen — ist die Vermeidung statischer Funkenbildung ebenfalls eine wichtige Sicherheitsmaßnahme.