- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
- Medizinische Wagen
-
Beatmungsgeräte
Rollen und Räder für Ventilatoren
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 220 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Anwendungen, wo präzise Manövrierbarkeit und hohe Belastbarkeit gefordert sind.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Laufruhe und Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist, und läuft auf einem Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wodurch optimale Rolleigenschaften und Langlebigkeit gewährleistet werden. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Reinigungsbereichen macht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung ebenfalls durch Präzisionskugellager erfolgt. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Anwendungen, wo elektrische Leitfähigkeit und präzise Bewegungssteuerung erforderlich sind.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht, wodurch sie optimal für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen und industriellen Bereichen geeignet ist.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 125 mm. Die Gesamtbauhöhe beträgt 143 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 260 kg und eignet sich optimal für medizinische Anwendungen, Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 146 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle besonders geeignet für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h sowie 150 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 450 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo sie an Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Beatmungsgeräten und weiteren medizinischen Geräten sowie Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen verwendet wird.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager, wobei das Gehäuse mit integriertem Kabelabweiser aus Polyethylen ausgeführt ist. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig versehen, während die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager, Rostfrei realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Reinigungsanwendungen und industriellen Transportlösungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungstyp ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenen Anwendungen montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine hohe Rotationsgenauigkeit gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewicht bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 161 mm. Die Levina zeichnet sich durch ihre robusten Tragfähigkeiten aus: Sie verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in Speisewagen und professionellen Reinigungswagen. Sie eignet sich zudem hervorragend für Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Computer auf Rädern, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke, Werkzeugschränke, Einkaufswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklagersystem, das eine präzise Lenkung und hohe Wendigkeit ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem Laufflächen-Material aus thermoplastischem Gummi ausgestattet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 141 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Levina eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen im medizinischen und gewerblichen Bereich, einschließlich Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen in Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Einrichtungen in Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral- und Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, das eine zuverlässige Rotation und Lenkbarkeit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager als Radlager für optimale Laufeigenschaften. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Einrichtungen und wird häufig bei Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten eingesetzt.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral- und Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Gemäß Herstellervorgaben müssen waschbare Betten im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager sowie einen elektrisch-leitfähigen, gespritzte Polyurethan-Lauffläche, die eine sichere Bodenhaftung und Leitfähigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 130 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 4 km/h beträgt sie 150 kg und bei 3 km/h ebenfalls 150 kg. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.