Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Linea clinic
Bestellnummer:
990061203
EAN:
4031582360011
Artikelnummer:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schal...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_clinic_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- Solutions_for_medical_beds_DE.pdf
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet ist, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Körper aus Polyamid auf, eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan sowie ein rostfreies Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 150 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
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
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt