- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Gehäusematerial
-
Polypropylen
Polyproplenrollen
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 61 mm. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen gewährleisten.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 57,1 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Maßgeschneiderte Lösung 50 mm
Die maßgeschneiderte Lösung Glide verfügt über eine Stift mit Klemmring, mit Bund-Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polypropylen und ist mit einem Stift, drehbar-Schwenklager ausgestattet, das eine flexible Bewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Polypropylenkörper auf, dessen Lauffläche identisch mit Radkörper gefertigt ist, und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für einen reibungsarmen Lauf. Mit einem Raddurchmesser von 50 mm und einer Gesamthöhe von 33 mm bietet diese kompakte Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Konstruktion eignet sich optimal für Anwendungen, die eine zuverlässige und wartungsarme Lösung mit moderater Belastung erfordern.
Maßgeschneiderte Lösung 50 mm
Die maßgeschneiderte Lösung Glide ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das für zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 33 mm. Diese kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, während die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften des Radmaterials für eine sichere Ableitung statischer Aufladungen in sensiblen Anwendungsbereichen sorgen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte befestigt wird und sich ideal für verschiedene Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine zuverlässige Beweglichkeit in alle Richtungen ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine stabile und wartungsarme Lagerung bietet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit gewährleistet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 64 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet eine zuverlässige Lösung für mobile Möbelstücke mit moderaten Anforderungen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Möbelkonstruktionen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein drehbares Stiftlager als Schwenklager, das eine präzise und langlebige Bewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das für eine gleichmäßige Rotation und minimale Verschleißerscheinungen sorgt. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Haltbarkeit und Gewicht bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 66 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die Lumina ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 40 kg bewältigen. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für die Verwendung in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo zuverlässige Mobilität und Stabilität erforderlich sind.
Lenkrolle 40 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polypropylen mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 40 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 44 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Linea light verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte, Speisewagen, mobile Computer, Dialysewagen, Möbel, Krankenhausausstattung, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 42 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 42 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen beide aus Polypropylen, wodurch eine einheitliche Materialstruktur und optimale Verschleißeigenschaften erreicht werden. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 49 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 30 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo eine zuverlässige Mobilität und Stabilität erforderlich ist.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und zuverlässige Bewegung in alle Richtungen ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine sanfte und wartungsarme Rotation gewährleistet. Der Radkörper und die Lauffläche sind identisch aus Polypropylen gefertigt, was eine homogene Konstruktion und optimale Verschleißeigenschaften bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine stabile und wartungsarme Lagerung gewährleistet. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, welcher eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Möbelanwendungen wie Nachttische, Möbel allgemein, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige und leise Mobilität erforderlich ist.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und stabile Montage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, wodurch eine präzise und langlebige Rotationsbewegung ermöglicht wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine reibungsarme Bewegung sicherstellt. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, welcher eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen besteht und damit eine hohe Chemikalienbeständigkeit und Langlebigkeit garantiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina ist ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln geeignet und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere Montage an verschiedenen Möbeltypen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und verfügt über ein drehbares Stiftlager als Schwenklager, das eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation ohne zusätzliche Wartung ermöglicht. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus identischem Material, nämlich aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, was eine gleichmäßige Verschleißcharakteristik und optimale Oberflächeneigenschaften bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige und wartungsarme Mobilität erforderlich ist.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, was eine zuverlässige Bewegungsfreiheit und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das für eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb sorgt. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewicht bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 61 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine zuverlässige Beweglichkeit gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine stabile und wartungsarme Funktion ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle geeignet und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein drehbares Schwenklager in Form eines Stifts, welches eine präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 mm und bietet damit kompakte Abmessungen für verschiedenste Anwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Befestigung in Form eines Blindlochs für Bundstift B10 ausgestattet ist und somit eine sichere Montage an verschiedenen Möbelstücken ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein drehbares Scharnier als Schwenklager, das eine präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt durch ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo eine zuverlässige Mobilität und Positionierbarkeit erforderlich ist.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und somit eine sichere Befestigung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige Beweglichkeit in alle Richtungen ermöglicht wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird von einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 55 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich hervorragend für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle und bietet durch ihre lastabhängige Bremse zusätzliche Sicherheit beim Stillstand.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und stabile Montage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, wodurch eine präzise Lenkbewegung ermöglicht wird. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige Rotation und lange Lebensdauer sichert. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus Polypropylen, das eine gute Verschleißfestigkeit und Beständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina ist ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln geeignet und bietet eine zuverlässige Lösung für mobile Möbelstücke mit hohen Anforderungen an Stabilität und Manövrierbarkeit.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine zuverlässige Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine stabile und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 55 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle geeignet, wo eine zuverlässige Mobilität mit lastabhängiger Bremsenfunktion erforderlich ist.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt, wobei der Laufflächen-Werkstoff identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt durch ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine stabile und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 55 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine zuverlässige und sichere Beweglichkeit erforderlich ist.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Bewegungsführung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel geeignet und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige und leise Mobilität erforderlich ist.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Polypropylen-Rollen
Polyproplenrollen kombinieren ein leichtes Gehäuse mit sanfter Rollleistung und eignen sich daher perfekt für leichte Anwendungen. Mit ihrer robusten Spritzgusskonstruktion eignen sie sich gut für Büromöbel, Ausstellungsgeräte, medizinische Wagen und kleine Geräte. Ihr geräuscharmer Betrieb und ihre einfache Bewegung machen sie zu einer vielseitigen Lösung für Innenräume.
TENTE Polypropylen-Rollen bieten verschiedene Vorteile:
Leichte Konstruktion — Die Polyproplenrollen verfügen über ein leichtes und dennoch robustes Gehäuse, wodurch sie einfach zu installieren sind und sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein minimales Gewicht von Vorteil ist. Dies ermöglicht auch eine reibungslose und mühelose Bewegung von Möbeln und Geräten.
Designflexibilität — Erhältlich in verschiedenen Raddesigns, Farben und Montagestilen, sodass sie in Möbel und Geräte integriert werden können und dennoch eine zuverlässige Leistung bieten.
Leicht zu reinigen — Die glatte, porenfreie Oberfläche der Polypropylengehäuse verhindert Schmutzablagerungen und ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung, wodurch Hygiene in Bereichen wie im Einzelhandel gewährleistet wird.
Arten von Polypropylen-Rollen
Polyproplenrollen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen leichter Anwendungen gerecht zu werden — von Büromöbeln bis hin zu Ausstellungsgeräten. Jeder Typ ist so konzipiert, dass er eine leichte Konstruktion mit zuverlässiger Leistung und Bewegungsfreiheit kombiniert. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Polypropylen-Rollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Gebremste Polypropylen-Rollen
Diese Rollen sind mit einer integrierten Bremse ausgestattet, die das Rad bei Bedarf sicher verriegelt. Sie bieten sowohl Mobilität als auch Stabilität und eignen sich daher ideal für Displays oder Büromöbel, bei denen Geräte während des Betriebs oder Ladens stationär bleiben müssen.
Polypropylen-Lenkrollen
Diese Rollen verfügen über ein um 360° drehbares Gehäuse, das maximale Flexibilität und einfache Bewegung in jede Richtung ermöglicht. Sie sind häufig auf Möbeln oder Verkaufsdisplays zu finden und bieten eine mühelose Manövrierfähigkeit und behalten gleichzeitig eine leichte Struktur bei.
Doppelrädrige Rollen aus Polypropylen
Zweirädrige Rollen verfügen über zwei parallele Räder in einem einzigen Gehäuse, die das Gewicht gleichmäßig verteilen und so für eine bessere Manövrierfähigkeit sorgen. Sie eignen sich ideal für Bürostühle, Büromöbel und Medienmöbel, da die Doppelradkonfiguration ein reibungsloses Schwenken mit minimalem Aufwand ermöglicht. Das Polypropylen-Gehäuse bietet ein stilvolles Aussehen und ist gleichzeitig robust und pflegeleicht.
Einsatzbereiche für Polypropylen-Rollen
Polyproplenrollen sind eine hervorragende Wahl für Möbel- und Einzelhandelsanwendungen, bei denen es auf eine leichte Konstruktion, ein reibungsloses Rollen und eine einfache Handhabung ankommt. In Möbeln werden sie häufig auf Bürostühlen, mobilen Stauräumen und kleinen Wohn- oder Büromöbeln verwendet und ermöglichen eine einfache Neupositionierung, ohne den Boden zu beschädigen. Aufgrund ihres leichten Gehäuses eignen sie sich ideal für Möbel, die häufig bewegt werden müssen, wie z. B. modulare Bürosysteme oder Aufbewahrungslösungen für zu Hause. In Einzelhandelsumgebungen werden Polypropylen-Rollen häufig an Ladeneinrichtungen, Ausstellungsständen und Werbeartikeln angebracht, sodass eine flexible Positionierung gewährleistet ist, um sich an saisonale Layouts oder wechselnde Kundenströme anzupassen. Durch ihr klares Design und die Verfügbarkeit in verschiedenen Farben fügen sie sich nahtlos in moderne Einzelhandelsmöbel ein und sorgen gleichzeitig für eine reibungslose, zuverlässige Bewegung. Egal in welcher Umgebung, Polypropylen-Rollen eignen sich hervorragend für Innenanwendungen, die eine einfache Manövrierbarkeit, ein wartungsarmes Design und ein leichtes und dennoch robustes Gehäuse erfordern.