- Home
- Branchen & Lösungen
- Lifestyle
- Möbel & Design
-
Mediamöbel
Rollen und Räder für TV Möbel
Lenkrolle 75 mm
Die Lumina Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächen-Material und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln und bietet durch ihre kompakte Bauweise und zuverlässige Materialien eine langlebige Lösung für leichte bis mittlere Transportanforderungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über ein Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 50 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt ist und die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig besteht. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 54 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich ideal für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 61 mm. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen gewährleisten.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 57,1 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungssystem, das eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, welcher eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion sicherstellt. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 59 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo eine zuverlässige und leise Mobilität erforderlich ist.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Die Lenkrolle Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der eine sichere Montage in der Möbelkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und ist als drehbarer Stift ausgeführt, der die freie Schwenkbewegung der Rolle um die Vertikalachse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Lauffläche ist aus Thermoplastischem Gummi gefertigt, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 59 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einer Blindloch-Ausführung für Bundstift B10, die eine sichere und zuverlässige Befestigung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und bietet damit eine optimale Balance zwischen Stabilität und Gewicht. Die Lenkbewegung wird durch einen drehbaren Stift als Schwenklager ermöglicht, der eine präzise und langlebige Rotation des Gehäuses ermöglicht. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 50 Millimetern und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine gleichmäßige Bewegung und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt ist, was eine sichere Ableitung von statischen Aufladungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 Millimeter. Die Tragfähigkeit ist mit einer statischen Belastung von 80 Kilogramm und einer dynamischen Belastung von 40 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde spezifiziert. Die Lumina ist ideal für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln geeignet.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss oder Aluminium und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, das eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige und präzise Beweglichkeit erforderlich ist.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher befestigen lässt. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und bietet damit eine robuste sowie langlebige Konstruktion. Die Drehbewegung wird durch einen drehbaren Stift als Schwenklager ermöglicht, der eine zuverlässige Rotation des Gehäuses gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird von einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm und ermöglicht damit eine kompakte Bauweise. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelstücke.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbaren Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 65 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller für den flexiblen Einsatz in Möbeln. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine einfache und sichere Montage im Möbelkorpus ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, das eine freie Ausrichtung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt, als Laufbelag dient Thermoplastischer Gummi, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 89 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg und einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Lenkrolle eignet sich für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.
Lenkrolle 100 mm
Die Stylea Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 101 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Lenkrolle 35 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 35 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 33 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 104 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Mediamöbeln, in Alten- und Pflegeheimen sowie an Pflegewagen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10. Das Gehäuse aus Polyamid ist über einen drehbaren Stift gelagert. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm besitzt ein Gleitlager. Die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan und der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gewährleisten eine ableitfähige Ausführung. Die Gesamthöhe beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 180 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Anwendungsbereiche sind Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Büromöbel, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 55 mm
Die Anika ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 55 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenschonung bietet. Der Radkörper besteht aus Polyamid und trägt damit zur Gesamtstabilität der Rolle bei. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 57 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Anika eignet sich ideal für verschiedenste Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Alten- und Pflegeheime sowie Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen im gewerblichen und privaten Bereich.
Lenkrolle 65 mm
Die Anika ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und verfügt über einen Laufbelag aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Der Radkörper ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt und wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 67 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Alten- und Pflegeheimen sowie Büromöbeln geeignet, wo eine zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.
Lenkrolle 65 mm
Die Anika ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für eine zuverlässige Laufruhe. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 67 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Anika eignet sich hervorragend für verschiedenste Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Alten- und Pflegeheime sowie Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen im gewerblichen und privaten Bereich.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Quadratische Platte, die eine einfache Montage an der Unterseite des Möbelstücks ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem Stift, drehbar gelagert, der eine uneingeschränkte Rotation der Rolle um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 64 mm und ermöglicht den Einbau in niedrige Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Lumina ist ein Bauteil für Möbel, das eine präzise Führung bei geringem Rollwiderstand ermöglicht. Die Befestigung erfolgt über eine Quadratische Platte am Möbelkorpus. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem Stift, drehbar gelagert, der eine freie Schwenkbewegung um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 66 mm, wodurch die Bodenfreiheit des Möbels definiert wird. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit quadratischer Platte als Befestigungselement, die speziell für die Anwendung an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und zuverlässige Bewegungsfreiheit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine stabile und wartungsarme Lagerung ermöglicht. Der Radkörper und die Lauffläche sind beide aus Polyamid gefertigt, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit garantiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 87 mm und bietet damit eine kompakte Bauweise für verschiedenste Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Stylea zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Möbelanwendungen mit moderaten bis mittleren Belastungsanforderungen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 40 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den flexiblen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Quadratische Platte, die eine sichere und stabile Verbindung mit dem Trägerelement gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift ausgestattet, der eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 40 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen, das einen ruhigen und zuverlässigen Lauf unterstützt. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 43,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, Nachttische, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.