Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächen-Material und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln und bietet durch ihre kompakte Bauweise und zuverlässige Materialien eine langlebige Lösung für leichte bis mittlere Transportanforderungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
65 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
88 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,28 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
Weißaluminium (RAL9006)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Material
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
45 mm
Störkreis
146 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
73 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Blindloch für Bundstift B10 Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr verbaut ist. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer Blindloch für Bundstift B10 Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr verbaut ist. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg