Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310696
Artikelnummer:
5525UOI075L51-11 RAL9006
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Lumina mit Radfeststeller ist ein technisches Möbelrollenelement für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Medienmö...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Lumina mit Radfeststeller ist ein technisches Möbelrollenelement für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Medienmöbeln und Büromöbeln. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für einen Bundstift B10, das eine sichere und spielfreie Montage in der Möbelkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift mit dem Rollenkörper verbunden, sodass sich die Rolle frei um die Vertikalachse bewegen kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist als Gleitlager mit Distanzrohr ausgeführt, wobei die Lauffläche aus demselben Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 88 mm, gemessen von der Montagefläche bis zur Unterkante des Rades. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h mit 100 kg angegeben ist.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen