- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Einsatzbedingungen
-
Hitzebeständig
Hitzebeständige Rollen
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besitzt einen Aluminiumkörper und eine dämpfende, hitzebeständige Lauffläche, gelagert in rostfreien Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm besteht aus hitzebständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und eine Trockenlagerbuchse als Lager verwendet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und eine Trockenlagerbuchse als Lager verwendet wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Aluminiumkörper mit einer dämpfenden, hitzebeständigen Lauffläche und ist mit einer Trockenlagerbuchse gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit in feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet, die wartungsfreie und zuverlässige Rotationsbewegungen ermöglicht. Die Lauffläche des Rades ist identisch mit dem Radkörper und besteht aus Duroplast aus Kunststoff mit Hitzebeständigkeit, wodurch eine optimale Verschleißfestigkeit und Temperaturstabilität erreicht wird. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 125 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz sowie für Maschinenbau und Transportequipment.
Bockrolle 100 mm
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik sowie in der Brandbekämpfungstechnik und dem Brandschutz, im Maschinenbau und bei Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet, die wartungsfrei und zuverlässig läuft. Die Lauffläche besteht aus einem dämpfenden, hitzebeständigen Material, das optimalen Schutz vor Verschleiß und Temperaturbelastungen bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 80 kg beträgt. Diese Kombination aus robustem Material, präziser Verarbeitung und hoher Belastbarkeit macht die Alpha stainless zur idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Radlagerung erfolgt über eine Trockenlagerbuchse. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Radlagerung erfolgt über eine Trockenlagerbuchse. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine dämpfende, hitzebeständige Lauffläche sowie eine Trockenlagerbuchse als Radlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Frequently Asked Questions
Vorteile hitzebeständiger Rollen
Hitzebeständige Rollen sind eine spezielle Mobilitätslösung, die darauf ausgelegt ist, in Umgebungen mit hohen Temperaturen zuverlässig zu funktionieren. Sie bestehen aus Materialien und Komponenten, die so konstruiert sind, dass sie Hitze standhalten, ohne die Festigkeit oder Manövrierfähigkeit zu beeinträchtigen, und sorgen für sichere und reibungslose Bewegungen, auch wenn Standardrollen sich verschlechtern würden. Ob in der Lebensmittelverarbeitung, der Bäckereiproduktion oder der industriellen Fertigung, hitzebeständige Rollen kombinieren Haltbarkeit, Effizienz und Sicherheit unter schwierigen thermischen Bedingungen.
Die hitzebeständigen Rollen von TENTE bieten verschiedene Vorteile:
Zuverlässige Leistung bei hohen Temperaturen — Ihre speziellen Radmischungen und hitzebeständigen Komponenten verhindern Verformungen und sorgen so für gleichbleibende Mobilität in anspruchsvollen thermischen Umgebungen.
Höhere Effizienz und Sicherheit — Hitzebeständige Rollen tragen dazu bei, das Risiko von Geräteausfällen in Umgebungen wie Bäckereien, Großküchen und Industrieöfen zu verringern. Indem sie eine stabile Bewegung unter extremen Bedingungen gewährleisten, tragen sie sowohl zur Betriebseffizienz als auch zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei.
Flexible Montageoptionen — Die hitzebeständigen Rollen sind mit Platten-, Bolzenloch- und Spindelbefestigungen erhältlich und können an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden, ohne Kompromisse bei Stabilität oder Manövrierfähigkeit einzugehen.
Arten von hitzebeständigen Rollen
Hitzebeständige Rollen sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um eine zuverlässige Mobilität bei erhöhten Temperaturen zu gewährleisten und gleichzeitig auf Ihre individuellen Anwendungsanforderungen einzugehen. Aufgrund der unterschiedlichen Radmaterialien, der Laufflächenkonstruktion und des Montagetyps können Sie die Rolle an die thermische Umgebung sowie an die Betriebslast und die Montageanforderungen anpassen.
Unsere Alpha-Edelstahlserie wird mit robusten festen und schwenkbaren Edelstahlgehäusen angeboten. Diese Serie verfügt über zwei spezielle hitzebeständige Radoptionen. Das erste Modell kombiniert einen robusten Aluminium-Radkörper mit einer Lauffläche aus Hochleistungssilikon, die Temperaturen von bis zu 250 °C standhält. Diese Option bietet eine hervorragende Stoßdämpfung und einen hervorragenden Rollkomfort und ist daher ideal, wenn Vibrationsdämpfung unerlässlich ist. Die zweite Option ist ebenfalls für den Dauerbetrieb bei bis zu 250 °C ausgelegt und besteht vollständig aus hitzebeständigem duroplastischem Kunststoff, sowohl für den Radkörper als auch für die Lauffläche. Diese Variante eignet sich hervorragend für Umgebungen, in denen eine herausragende Verschleißfestigkeit erforderlich ist, und bietet auch unter anspruchsvollen thermischen Bedingungen eine lange Lebensdauer. Für maximale Flexibilität können die Alpha Stainless-Rollen entweder mit einer Plattenbefestigung oder einer Schraubverschraubung konfiguriert werden, was eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Gerätekonstruktionen ermöglicht.
Einsatzbereiche für hitzebeständige Rollen
Hitzebeständige Rollen sind für Umgebungen konzipiert, in denen erhöhte Temperaturen zum täglichen Betrieb gehören. Sie sind die ideale Wahl für Bäckereien, Großküchen und Lebensmittelproduktionsanlagen, in denen Geräte regelmäßig heißen Öfen oder erhitzten Oberflächen ausgesetzt sind. In Produktionsumgebungen werden hitzebeständige Rollen häufig für Wagen, Gestelle und Transportwagen verwendet, die Bereiche mit hohen Temperaturen durchqueren müssen, ohne die Mobilität oder Tragfähigkeit zu beeinträchtigen. Sie sind gleichermaßen wertvoll für Kühl- und Tiefkühlanwendungen, bei denen die Temperaturwechselbeständigkeit für Geräte, die zwischen extrem heißen und kalten Bedingungen wechseln, unerlässlich ist. Je nach Konfiguration halten die hitzebeständigen Rollen von TENTE Temperaturen von bis zu —40 °C stand. Durch die Kombination von speziellen Radwerkstoffen mit robusten Gehäusen sorgen hitzebeständige Rollen für zuverlässige Leistung und Sicherheit in allen Umgebungen, in denen herkömmliche Rollen aufgrund von Wärmeverformung oder Laufflächenverschleiß ausfallen würden.