- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
-
Rollen nach Lagerart
Rollen nach Lagerart
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine robuste und zuverlässige Lösung für vielfältige Transportaufgaben bietet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und gewährleistet damit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung, was eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist und damit eine optimale Balance zwischen Gewicht und Festigkeit erreicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Transportgeräte. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 75 kg beträgt. Die Alpha Bockrolle eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Agila ist eine Bockrolle, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Die Agila ist ideal für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays, wo zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist mit einem Gleitlager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi, die für ruhigen Lauf und Schonung des Untergrunds sorgt. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Radbody aus Polyamid, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper beschaffen ist. Die Rolle ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha-Bockrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Industrie, darunter Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und verfügt über ein wartungsarmes Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch eine robuste und präzise Konstruktion für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Gerätschaften, Wagen und Anlagen gewährleistet. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt eine zweireihige Kugelbahn als Lenklager, wodurch eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung auch unter hoher Belastung sichergestellt wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für einen ruhigen und reibungsarmen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 100 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die auf einem Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung montiert ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über einen Radbody aus Polyamid, dessen Lauffläche identisch mit dem Radbody beschaffen ist. Als Lagerungskomponente kommt ein Gleitlager zum Einsatz, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, auf Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Geräten und Fahrzeugen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlagerung ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager versehen. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbereiche. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Der Reifen besteht aus vulkanisiertem Elastikreifen in spurloser Ausführung, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Gewicht und Stabilität bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Bockrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha ist eine hochleistungsfähige Transportrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine sichere und flexible Montage auf verschiedenen Untergestellen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Rotationsstabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen gefertigt ist, was eine optimale Bodenschonung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 128 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Fahrzeugkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg beträgt. Die Alpha Lenkrolle ist ideal für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme in der Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 75 mm
Die Agila ist eine Bockrolle, die mit einer rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und bietet damit eine stabile Grundlage für vielfältige Anwendungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Haltbarkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 100 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 75 kg beträgt. Die Agila eignet sich hervorragend für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays und stellt damit eine vielseitige Lösung für den professionellen Einsatz dar.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt eine zweireihige Kugelbahn für die Lenkbewegung, wodurch eine leichtgängige und präzise Ausrichtung der Rolle gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet; der Radkörper besteht aus Polyamid, und die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 108 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche, darunter Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf und verfügt über ein rostfreies Rollenlager sowie einen Radbody aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment und bietet dabei optimale Zuverlässigkeit und Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Agila ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel, gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlagerung, die eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der elektrisch leitfähig ist, und der Radkörper aus Polypropylen, ebenfalls elektrisch leitfähig. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit Gleitlagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 80 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die eine robuste und zuverlässige Lösung für vielfältige Transportaufgaben bietet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in schwerer Ausführung und gewährleistet damit eine hohe Stabilität und Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine gleichmäßige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 108 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Konstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Die Alpha eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Automobil-Industrie, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, bei Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und an Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Polyamidkörper ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Bereifung wird durch ein Gleitlager gelagert, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg beträgt. Die Alpha Bockrolle ist ideal für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich