- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Tragfähigkeit
-
Mittlere Belastung | 150 - 500 kg
Räder für mittelschwere Anwendungen
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein Radkörper für Rollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus weichem Polypropylen, während das Grundmaterial nicht definiert ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad aus Zinkdruckguss verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 32 mm und einem Durchmesser von 125 mm. Die Nabenlänge beträgt 35,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Präzisionskugellager, Rostfrei gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg (bei 3 km/h), die statische Tragfähigkeit bei 300 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achsbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 48 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 50 mm und einem Durchmesser von 160 mm. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Polypropylen gefertigt und verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 150 kg und eignet sich optimal für den Einsatz in Rollen und Transportanwendungen.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Laufflächenbreite von 85 mm ist aus Stahlblech gefertigt und verfügt über einen Luftreifen mit Blockprofil. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 240 kg bei 6 km/h bzw. 300 kg bei 4 km/h erreicht. Das Rad besteht aus Aluminium mit Präzisionskugellager und einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 34 mm und einem Radkörper aus Polyamid. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm mit einer Achsbohrung von 8,3 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, die dynamische Tragfähigkeit 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 40 mm mit einer Achsbohrung von 15 mm Durchmesser. Das Rad aus Aluminium ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg. Die dynamische Belastbarkeit liegt bei 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit und 300 kg bei 4 km/h, wodurch es sich optimal für den Einsatz in Lenkrollen eignet.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm aus Polyamid. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Das Rad aus dämpfendem Hybridmaterial bietet eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm aus Polyamid. Die Nabenlänge beträgt 44 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und besteht aus dämpfendem Hybridmaterial. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht, wodurch es sich optimal für den Einsatz in Lenkrollen eignet.
Rad 50 mm
Das Duratech plus Rad aus supersschwerem Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 50 mm und eine Nabenlänge von 32 mm bei einem Achslochduchmesser von 15 mm. Die Lauffläche mit Doppelflansch mit Laufringen weist eine Breite von 26 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 480 kg, während die dynamische Belastbarkeit 240 kg bei 4 km/h und 200 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch das Rad für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi in schwarz. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrung von 20,1 mm Durchmesser und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 360 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und einem integrierten Gleitlager. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabe weist eine Länge von 48 mm auf, während der Achslochdurchmesser 12 mm beträgt und das Rad mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg. Typische Anwendungsbereiche sind Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Das Rad eignet sich optimal für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eignet sich ideal für Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm, wobei die Lauffläche aus dem identischen Material wie der Radkörper gefertigt ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 12 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 25 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert. Das Präzisionskugellager (RS/2RS) gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm bei einer Nabenlänge von 58 mm, ausgestattet mit einem rostfreien Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau, Transportwagen und Rollkäfige.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Vorteile von mittelschweren Rädern
Mittelschwere Räder sind für den Bereich von 150 kg bis 500 kg pro Rad konzipiert und schließen so die Lücke zwischen leichten und schweren Lösungen. Sie bieten die Festigkeit, die für schwere Lasten erforderlich ist, und sorgen gleichzeitig für eine reibungslose, reaktionsschnelle Mobilität — eine zuverlässige Wahl für Industrietransporte, gewerbliche Geräte, Servicewagen und andere Anwendungen, bei denen es auf gleichbleibende Stabilität ankommt. Für die Nennleistung kombinieren Sie das Rad mit einem entsprechend spezifizierten Rollengehäuse. TENTE Räder für mittlere Beanspruchung bieten mehrere wichtige Vorteile:
Robuste Konstruktion — Die mittelschweren Räder bestehen aus langlebigen Kernen und abriebfesten Laufflächen und halten häufigem Gebrauch, Stößen und wechselnden Bodenbedingungen stand. Das Ergebnis ist zuverlässige Mobilität und eine lange Lebensdauer.
Individuelles Rollverhalten — Wählen Sie zwischen weicheren Laufflächen, die empfindliche Oberflächen und feuchte Vibrationen schützen, oder härteren Mischungen, die den Roll- und Drehwiderstand auf glatten Industrieböden minimieren. Durchmesser und Profilbreite können zur Feinabstimmung der Startkräfte, des Geräuschs und der Fahrqualität ausgewählt werden.
Verschiedene Lageroptionen — Diese Räder sind mit Gleit-, Rollen- oder Präzisionskugellagern erhältlich. Sie sorgen für niedrige Schub-/Zugkräfte und sorgen für ein reibungsloses Rollen über lange Schaltvorgänge. Abgedichtete Optionen schützen vor Staub, Feuchtigkeit und Reinigungsmitteln und verlängern so die Wartungsintervalle.
Arten von mittelschweren Rädern
Mittelschwere Räder sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen unterschiedlicher Lastanforderungen, Bodenbedingungen und anderer Umgebungsbedingungen gerecht zu werden. Ganz gleich, ob Sie Geräuschreduzierung, Abriebfestigkeit, Schutz vor elektrischer Entladung oder Waschbarkeit benötigen, es gibt eine passende Lösung für mittlere Beanspruchung. Durch die Auswahl der richtigen Kombination aus Radmaterial, Radgröße, Lagertyp und Gehäusetyp, mit der das mittelschwere Rad kombiniert werden soll, können Sie sowohl die Leistung als auch die Lebensdauer für Ihre spezielle Anwendung optimieren. Im Folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten Typen von mittelschweren Rädern und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Mittelschwere Gummiräder
Mittelschwere Gummiräder sind in einer Vielzahl von Mischungen und Laufflächendesigns erhältlich — von weichen, elastischen Mischungen, die hervorragenden Bodenschutz und Komfort bieten, bis hin zu härteren, verschleißfesten Gummilaufflächen, die für ein dauerhaftes und effizientes Rollen optimiert sind. Unter unseren Produktangeboten sind PJP-Räder ein Paradebeispiel für mittelschwere Gummiräder. Diese Räder kombinieren einen Radkörper aus Polypropylen mit unserer markierungsfreien thermoplastischen Gummilauffläche von TentePrene und einem Präzisionskugellager. Versionen für mittlere Beanspruchung sind mit Raddurchmessern von 160 mm und 200 mm erhältlich und bieten eine Tragfähigkeit von bis zu 160 kg pro Rad.
Räder aus Polyurethan für mittlere Beanspruchung
Mittelschwere Polyurethanräder sind für ihre hohe Verschleißfestigkeit, ihr effizientes Rollen- und Schwenkverhalten sowie ihre Anpassungsfähigkeit bekannt und eignen sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Räder sind in verschiedenen Mischungen und Härtegraden erhältlich. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie mittelschwere Polyurethanräder mit einem entsprechend dimensionierten Rollengehäuse kombinieren, um die gewünschte Tragfähigkeit und Stabilität zu erzielen. Polyurethanräder sind vor allem für Tragfähigkeiten im Schwerlastbereich bekannt. Unser Portfolio umfasst jedoch auch bestimmte Konfigurationen, die als mittelschwere Konfigurationen angesehen werden können. Die ITP-Räder aus unserem Sortiment eignen sich perfekt für die Kategorie mittlerer Beanspruchung. Diese Räder kombinieren einen Radkörper aus Aluminium mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einem Präzisionskugellager. Die meisten Räder dieser Serie sind jedoch in der Lage, Lasten über 500 kg pro Radbereich zu tragen.
Anwendungsbereiche für mittelschwere Räder
Mittelschwere Räder sind die erste Wahl, wenn Stabilität und Manövrierfähigkeit in industriellen, medizinischen und kommerziellen Umgebungen Hand in Hand gehen müssen. In der Fertigung rüsten sie beispielsweise Transportgeräte, Produktionswagen und mobile Werkbänke aus, um erhebliche Lasten zu transportieren und gleichzeitig die kontrollierte Handhabung auf stark befahrenen Strecken zu gewährleisten. In der Logistik unterstützen sie Rollkäfige, Rollpaletten, schwer beladene Einkaufswagen und mehr. Für hygienekritische Umgebungen wie Krankenhäuser, Labore und die Lebensmittelverarbeitung können mittelschwere Lenkräder mit rostfreien oder abwaschbaren Gehäusen kombiniert werden, um die Anforderungen an Reinigung und Korrosionsbeständigkeit zu erfüllen. In gewerblichen Räumen sorgen sie dafür, dass mobile Regale, Vitrinen und Cateringwagen stabil und einfach auf unterschiedlichen Bodenbelägen positioniert werden können. Die Leistung wird durch die Auswahl des geeigneten Laufflächenmaterials, des Durchmessers/der Breite und des Lagerpakets bestimmt — und durch die Kombination des Rades mit einem entsprechend dimensionierten Rollengehäuse. Dies gewährleistet eine zuverlässige Mobilität von polierten Innenböden bis hin zu unwegsamen Zufahrtswegen und macht mittelschwere Räder zu einer vielseitigen Lösung überall dort, wo Haltbarkeit, Anpassungsfähigkeit und reibungsloser Betrieb nicht verhandelbar sind.