Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech silent Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm aus Polyamid. Die Nabenlänge beträgt 44 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und besteht aus dämpfendem Hybridmaterial. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht, wodurch es sich optimal für den Einsatz in Lenkrollen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
HUR125x36-Ø12 white
EAN
4031582400694
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,55 kg
Produktname
Duratech silent
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Hybridmaterial, dämpfend
Material der Lauffläche
Polyamid
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale