Rollen mit Bremsen
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist mit einem Gleitlager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi, die für ruhigen Lauf und Schonung des Untergrunds sorgt. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch eine robuste und präzise Konstruktion für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Gerätschaften, Wagen und Anlagen gewährleistet. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt eine zweireihige Kugelbahn als Lenklager, wodurch eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung auch unter hoher Belastung sichergestellt wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für einen ruhigen und reibungsarmen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Geräten und Fahrzeugen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlagerung ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager versehen. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt eine zweireihige Kugelbahn für die Lenkbewegung, wodurch eine leichtgängige und präzise Ausrichtung der Rolle gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet; der Radkörper besteht aus Polyamid, und die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 108 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche, darunter Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Agila ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel, gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlagerung, die eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der elektrisch leitfähig ist, und der Radkörper aus Polypropylen, ebenfalls elektrisch leitfähig. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, für eine leichtgängige Lenkbewegung. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzbereiche sind Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen und Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert wurde. Die Befestigung erfolgt über eine quadratische Platte, die eine sichere und formschlüssige Montage an der Konstruktion des Trägergeräts ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Stärke und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige Lenkbewegung um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, dessen Laufkörper aus Polypropylen gefertigt ist, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm, womit sie sich für Anwendungen mit begrenztem Bauraum eignet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg je Rolle, die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h liegt bei 75 kg je Rolle.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Quadratische Platte, die eine stabile und formschlüssige Montage am Trägergerät gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager versehen, das einen ruhigen und reibungsarmen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage an Gestellen, Wagen und Geräten ermöglicht. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt ein zweireihiges Kugelbahn-Drehlager, das eine leichtgängige Lenkbewegung um die Hochachse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Laufflächenwerkstoff ist identisch mit dem Radkörper, der aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 550 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 275 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h. Typische Einsatzgebiete umfassen den Automobil-OEM-Bereich, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, den Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, den Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige Drehbewegung sowie eine präzise Lenkung auch unter hoher Belastung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Anwendungen im Automobil-OEM, in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, in elektronischen Systemen und der Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungstechnik und im Brandschutz, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen, in Produktions- und Plattformwagen, in Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie an Werkbänken.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Untergestell ermöglicht. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl, schwer gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige, präzise Lenkbewegung um 360 Grad gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager aus Rostfreier Stahl ausgestattet, das für einen ruhigen und dauerhaft zuverlässigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg je Rolle, die dynamische Tragfähigkeit bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Einbaustelle gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem rostfreiem Stahl und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige Lenkbewegung und eine hohe Führungsgenauigkeit ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, und sein Laufbelag ist identisch mit dem Radkörper. Der Radkörper besteht aus Polyamid, das eine geringe Geräuschentwicklung und eine gute Laufruhe sicherstellt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg beträgt. Die Rolle eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Fahrzeugen, Geräten und Gestellen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung um 360 Grad gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Rollenlager versehen, das einen ruhigen und widerstandsfähigen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus spurlos vulkanisierten Elastikreifen, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für den Automobil-OEM-Bereich, Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferungssysteme, den Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, den Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben eignet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am jeweiligen Gerät oder Möbelstück ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige, gleichmäßige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der eine geräuscharme und schonende Rollbewegung auf unterschiedlichen Untergründen unterstützt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine flächige und stabile Verbindung mit dem Trägerelement gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise Lenkbewegung sowie eine zuverlässige Lastübertragung sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das einen leichtgängigen Lauf ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und das Radgehäuse aus Stahlblech. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine stabile und flächige Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel, gefertigt und über ein Drehlager mit zweireihiger Kugelbahn ausgestattet, das eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg, jeweils bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für den flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Industrie- und Logistikanwendungen. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine stabile Montage an der Unterseite des Transportguts oder der Konstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Der Radkörper besteht aus Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den industriellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage am Untergestell oder Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Drehlager ausgestattet, das eine leichtgängige, präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Laufrad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Die Lauffläche besteht aus schwarzem Vollgummi, der für eine geräuscharme und laufruhige Fahrweise sorgt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich besonders für Anwendungen im Automobil-OEM-Bereich, Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Lenkrolle Alpha mit Totalfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und verbindet eine stabile Konstruktion mit präziser Lenkbarkeit. Der Anschluss erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und einfache Montage an Möbeln, Gestellen und Fahrzeugen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Drehlager ausgestattet, das eine leichtgängige, gleichmäßige Lenkbewegung um 360 Grad gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, das für ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche aus schwarzem Vollgummi bietet guten Bodenkontakt und schont empfindliche Untergründe, während das Radkörpermaterial aus Polypropylen besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 70 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Anwendungen im Automobil-OEM-Bereich, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche in der Speisewagen- und Mahlzeitenauslieferung, im Containerbau, in der Elektronik und Reinraumtechnik, in der Brandbekämpfungs- und Brandschutztechnik, im Maschinenbau sowie im Transportequipment entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der jeweiligen Konstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem rostfreiem Stahl und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung des Rades ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Rollenlager aus rostfreiem Material ausgeführt, während der Laufbelag aus spurlos vulkanisierten Elastikreifen besteht, die einen ruhigen Lauf und einen geringen Bodenabdruck gewährleisten. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch; diese Rollen können mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Rostfreier Stahl, mittel und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage an Gerät, Fahrzeug oder Untergestell ermöglicht. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und mit einem zweireihigen Kugelbahn-Drehlager ausgestattet, das eine leichtgängige Lenkbewegung um die vertikale Achse sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Rollenlager versehen, das für eine ruhige und zuverlässige Laufleistung sorgt. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Vorteile von Rollen mit Bremsen
Rollen mit Bremsen sind so konzipiert, dass sie sichere Mobilität und präzise Steuerung bieten, indem sie eine reibungslose Bewegung mit zuverlässigen Verriegelungsmechanismen kombinieren. Sie sind aus langlebigen Materialien und integrierten Bremssystemen gefertigt und sorgen bei Bedarf für Stabilität und Sicherheit — sowohl bei Bewegung als auch im Stillstand.
TENTE Rollen mit Bremsen bieten verschiedene Vorteile:
Erhöhte Sicherheit — Der Verriegelungsmechanismus stoppt unerwartete Bewegungen und gibt Ihnen Sicherheit und Stabilität.
Sichere Verriegelung — Sorgt dafür, dass Ihre Anwendung bei Bedarf sicher an Ort und Stelle bleibt und verhindert so ungewollte Bewegungen.
Höhere Effizienz — Eine sichere Anwendung führt zu einer sichereren und produktiveren Arbeitsumgebung und ermöglicht effizientere Arbeitsabläufe.
Haltbarkeit — Die Rollen von TENTE sind so gebaut, dass sie hohen Belastungen und häufigem Gebrauch standhalten, ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit machen zu müssen.
Arten von Lenkrollenbremsmechanismen
In der Fachsprache wird der Bremsmechanismus üblicherweise als Verriegelungsmechanismus bezeichnet. Es gibt verschiedene Arten von Verriegelungsmechanismen für Rollen, die jeweils einzigartige Vorteile für unterschiedliche Anforderungen bieten:
Radbremse
Eine Radbremse ist eine manuell betätigte Pedalsperre, die ein uneingeschränktes Bewegen des Rades verhindert und gleichzeitig ein freies Schwenken der Rolle ermöglicht. Dieser Verriegelungsmechanismus ist ideal für Anwendungen wie eine Workstation oder einen Trolley, die ruhig bleiben müssen, aber auch leicht bewegt werden müssen.
Richtungssperre
Ein Richtungsverriegelungsmechanismus ermöglicht es, den Wirbel zu verriegeln und gleichzeitig das Lenkrad zu drehen. Ideal zum besseren Lenken in Kurven sowie zum Geradeausfahren über eine lange Strecke.
Totale Sperre
Dadurch werden sowohl das Rad als auch das Drehgehäuse verriegelt und jegliche Rollenbewegung verhindert. Ein Totalschloss ist perfekt für Geräte, die einen sicheren Stand benötigen.
Zentralverschluss
Eine Zentralverriegelung ermöglicht die gleichzeitige Verriegelung von mehr als einer Rolle mit einem zentralen Betätigungshebel. Eine Zentralverriegelung kann mit Richtungs- und Totalsperrrollen sowie mit einer Radbremsmechanik kombiniert werden. Kombinierte Richtungssperre für verbessertes Lenken in Kurven sowie für Bewegung in gerader Linie über lange Strecken. Außerdem ein Totalschloss zum gleichzeitigen Verriegeln von Rad und Drehgehäuse für einen sicheren Stand.
Intermittierende Sperre
Die intermittierende Verriegelung wird aktiviert, wenn ein Gewicht auf die Rolle ausgeübt wird. In den meisten Fällen verhindert dieser Verriegelungsmechanismus eine Bewegung, indem er den Betrieb stoppt, bis die Last entfernt wird. Intervallbremsen werden häufig für Anwendungen wie Bürostühle oder andere Möbel verwendet.
Einsatzbereiche für Rollen mit Bremsen
Rollen mit Bremsen werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt und bieten bei Bedarf sowohl Mobilität als auch Stabilität. In einer industriellen Umgebung helfen sie beispielsweise dabei, schwere Maschinen und Transportwagen zu bewegen und sorgen gleichzeitig dafür, dass sie während des Betriebs sicher an Ort und Stelle bleiben. Medizinische Geräte wie Krankenhausbetten und rollbare IV-Stative sind darauf angewiesen, dass sie sich reibungslos bewegen und im Stillstand fest verriegeln. In der Logistik sorgen sie dafür, dass Anwendungen wie Kommissionierwagen und Rollkäfige beim Be- und Entladen von Waren wendig und dennoch sicher sind. Einzelhandels- und Gewerbeflächen profitieren von ihnen in Form von Ausstellungseinheiten und mobilen Arbeitsplätzen, die Flexibilität bieten und gleichzeitig ungewollte Bewegungen verhindern. Selbst in Möbeln und Heimanwendungen sind sie auf Bürostühlen, Medienmöbeln und Aufbewahrungseinheiten zu finden und erleichtern alltägliche Aufgaben. Unabhängig von der Branche bieten gebremste Rollen das perfekte Gleichgewicht zwischen Bewegung und Steuerung und verbessern so Sicherheit, Effizienz und Komfort.