Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400427
Artikelnummer:
4681ITP125P63 FlatXL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportausrüstung konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile Anbindung an die Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einem Drehlager in Form einer Kugelbahn ausgeführt, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt werden kann. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, der Radkörper aus Aluminium. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beziehungsweise bei 500 kg bei 4 km/h.
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
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Verstärkte und wärmebehandelte Lagerdeckel
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller