Nylonräder
Rad 200 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 60 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20,1 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 800 kg erreicht. Das Duratech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 88 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 90 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 900 kg erreicht. Das Duratech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Polyamid mit einer Breite von 36 mm. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über einen dämpfenden Hybridmaterialkörper, der für eine geräuscharme Laufweise sorgt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Verarbeitung macht das Duratech silent Rad ideal für anspruchsvolle industrielle und kommerzielle Anwendungen.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyamid mit einer Breite von 36 mm. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und besteht aus einem dämpfenden Hybridmaterial, das für eine geräuscharme Laufweise sorgt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg erreicht. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Verarbeitung macht das Duratech silent Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist. Mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächenbreite von 46 mm bietet das Rad optimale Abmessungen für vielfältige Anwendungen. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 500 kg erreicht. Das Duratech Rad findet Anwendung in zahlreichen Bereichen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 36 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen in der Industrie und im Materialhandling.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radbody besteht aus Polyamid und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Bohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 600 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt und gewährleistet eine zuverlässige Performance in anspruchsvollen Anwendungen.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radbody besteht aus Polyamid und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt. Die Nabe weist eine Länge von 48,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Polyamid mit einer Breite von 36 mm. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über ein dämpfendes Hybridmaterial als Grundkörper, das für eine geräuscharme Laufweise sorgt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Verarbeitung macht das Duratech silent Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Rad 100 mm
Das Rad Duratech silent ist ein hochwertiges Rad für den Einsatz in Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 36 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8,4 mm besitzt. Das Rad ist mit einem gedämpften Präzisionskugellager ausgestattet, das für optimale Laufeigenschaften sorgt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg erreicht. Diese Kombination aus robusten Materialien und präziser Lagerung macht das Duratech silent zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.
Rad 125 mm
Das Rad Duratech silent ist ein hochwertiges Rad für Kastenwagen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche von 40 mm Breite. Der Radbody besteht aus Polyamid und ist identisch mit dem Material der Lauffläche. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 45 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8,4 mm. Die Lagerung erfolgt durch ein gedämpftes Präzisionskugellager, das für optimale Laufruhe sorgt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Eigenschaften machen das Duratech silent Rad ideal für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Superschweren Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 40 mm hat. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 8400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 4200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder 3500 kg bei 6 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Einsatzszenarien optimiert ist.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus schwerstem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ 960 kg bei 4 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Einsatzszenarien optimal geeignet ist.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ bei 720 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 850 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 1020 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Superschwwerem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ bei 1680 kg bei 4 km/h, wodurch flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht werden.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Superschweren Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 3400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1700 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 2040 kg bei 4 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Einsatzszenarien optimiert ist.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche von 50 mm Breite. Der Radkörper besteht aus Superschweres Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 30 mm besitzt. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 2100 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ bei 2520 kg bei 4 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Einsatzszenarien flexibel einsetzbar ist.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Superschweres Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 30 mm hat. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 4500 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 2250 kg bei 6 km/h oder alternativ 2700 kg bei 4 km/h, was flexible Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Betriebsbedingungen ermöglicht.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche von 50 mm Breite. Der Radkörper besteht aus Superschweres Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 35 mm hat. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 2800 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 3360 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche von 50 mm Breite. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2200 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 1100 kg bei 6 km/h oder 1320 kg bei 4 km/h, was eine hohe Flexibilität für verschiedene Anwendungsszenarien bietet.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 1000 kg bei 6 km/h oder 1200 kg bei 4 km/h. Diese Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und Logistik.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 80 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 82 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 6 km/h oder 750 kg bei 4 km/h, je nach Betriebsbedingungen und erforderlicher Geschwindigkeit.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche von 93 mm Breite. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 95 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 900 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Transportanwendungen.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Nylonrädern
TENTE Nylonräder kombinieren Festigkeit, Haltbarkeit und hervorragende Rollleistung und sind somit eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Mobilitätsanforderungen. Nylonräder werden besonders wegen ihrer leichten Bauweise, ihrer hohen Tragfähigkeit und ihrer Beständigkeit gegen Chemikalien, Feuchtigkeit und Abrieb geschätzt, sodass sie auch unter sehr anspruchsvollen Bedingungen eine gleichbleibende Leistung gewährleisten. Bei der Auswahl des passenden Nylonrads sollten Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Anforderungen an die Tragfähigkeit, Radgröße sowie die Art des eingesetzten Rollengehäuses berücksichtigt werden, um die optimale Mobilitätslösung zu finden.
TENTE Nylonräder bieten mehrere wichtige Vorteile:
Hohe Tragfähigkeit und niedriger Rollwiderstand — Nylonräder sind so konstruiert, dass sie schwere Lasten aufnehmen und gleichzeitig ein gleichmäßiges und effizientes Rollverhalten auf harten, ebenen Oberflächen gewährleisten. Aufgrund ihres niedrigen Rollwiderstands eignen sie sich ideal für den mühelosen Transport von Waren in Umgebungen mit glatten, strapazierfähigen Bodenbelägen.
Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit — Dank ihrer porenfreien und robusten Materialeigenschaften widerstehen Nylonräder Chemikalien, Ölen, Fetten und Feuchtigkeit. Um eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten, sollten sie mit dem entsprechenden Rollengehäuse kombiniert werden, das einen vollständigen Schutz vor Korrosion und äußeren Einflüssen gewährleistet.
Hohe Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand — Nylonräder sind für intensive Beanspruchung konzipiert und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb, Verschleiß und Verformung. Ihre lange Lebensdauer reduziert den Bedarf an Ersatzteilen und reduziert den Gesamtwartungsaufwand, wodurch eine kostengünstige und zuverlässige Mobilitätslösung gewährleistet wird.
Arten von Nylonrädern
TENTE Nylonräder sind in einer Vielzahl von Designs, Größen und Tragfähigkeiten erhältlich, sodass Sie die ideale Lösung für Ihre spezifischen Mobilitätsanforderungen wählen können. Unser Portfolio reicht von kompakten Rädern für leichtere Anwendungen bis hin zu robusten Nylon-Rollenrädern, die für extreme Belastungen in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden. Während die Materialeigenschaften von Nylon erheblich zur Rollleistung und Verschleißfestigkeit beitragen, ist die Wahl des Rollengehäuses ebenso wichtig. Das Gehäuse bestimmt auch die Gesamttragfähigkeit, Stabilität und Haltbarkeit der Mobilitätslösung. Durch die Wahl der richtigen Kombination aus Rad und Gehäuse sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb, Sicherheit und lang anhaltende Leistung. Im Folgenden sind einige der am häufigsten gesuchten Typen von Nylonrädern aufgeführt:
Schwerlast Nylonräder
Die robusten Nylonräder wurden entwickelt, um Festigkeit, Formstabilität und hohe Tragfähigkeit in den Vordergrund zu stellen. Sie sorgen für effizientes Rollen auf harten, ebenen Böden mit minimaler Verformung unter Last. Sie eignen sich hervorragend für den anspruchsvollen industriellen Einsatz, bei dem es auf eine stabile, vorhersehbare Lenkung und lange Wartungsintervalle ankommt. In Kombination mit verstärkten Gehäusen wird ihr volles Lastpotenzial ausgeschöpft und die Stabilität im Dauerbetrieb erhöht. Präzisionskugellager sorgen für geringe Anlauf- und Rollwiderstände und eine gleichbleibende Leistung. Unter unseren Produktangeboten sind die MOP-Räder ein Paradebeispiel. Diese Räder kombinieren superschweres TENTE Duratech-Polyamid mit einem Präzisionskugellager. Sie sind mit Raddurchmessern von 75 mm bis 400 mm erhältlich und bieten in ihrer größten Konfiguration eine statische Tragfähigkeit von bis zu 15.000 kg. MOP-Räder werden häufig zum Beispiel in unserer Omikron-Doppelrolle verwendet, die diese robusten Nylonräder mit einem robusten Doppelradgehäuse aus Gusseisen kombiniert.
Kleine Nylonräder
Die kleinen Nylonräder wurden für kompakte Installationen und enge Manöver entwickelt und legen Wert auf einen niedrigen Rollwiderstand, eine präzise Positionierung und eine minimale Gesamthöhe. Auf glatten Böden bieten sie ein präzises, vorhersehbares Handling und eignen sich ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen, bei denen Platzbedarf und Manövrierfähigkeit entscheidend sind. Kombinieren Sie es mit leichten Gehäusen, um die Agilität zu verbessern. Wählen Sie verstärkte Gehäuse, wenn höhere zulässige Lasten bei gleichem Platzangebot erforderlich sind, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment sind die UOO-Räder. Diese kleinen Nylonräder sind ab einem Raddurchmesser von 50 mm erhältlich und kombinieren einen Radkörper und eine Lauffläche aus Polyamid mit Gleitlagern. TENTE UOO-Räder werden häufig zum Beispiel in unseren Agila- oder Agila-Doppelrollen verwendet, die ein Einzel- oder Doppelradgehäuse aus Stahlblech verwenden und verschiedene Montage- und Verriegelungsoptionen bieten. Mit ihrer geringen Gesamthöhe eignen sich diese Rollen mit Nylon-Rollenrädern ideal für Anwendungen, die nur begrenzten Einbauraum bieten.
Anwendungsbereiche für Nylonräder
Nylonräder werden aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit, Formstabilität und Reinigungsfähigkeit branchenübergreifend eingesetzt. Ihre Eignung für bestimmte Anwendungen hängt von Faktoren wie Radgröße, Bodenbeschaffenheit und der Art des ausgewählten Rollengehäuses ab. Für den industriellen Einsatz werden Nylonräder beispielsweise in professionellen Reinigungswagen, Maschinen und Werkstattausrüstungen, schweren Transportlösungen und vielem mehr verwendet. In mobilen und kommerziellen Kontexten werden Nylonräder beispielsweise in Überrollkäfige, Dollies und andere Anwendungen im Zusammenhang mit der Einzelhandelslogistik integriert. Durch die Wahl der richtigen Kombination aus Nylonrad und Rollengehäuse können TENTE Nylonräder so konfiguriert werden, dass sie zuverlässig funktionieren — von hygienekritischen Anwendungen wie professionellen Reinigungswagen bis hin zu schweren industriellen und mobilen Einsatzfällen.