Rad 82 mm
Duratech
Bestellnummer:
199804152
EAN:
4031582322637
Artikelnummer:
TOP 082x91-Ø20 HL93
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 91...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 91 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 93 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit aus: Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 720 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 900 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Eigenschaften machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß