- Home
- Rollen & Räder
-
Motorisierte Systeme
Motorisierte Systeme
Unsere Serien
Zubehör
Der E-Drive flex ist ein Zubehör für Elektromobilitätslösungen, das speziell für den Einsatz mit Rollen und Kastoren konzipiert wurde. Dieses innovative Zubehörsystem bietet eine flexible und mobile Lösung für verschiedene Anwendungen im Bereich der Elektromobilität. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme und zeichnet sich durch robuste Materialien sowie eine zuverlässige Funktionalität aus. Das Zubehör unterstützt eine effiziente Energienutzung und trägt zu einer verbesserten Mobilität bei. Mit seinen Kastoren ermöglicht der E-Drive flex eine mühelose Beweglichkeit und Positionierbarkeit in verschiedenen Umgebungen. Die technische Auslegung garantiert Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit für den professionellen Einsatz.
Zubehör
Das E-Drive Montageset ist ein spezialisiertes Zubehör für Elektromobilitätslösungen mit Rollen und wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Montage von Elektroantriebssystemen zu ermöglichen. Dieses Montageset bietet Ingenieuren und Technikern alle notwendigen Komponenten und Befestigungselemente, die für die fachgerechte Installation von E-Drive-Systemen auf mobilen Plattformen mit Kastoren erforderlich sind. Das Set zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion und präzise gefertigten Teile aus, die eine zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer gewährleisten. Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine schnelle sowie fehlerfreie Montage ohne zusätzliche Spezialwerkzeuge. Das Zubehör erfüllt alle relevanten technischen Standards für Elektromobilitätsanwendungen und bietet damit eine sichere Lösung für professionelle Installationen in verschiedenen industriellen Einsatzbereichen.
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive ultimate ist eine Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse und rechteckiger Platte als Befestigungssystem, konzipiert für vielfältige Anwendungen in der Elektromobilität. Das Produkt eignet sich hervorragend für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Anästhesiewagen, Automobil-OEM, medizinische Bildgebungssysteme wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte sowie für Keramik- und Glashersteller. Weitere Einsatzbereiche umfassen Computer auf Rädern, Containerbau, elektronische Systeme in der Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Produktions- und Plattformwagen, Ultraschallgeräte, Werkbänke und Transportequipment. Die Laufrolle verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem spurlos vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, der optimale Mobilität und Verschleißfestigkeit bietet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid, das Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedensten Betriebsbedingungen gewährleistet.
Zubehör
Die Steuereinheit ist ein elektrisches Zubehör, das speziell für Elektromobilitätsanwendungen mit Rollen konzipiert wurde. Als zentrale Kontrollkomponente ermöglicht sie die präzise Steuerung und Regulierung der elektrischen Funktionen des Fahrzeugs. Das Gehäuse besteht aus elektrisch leitfähigen oder isolierenden Materialien, je nach spezifischer Anwendung und Sicherheitsanforderungen. Die Steuereinheit integriert alle notwendigen elektronischen Schaltkreise zur Verwaltung von Stromfluss, Motorsteuerung und Sensorintegration. Sie ist robust konstruiert, um den Anforderungen mobiler Anwendungen standzuhalten und gewährleistet eine zuverlässige Funktion unter verschiedenen Betriebsbedingungen. Die Montage erfolgt werkzeuglos an den vorgesehenen Befestigungspunkten des Fahrzeugs mit Rollen, wodurch Wartung und Austausch vereinfacht werden.
Zubehör
Das E-Drive Griffset ist ein elektrisches Zubehör, das speziell für die Elektromobilität mit Rollen entwickelt wurde und eine ergonomische Grifflösung für verschiedene Anwendungen im Bereich der Elektromobilität bietet. Dieses Zubehörteil zeichnet sich durch seine hochwertige elektrische Ausführung aus und ermöglicht eine sichere und komfortable Handhabung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen oder Geräten mit Kastenwagen-Funktionalität. Das Griffset ist so konzipiert, dass es eine optimale Kontrolle und Stabilität während des Betriebs gewährleistet und dabei die ergonomischen Anforderungen moderner Elektromobilitätslösungen erfüllt. Die elektrische Komponente des Griffsets ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Elektromobilitätssysteme und bietet Ingenieuren eine zuverlässige Schnittstelle für die Bedienung und Steuerung. Mit seiner robusten Konstruktion und der elektrischen Funktionalität stellt das E-Drive Griffset eine praktische und technisch durchdachte Lösung dar, die die Anforderungen professioneller Anwendungen in der Elektromobilität erfüllt.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h bzw. 150 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit 150 mm Durchmesser besitzt einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, sowie ein Präzisionskugellager, abgedichtet. Die Gesamthöhe beträgt 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 450 kg. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während das Gehäuse aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Diese robuste Konstruktion macht die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Die Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Beatmungsgeräte sowie medizinische Bildgebungssysteme wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte. Darüber hinaus eignet sich das Integral assist für Computer auf Rädern und Ultraschallgeräte, wodurch eine flexible und zuverlässige Mobilität in anspruchsvollen klinischen Umgebungen gewährleistet wird.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während das Gehäuse aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Diese robuste Konstruktion macht die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Die Integral assist eignet sich hervorragend für die Montage an Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen, Krankenhausbetten, Krankentransportern sowie an medizinischen Geräten wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Systemen, Röntgengeräten, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten. Darüber hinaus findet die Lenkrolle auch Anwendung bei mobilen Computersystemen auf Rädern, wo Zuverlässigkeit und Präzision erforderlich sind.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen entwickelt wurde. Die Rolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung und ist mit einem Rad von 150 mm Durchmesser ausgestattet. Das Rad besteht aus gegossenem Polyurethan und bietet damit optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung. Das Gehäuse und die Befestigung sind aus Stahl und Eisen gefertigt und gewährleisten eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Integral assist ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Einrichtungen und findet Anwendung bei Anästhesiewagen, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Beatmungsgeräten, Ultraschallgeräten sowie bei C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten und Computern auf Rädern.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Die Rolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung und ist mit einem Rad von 150 mm Durchmesser ausgestattet, dessen Lauffläche aus gegossenem Polyurethan besteht. Das Gehäuse und die Radnabe sind aus Stahl und Eisen gefertigt und gewährleisten eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Produkt findet vielfältige Anwendung in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere bei Anästhesiewagen, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Beatmungsgeräten sowie bei mobilen Computersystemen. Darüber hinaus eignet sich die Rolle für die Montage an bildgebenden Systemen wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten sowie Ultraschallgeräten in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen entwickelt wurde. Die Rolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung und ist mit einem Rad von 150 mm Durchmesser ausgestattet. Das Rad besteht aus gegossenem Polyurethan und bietet damit optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung. Das Gehäuse und die Befestigung sind aus Stahl und Eisen gefertigt und gewährleisten eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Integral assist ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Einrichtungen und findet Anwendung bei Anästhesiewagen, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Beatmungsgeräten, Ultraschallgeräten sowie bei C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten und Computern auf Rädern.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Die Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Sie verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung und ist mit einem Rad von 150 mm Durchmesser ausgestattet, dessen Lauffläche aus gegossenem Polyurethan besteht. Das Gehäuse und die strukturellen Komponenten sind aus Stahl und Eisen gefertigt, was eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Diese Lenkrolle findet vielfältige Anwendungen in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, insbesondere bei Anästhesiewagen, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Beatmungsgeräten sowie bei mobilen Computersystemen. Darüber hinaus ist sie für die Verwendung bei bildgebenden Verfahren wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten sowie Ultraschallgeräten geeignet und wird in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen eingesetzt.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während das Gehäuse aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Diese robuste Konstruktion macht die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Die Integral assist eignet sich hervorragend für die Montage an Anästhesiewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen sowie an medizinischen Geräten wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten und Computern auf Rädern.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche, die optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahl und Eisen und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion. Die Integral assist ist vielseitig einsetzbar in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und findet Anwendung bei Anästhesiewagen, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Pflegewagen, Krankentragen, Medikamentenwagen sowie bei mobilen Computersystemen. Darüber hinaus eignet sich die Rolle für die Montage an medizinischen Großgeräten wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Systemen, Röntgengeräten, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist und sich dadurch für eine sichere und zuverlässige Befestigung eignet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung und lange Lebensdauer gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager zur Gewährleistung einer reibungsarmen Rotation. Die Lauffläche ist aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan gefertigt, das optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Anwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Die Linea E-Lock ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Geräten wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen, OP-Robotern, Beatmungsgeräten, Ultraschallgeräten und bildgebenden Systemen wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten konzipiert und eignet sich ebenfalls für Computer auf Rädern und Medikamentenwagen.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist und sich dadurch optimal für präzise Positionierungsaufgaben eignet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager in der Schwenkvorrichtung ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Lauffläche ist aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan gefertigt, was eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Die Linea E-Lock ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Anwendungen konzipiert und findet Verwendung bei Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, OP-Robotern, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan, das eine sichere Bodenhaftung und elektrostatische Ableitungseigenschaften bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist speziell für den Einsatz in medizinischen Anwendungen konzipiert, einschließlich Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, OP-Roboter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive flex ist eine Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse und rechteckiger Platte als Befestigungssystem, konzipiert für vielfältige Anwendungen in der Elektromobilität. Das Produkt eignet sich hervorragend für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Anästhesiewagen, Automobil-OEM, medizinische Bildgebungssysteme wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte sowie für Keramik- und Glashersteller. Weitere Einsatzbereiche umfassen Computer auf Rädern, Containerbau, elektronische Systeme in der Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Produktions- und Plattformwagen, Ultraschallgeräte, Werkbänke und Transportequipment. Die Antriebseinheit ist mit Rädern ausgestattet, die einen Durchmesser von 125 mm aufweisen und mit vulkanisierten Elastikreifen in spurloser Ausführung bestückt sind. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid, das optimale Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, das eine präzise und zuverlässige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Radbelag besteht aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan, das eine sichere Bodenhaftung und elektrostatische Ableitungseigenschaften bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Linea E-Lock ist ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, OP-Robotern, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten konzipiert.
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Die Rolle verfügt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung und ist mit einem Rad von 150 mm Durchmesser ausgestattet. Das Rad besteht aus gegossenem Polyurethan und bietet damit optimale Verschleißfestigkeit und Dämpfungseigenschaften. Das Gehäuse und die strukturellen Komponenten sind aus Stahl und Eisen gefertigt, was eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Das Integral assist findet vielfältige Anwendung in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen, wo es an Anästhesiewagen, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentransportern sowie an medizinischen Geräten wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Systemen, Röntgengeräten, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten zum Einsatz kommt. Darüber hinaus eignet sich die Rolle auch für Computer auf Rädern und andere mobile Anwendungen im Gesundheitswesen.