Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Integral assist
Bestellnummer:
990067061
Artikelnummer:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebs- und Unterstützungssystem für die Elektromobilität, das als Lenkrolle mit Zentral-,...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebs- und Unterstützungssystem für die Elektromobilität, das als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ausgeführt ist und mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, befestigt wird. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm, seine Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Stahl beziehungsweise Eisen gefertigt ist. Das System eignet sich für den Einsatz in Anästhesiewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen und Krankentragen sowie für Krankenhausbetten, Computer auf Rädern, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte. Darüber hinaus wird es in C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten und Röntgenanlagen sowie in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen eingesetzt, wo eine präzise Mobilität, zuverlässige Feststellung und eine geräuscharme, erschütterungsarme Fortbewegung gefordert sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Stellantrieb der Antriebseinheit
Motor der Antriebseinheit
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle