- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Lagerart
-
Präzisionskugellager
Lenkrollen mit Präzisionskugellager
Bockrolle 100 mm
Die Agila ist eine Bockrolle, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung, das eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, das eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 135 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Die Agila ist ideal für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays, wo zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet, während die Lagerung über Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch ausgestattet ist und sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine gute Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 75 kg beträgt. Die Agila eignet sich ideal für verschiedene professionelle Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die sich durch ein robustes Gehäuse aus Stahlblech in schwerer Ausführung auszeichnet. Das Gehäuse ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, welche eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist, was eine ausgezeichnete Kombination aus Leichtigkeit und Haltbarkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 161 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 200 kg erreicht, bei 4 km/h sind es 300 kg. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Alpha ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für vielfältige industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, welche eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager, das eine hohe Laufgenauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Die Lauffläche des Rades ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewicht bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 360 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 180 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich hervorragend für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle, die mit einem Anschraubloch ausgestattet ist und sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Qualität und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und zuverlässige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Körper aus Polypropylen sowie einem Laufflächen-Material aus thermoplastischem Gummi ausgestattet, wobei das Rad von einem Präzisionskugellager gelagert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila eignet sich ideal für verschiedene professionelle Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet optimale Mobilität in anspruchsvollen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimalen Lauf. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm und einer Gesamthöhe von 155 mm bietet die Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 500 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für vielfältige Einsatzbereiche wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke und weitere industrielle Anwendungen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg (4 km/h) bzw. 250 kg (6 km/h), während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Agila stainless Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 160 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie professionellen Reinigungswagen geeignet.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenen Anwendungen einsetzen lässt. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn im Schwenkbereich, die eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material in gegossener Ausführung versehen, das auf einem Aluminium-Körper montiert ist. Das Rad wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 400 kg und bei 4 km/h 500 kg. Die Zeta ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, bei Produktions- und Plattformwagen sowie bei Transportequipment konzipiert.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 125 mm
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die optimale Drehbarkeit und Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist aus schwerem Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 560 kg und bei 4 km/h 700 kg. Diese Bockrolle ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Bockrolle 250 mm
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, was eine zuverlässige Drehbewegung unter hohen Lasten gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 640 kg und bei 4 km/h 800 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit Radkörper ist, und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Lenkrolle 250 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Bockrolle 250 mm
Die Zeta ist eine Bockrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Präzisionskugellager sowie einem vulkanisierten, schwarzen Elastikreifen ausgestattet, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 400 kg erreicht, bei 4 km/h sind es 500 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment und bietet damit eine robuste Lösung für vielfältige Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 160 mm
Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und eignet sich für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für hohe Belastbarkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 160 mm
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 160 mm bei einer Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
auf Anfrage erhältlich
Frequently Asked Questions
Vorteile von Präzisionskugellagerrollen
Präzisionskugellagerrollen sorgen für ein gleichmäßiges, präzises Rollen mit minimalem Spiel, auch bei hoher Belastung oder im Dauerbetrieb. Sie wurden für anspruchsvolle Industrie- und Hochleistungsanwendungen entwickelt und halten ihre Leistung in unterschiedlichen Umgebungen aufrecht — von hygienekritischen Einrichtungen bis hin zu extremen Temperaturen.
TENTE Rollen mit Präzisionskugellager bieten verschiedene Vorteile:
Außergewöhnliche Laufeigenschaften — Präzisionskugellager wurden für minimales Spiel entwickelt und sorgen für ein gleichmäßiges, leises Rollen und eine hochpräzise Bewegung. Diese Präzision verbessert die Manövrierfähigkeit und reduziert den Kraftaufwand des Bedieners, selbst unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
Hohe Tragfähigkeit — Präzisionskugellagerrollen sind für die Aufnahme erheblicher Gewichte konzipiert und eignen sich ideal für industrielle und schwere Anwendungen, bei denen eine gleichbleibende Leistung unter Last unerlässlich ist.
Zuverlässig in rauen Umgebungen — Umwelteinflüsse haben nur geringe Auswirkungen auf Präzisionskugellager, sodass sie auch in Umgebungen mit Staub, Feuchtigkeit oder schwankenden Temperaturen zuverlässig funktionieren.
Wartungsarm und lange Lebensdauer — Radialrillenkugellager sind für den Langzeitbetrieb geschmiert, sodass sie nur wenig bis gar keine Wartung benötigen. Selbst bei Dauerbetrieb bleibt der Verschleiß gering, wodurch Ausfallzeiten und Ersatzbedarf reduziert werden.
Hygienefreundliche, Abgedichtet Optionen — In Branchen mit strengen Reinheitsanforderungen — wie der Medizintechnik und der Lebensmittelverarbeitung — verhindern abgedichtete Präzisionskugellager eine Verunreinigung und sorgen so für die Einhaltung der Hygienevorschriften bei gleichbleibender Rollleistung.
Arten von Präzisionskugellagerrollen
Präzisionskugellager können in eine Vielzahl von Rollenkonstruktionen integriert werden, die jeweils auf spezifische Betriebsanforderungen zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob das Ziel darin besteht, die Tragfähigkeit zu maximieren, die Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten oder strenge Hygienestandards zu erfüllen, das Präzisionskugellager verbessert die Rollleistung in der gesamten Baureihe. Im Folgenden finden Sie einige häufig gewählte Rollentypen mit Präzisionskugellagern.
Präzisionskugellager-Lenkrollen
Diese Rollen kombinieren die herausragende Rollleistung von Präzisionskugellagern mit der Agilität eines Schwenkkopfs. Das minimale Spiel des Kugellagers sorgt für eine exakte Achsvermessung, reduziert den Rollwiderstand und sorgt für eine mühelose Richtungskontrolle — selbst beim Manövrieren schwerer Lasten auf engstem Raum. Unser Produktportfolio umfasst eine Vielzahl von Lenkrollenoptionen mit Präzisionskugellagern. Die TENTE Levina Pflegeserie ist ein Beispiel aus unserem Produktportfolio. Sein Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid mit einer schlanken Gabel. Levina ist mit verschiedenen Laufflächenmaterialien erhältlich, darunter Gummi, thermoplastisches Gummi und spritzgegossenes Polyurethan. Leitfähige Versionen sind erhältlich, um Benutzer und elektrische Geräte vor elektrostatischer Entladung zu schützen. Die Raddurchmesser reichen von 75 mm bis 150 mm. Zu den Montageoptionen gehören Schraubenloch, Platte und Vorbau. Der Verriegelungsmechanismus umfasst eine Totalsperre, eine Richtungsverriegelung und eine zentrale Totalverriegelung. Unsere Levina-Serie ist eine beliebte Wahl für medizinische Wagen und professionelle Möbelanwendungen.
Hochleistungs-Präzisionskugellagerrollen
Schwerlastrollen mit Präzisionskugellagern sind für maximale Festigkeit und Ausdauer gebaut. Sie verwenden verstärkte Komponenten und Lagerschienen, die so konzipiert sind, dass sie extremen Drücken standhalten, ohne sich zu verformen. Das Präzisionskugellager sorgt auch bei voller Belastung für ein gleichmäßiges Rollverhalten und gewährleistet so eine zuverlässige Mobilität im Laufe der Zeit. Dieses robuste Design reduziert den Verschleiß, verhindert Verklebungen und sorgt dafür, dass sich die Ausrüstung auch in Umgebungen mit hoher Belastung effizient bewegt. Ein Beispiel aus unserer Produktpalette ist die TENTE Kappa-Serie — erhältlich als Fest- und Lenkrollen. Je nach Konfiguration kann Kappa Lasten zwischen 300 kg und 3.000 kg mit Raddurchmessern von 80 bis 300 mm bewältigen. Diese Serie verfügt über ein geschweißtes massives Stahlgehäuse für höchste Belastbarkeit. Für mehr Sicherheit und Stabilität sind die Kappa-Lenkrollen entweder mit einer Richtungssperre oder einem ergonomischen Totalverriegelungssystem erhältlich. Um den unterschiedlichen Umgebungsbedingungen gerecht zu werden, ist Kappa mit verschiedenen Laufflächenmaterialien erhältlich — von abriebfesten vulkanisierten, elastischen Reifen bis hin zu extra starkem Polyamid.
Präzisionskugellagerrollen aus Rostfrei
Präzisionskugellagerrollen aus Rostfrei wurden speziell für Umgebungen entwickelt, in denen Feuchtigkeit, Reinigungsmittel oder Chemikalien vorhanden sind. Das Edelstahlgehäuse schützt vor Korrosion, während die abgedichteten Lageroptionen die rollenden Bauteile vor Schmutz und Flüssigkeiten schützen und so für einen reibungslosen Betrieb und die Einhaltung der Hygienevorschriften sorgen. Diese Kombination aus Korrosionsbeständigkeit und Walzpräzision macht sie ideal für den Einsatz in sensiblen oder regulierten Branchen. Unter unseren Produktangeboten ist der TENTE Alpha stainless ein Paradebeispiel. Es verfügt über ein schweres Edelstahlgehäuse mit Schraubloch- und Plattenbefestigungsoptionen. Alpha stainless bietet verschiedene Laufflächenmaterialien an, darunter abriebfeste vulkanisierte elastische Reifen und elektrisch leitfähiges, eingespritztes Polyurethan. Um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, können diese Rollen zusätzlich mit einer Totalsperre ausgestattet werden.
Einsatzbereiche für Präzisionskugellagerrollen
Präzisionskugellagerrollen sind die ideale Wahl für Transportgeräte und Maschinen, die eine außergewöhnliche Rollleistung, exakte Manövrierfähigkeit und langfristige Zuverlässigkeit erfordern. Ihr minimaler Spielraum und ihre hohe Belastbarkeit machen sie zu einer bewährten Lösung in anspruchsvollen Industrieumgebungen, während ihre Langlebigkeit eine gleichbleibende Leistung im täglichen Betrieb gewährleistet. In industriellen und logistischen Umgebungen werden sie häufig für Produktions- und Plattformwagen, schwere Transportlösungen, Maschinen und Werkstattausrüstungen und mehr eingesetzt, wo ein reibungsloses Rollen unter starker Belastung unerlässlich ist. In Einzelhandelsumgebungen bieten sie zuverlässige Mobilität für Anwendungen wie Überrollkäfigen, Ladeneinrichtungen und Einkaufswagen und kombinieren Stabilität mit einfacher Bewegung. Hygienekritische Branchen wie die Medizintechnik, die Lebensmittelherstellung und die Pharmaindustrie profitieren von abgedichteten Präzisionskugellagerrollen, die eine Verunreinigung verhindern und gleichzeitig die Rollqualität aufrechterhalten. Edelstahlausführungen werden in diesen Bereichen aufgrund ihrer Korrosions- und Reinigungsmittelbeständigkeit besonders geschätzt.