Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet optimale Mobilität in anspruchsvollen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimalen Lauf. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm und einer Gesamthöhe von 155 mm bietet die Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 500 kg. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für vielfältige Einsatzbereiche wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke und weitere industrielle Anwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3470UFP125P62
EAN
4031582327502
S4-Materialnummer
990001152
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,07 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
63 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Elastikreifen in Schwarz, der vulkanisiert ist und optimale Verschleißfestigkeit bietet. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und der Radkörper besteht aus robustem Polyamid. Die statische Tragfähigkeit beträgt 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg erreicht. Diese Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige und langlebige Anwendung in verschiedenen Transportanwendungen.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
3477UFP125P62

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch eine robuste und präzise Konstruktion für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche auszeichnet. Die Befestigung erfolgt über eine kleine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an Gerätschaften, Wagen und Anlagen gewährleistet. Das Gehäuse ist aus schwerem Stahlblech gefertigt und besitzt eine zweireihige Kugelbahn als Lenklager, wodurch eine leichtgängige, präzise Schwenkbewegung auch unter hoher Belastung sichergestellt wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für einen ruhigen und reibungsarmen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.

125 mm
155 mm
250 kg
Regulärer Preis: 48,30 €
Netto / Pro Stück
125 mm
155 mm
250 kg