- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
-
Gesundheitsmöbel
Rollen und Räder für Pflegemöbel
Lenkrolle 75 mm
Die Lumina Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächen-Material und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 88 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln und bietet durch ihre kompakte Bauweise und zuverlässige Materialien eine langlebige Lösung für leichte bis mittlere Transportanforderungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Lumina ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über ein Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 50 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig gefertigt ist und die Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig besteht. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 54 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich ideal für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 61 mm. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wobei die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen gewährleisten.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Gewindebolzen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 57,1 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungssystem, das eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, welcher eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion sicherstellt. Die Lauffläche des Rades besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 59 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo eine zuverlässige und leise Mobilität erforderlich ist.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 59 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich hervorragend für Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einer Blindloch-Ausführung für Bundstift B10, die eine sichere und zuverlässige Befestigung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und bietet damit eine optimale Balance zwischen Stabilität und Gewicht. Die Lenkbewegung wird durch einen drehbaren Stift als Schwenklager ermöglicht, der eine präzise und langlebige Rotation des Gehäuses ermöglicht. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 50 Millimetern und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine gleichmäßige Bewegung und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt ist, was eine sichere Ableitung von statischen Aufladungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 Millimeter. Die Tragfähigkeit ist mit einer statischen Belastung von 80 Kilogramm und einer dynamischen Belastung von 40 Kilogramm bei einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde spezifiziert. Die Lumina ist ideal für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln geeignet.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss oder Aluminium und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion gewährleistet. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, das eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen ermöglicht und gleichzeitig eine hohe Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel, wo eine zuverlässige und präzise Beweglichkeit erforderlich ist.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher befestigen lässt. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Zink-Druckguss und Aluminium und bietet damit eine robuste sowie langlebige Konstruktion. Die Drehbewegung wird durch einen drehbaren Stift als Schwenklager ermöglicht, der eine zuverlässige Rotation des Gehäuses gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird von einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm und ermöglicht damit eine kompakte Bauweise. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelstücke.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbaren Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 65 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Rolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Stylea Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar Schwenklager ausgestattet, das präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Grundkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 75 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 89 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel.
Lenkrolle 100 mm
Die Stylea Lenkrolle verfügt über eine Blindloch für Bundstift B10 Befestigung und ein Gehäuse aus Polyamid mit Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 101 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln.
Lenkrolle 35 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr bei einem Raddurchmesser von 35 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 33 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Mono ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 104 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Mediamöbeln, in Alten- und Pflegeheimen sowie an Pflegewagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Galea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Galea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Galea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Lenkrolle 125 mm
Die Galea Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen als Radkörpermaterial und elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi als Lauffläche, wobei ein Gleitlager für die Radlagerung verwendet wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Galea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Lenkrolle 100 mm
Die Galea Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Grundkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Lenkrolle 100 mm
Die Galea Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen als Radkörpermaterial und elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi als Lauffläche, wobei Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über ein Anschraubloch zur Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.