Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbaren Schwenklager für optimale Manövrierbarkeit. Das Rad weist einen Polyamid-Radkörper auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ausgeführt ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
EAN
4031582310993
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
64 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
76 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,12 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Weißaluminium (RAL9006)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
22 mm
Störkreis
120 mm
Schwenkradius
60 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß