- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Tragfähigkeit
-
Extrem Heavy Duty | > 1.500 kg
Räder für extra schwere Anwendungen
Rad 200 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 92 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und weiteren industriellen Bereichen.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 40 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 8400 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 4200 kg bei 4 km/h und 3500 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3120 kg bei 4 km/h bzw. 2600 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 2800 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 1680 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 1400 kg bei 6 km/h, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 125 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 125 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 3400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 2040 kg bei 4 km/h und 1700 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen geeignet ist.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Der Radkörper besteht aus superschweren Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt und das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2520 kg bei 4 km/h oder 2100 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 160 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 160 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 30 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 4500 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 2700 kg bei 4 km/h und 2250 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 200 mm, einer Laufflächenbreite von 50 mm, einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 5600 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3360 kg bei 4 km/h und 2800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 400 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrung von 40 mm Durchmesser. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 6400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3840 kg bei 4 km/h und 3200 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm Durchmesser. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 4400 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 2640 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 2200 kg bei 6 km/h, wodurch es sich optimal für anspruchsvolle Transportanwendungen eignet.
Rad 400 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3000 kg bei 4 km/h bzw. 2500 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 62 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 150 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 150 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 6000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg bei 4 km/h und 3000 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 200 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 9000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 5400 kg bei 4 km/h und 4500 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 50 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 11.000 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 6.600 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 5.500 kg bei 6 km/h, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen optimal geeignet ist.
Rad 300 mm
Das Duratech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm, eine Laufflächenbreite von 80 mm und eine Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 50 mm. Der Radkörper besteht aus superschweren Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit Radkörper gefertigt und das Rad ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 7800 kg bei 4 km/h bzw. 6500 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 13000 kg erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 35 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile
Extrastarke Schwerlasträder wurden für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, bei denen jedes Rad zuverlässig über 1.500 kg tragen muss, während das Anfahren, Rollen und Lenken vorhersehbar von Schicht zu Schicht abläuft. Unsere Räder bestehen aus verstärkten Materialien und robusten Komponenten, die eine lang anhaltende Leistung auch in den härtesten Umgebungen gewährleisten. Um die Leistung zu maximieren, kombinieren Sie das Rad mit einem Rollengehäuse mit gleicher Nennleistung und stellen Sie sicher, dass das Achs-/Nabenkonzept und die Bodenbedingungen korrekt aufeinander abgestimmt sind. Die extrastarken Schwerlasträder von TENTE bieten eine Vielzahl wichtiger Vorteile:
Extra hohe Tragfähigkeiten — Radkörper, Naben, Laufflächen und Lagerkonzepte sind so konstruiert, dass sie extreme Gewichte ohne übermäßige Verformung tragen können. Die zulässige Endlast hängt vom kompletten Rollensystem und der korrekten Montage ab — beide sind entscheidend, um die Nennkapazität und Stabilität zu erreichen.
Optimierte Haltbarkeit — Robuste Komponenten halten dem Verschleiß durch raue Böden, Schwellen und Stopp-Start-Betriebszyklen stand. Wenn Stoßbelastungen auftreten, trägt eine geeignete Lagerauswahl dazu bei, die Leistung im Laufe der Zeit aufrechtzuerhalten.
Höherer Lebenszykluswert — Lager mit Schutzdichtungen und geeigneter Schmierung sorgen für einen reibungslosen Betrieb zwischen den Wartungsintervallen und unterstützen so die Verfügbarkeit. Die Kombination aus langer Lebensdauer und leichterer Bewegung trägt zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei anspruchsvollen Anwendungen bei.
Arten von extrastarken Rädern
Polyurethanräder für extra schwere Anwendungen
Extrastarke Polyurethanräder bieten einen sehr niedrigen Rollwiderstand und eine hohe Verschleißfestigkeit bei konstanter Belastung. Sie eignen sich gut für lange Läufe, wiederholte Start-Stopp-Zyklen und glatte Industrieböden. Ein Beispiel für extrastarke Polyurethanräder ist unsere FTP-Serie. Sie kombinieren eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einem Radkörper aus Gusseisen und einem Präzisionskugellager. FTP-Räder sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich, wobei das kleinste Rad, das statisch über 1500 kg tragen kann, 150 mm groß ist. In ihrer größten Konfiguration (500 mm) können sie statisch Lasten von bis zu 8000 kg pro Rad tragen — das sind 4000 kg bei 4 km/h und 4800 kg bei 6 km/h.
Extrastarke Polyamidräder
Extrastarke Polyamidräder werden ausgewählt, wenn maximale Tragfähigkeit und Formstabilität Vorrang vor Bodenschutz und akustischem Komfort haben. Polyamid verträgt sehr hohe Belastungen und bietet eine harte, präzise Lauffläche. Anwender sollten jedoch im Vergleich zu weicheren Materialien mit einem höheren Oberflächendruck und einem lauteren Federweg rechnen. In unserer Auswahl sind MOP-Räder ein bemerkenswertes Beispiel. Sie kombinieren einen robusten Radkörper und eine Lauffläche aus Vollpolyamid mit einem Präzisionskugellager. Die Raddurchmesser reichen von 100 mm bis 400 mm, wobei verschiedene Nabendurchmesser verfügbar sind. In ihrer größten Konfiguration können MOP-Räder statische Lasten von bis zu 9000 kg pro Rad aufnehmen.
Anwendungsbereiche für extrastarke Räder
Überall dort, wo extreme Nutzlasten, lange Arbeitszyklen und präzises Manövrieren unerlässlich sind, kommen extrastarke Räder zum Einsatz. In der Intralogistik und im Vertrieb unterstützen sie schwere Transportlösungen und hohe Durchsatzströme bei Gerätehändlern. In Maschinen- und Werkstattanwendungen wie Maschinenbau, Behälterbau und Transportgeräten halten sie rauen Böden und häufigen Stopp-Start-Zyklen stand. Die Einsatzmöglichkeiten in der Automobilindustrie reichen von Produktions- und Plattformwagen bis hin zu OEM-Umgebungen, in denen eine vorhersehbare Steuerung und hohe Tragzahlen dafür sorgen, dass der Materialfluss pünktlich abläuft — abgesichert durch die Kombination jedes Rades mit einem für die jeweilige Anwendung geeigneten Rollengehäuse und Lagerkonzept.