Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche von 80 mm Breite. Der Radkörper besteht aus superschweren Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 90 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 40 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 9000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 4500 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 5400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese Konstruktion ermöglicht eine zuverlässige und langlebige Anwendung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
S4-Materialnummer
199830849
Hauptmerkmale
CO2-Emissionen (Scope 3)
29.11
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
5400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
4500 kg
Statische Tragfähigkeit
9000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
3,86 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6308
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
40 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß