- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Befestigungsart
-
Rückenlochbefestigung
Rollen mit Rückenlochbefestigung
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, die Radlagerung erfolgt über Gleitlager bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch ausgestattet ist und sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine gute Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 75 kg beträgt. Die Agila eignet sich ideal für verschiedene professionelle Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, die eine Montage mit Standardschrauben jeder Länge ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und verfügt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über ein Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 150 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen als Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 75 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle, die mit einem Anschraubloch ausgestattet ist und sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Qualität und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und zuverlässige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Körper aus Polypropylen sowie einem Laufflächen-Material aus thermoplastischem Gummi ausgestattet, wobei das Rad von einem Präzisionskugellager gelagert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila eignet sich ideal für verschiedene professionelle Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Agila stainless Lenkrolle verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf, während die Radlagerung über Gleitlager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit bei 200 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt und mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung als Gleitlager ausgeführt ist und einen Durchmesser von 125 mm aufweist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie professionelle Reinigungswagen.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, während die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi gefertigt ist und über ein Gleitlager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, während die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi gefertigt ist und über Präzisionskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen auf, während die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi gefertigt ist und über Präzisionskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, die eine Montage mit Standardschrauben jeder Länge ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus spurlosem Vollgummi, wobei die Lagerung über Gleitlager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, die eine Montage mit Standardschrauben jeder Länge ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Anschraubloch ausgestattet und kann mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem spurlosen Vollgummi-Belag versehen und läuft auf einem wartungsarmen Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, die eine Montage mit Standardschrauben jeder Länge ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt und mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche versehen ist. Die Radlagerung erfolgt über Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 160 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Anschraubloch ausgestattet und kann mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi, spurlos-Lauffläche auf und ist mit Konuskugellagern gelagert, bei einem Raddurchmesser von 50 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Agila verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm setzt sich aus einem Radkörper aus Polypropylen und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi zusammen, während die Radlagerung durch ein Gleitlager mit Distanzrohr realisiert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 80 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung, wobei diese Rollen mit Standardschrauben jeder Länge montiert werden können. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf, der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt und die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 50 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle, die mit einem Anschraubloch ausgestattet ist und sich mit Standardschrauben beliebiger Länge montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige Drehbewegung gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtgewicht bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 69 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila eignet sich hervorragend für verschiedene professionelle Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Bolzen Hole Castors
Bolzenlochrollen sind eine kompakte und äußerst anpassungsfähige Lösung für Anwendungen, die eine leichte Mobilität mit flexiblen Installationsoptionen erfordern. Sie zeichnen sich durch ein einziges zentrales Befestigungsloch aus und eignen sich ideal für Anwendungen mit begrenzter Oberfläche. Bolzenlochrollen sind in schwenkbarer, fester und gebremster Ausführung erhältlich und mit einer Vielzahl von Radmaterialien und -größen kompatibel. Dadurch eignen sie sich für Möbel-, Gesundheits- und Einzelhandelsumgebungen, in denen es auf Raumeffizienz, saubere Ästhetik und zuverlässige Rollleistung ankommt.
TENTE-Rollen mit Bolzenlochbefestigung bieten verschiedene Vorteile:
Platzsparendes Design — Die Bolzenlochbefestigung erfordert nur ein einziges zentrales Loch, wodurch sich diese Rollen ideal für Anwendungen mit begrenzten Montageflächen eignen.
Flexible Montagekompatibilität — Bolzenlochrollen sind mit einer Vielzahl von Gewindeeinsätzen, Expanderverschraubungen oder kundenspezifischen Montageadaptern kompatibel. Diese Flexibilität ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Strukturen ohne umfangreiche Änderungen.
Einfache Installation und Austausch — Dank ihrer einfachen Einloch-Konfiguration können Bolzenlochrollen schnell und sicher montiert werden, wodurch Ausfallzeiten und Wartungsaufwand reduziert werden.
Minimalistisches Aussehen — Ohne eine große Montageplatte oder sichtbare Beschläge sorgen die Rollen mit Schraubloch für ein optimales optisches Design, was besonders bei sichtbaren Anwendungen wie Einzelhandelsmöbeln von Vorteil ist.
Arten von Bolzenlochrollen
Bolzenlochrollen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen im Gesundheitswesen, in der Möbelbranche und im Einzelhandel gerecht zu werden. Von Lenk- und Bockrollen bis hin zu Versionen mit integrierten Bremsen bietet jeder Typ deutliche Vorteile in Bezug auf Mobilität, Sicherheit und Handling. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die gängigsten Schraubrollentypen und ihre typischen Anwendungsfälle.
Anschraubbare Lenkrollen
Schraubbare Lenkrollen ermöglichen mühelose Richtungswechsel, sodass Anwendungen auch in engen oder stark frequentierten Bereichen mühelos neu positioniert werden können. Die zentrale Bolzenlochbefestigung bietet eine diskrete und platzsparende Verbindung, was besonders für Designs nützlich ist, bei denen sowohl Form als auch Funktion im Vordergrund stehen. Dieser Typ wird häufig für medizinische Möbelanwendungen wie Nachttische und Duschstühle, medizinische Wagen wie Beatmungsgeräte oder Dialysewagen verwendet. Schraubbare Lenkrollen werden auch im Einzelhandel für Anwendungen wie Ladeneinrichtungen und Einkaufswagen eingesetzt, bei denen es auf reibungslose Manövrierbarkeit und kompakte Bauweise ankommt.
Rollen mit gebremstem Bolzenloch
Gebremste Bolzenlochrollen kombinieren präzise Mobilität mit verbesserter Sicherheit und Positionskontrolle und sind daher eine wertvolle Wahl für Anwendungen, die sowohl Flexibilität als auch eine sichere stationäre Positionierung erfordern. Je nach Konfiguration verfügen die gebremsten Bolzenlochrollen von TENTE über Totalverriegelungssysteme, die sowohl das Rad als auch den Drehkopf gleichzeitig sichern, oder über Richtungsfeststellmechanismen, die das Schwenken verhindern, um einen geraden Weg beizubehalten und dennoch ein Vorwärts- und Rückwärtsrollen zu ermöglichen. Andere Modelle verfügen über intermittierende Sperrfunktionen, die unter bestimmten Bedingungen aktiviert werden, um eine vorübergehende Bremsunterstützung zu bieten — ideal für Situationen, in denen kurze Haltezeiten ohne vollständige Immobilisierung erforderlich sind. Darüber hinaus sind einige Versionen nur mit Radbremsen ausgestattet, sodass das Rad angehalten werden kann, während der Schwenkkopf frei bleibt, was ein Gleichgewicht zwischen Bewegung und teilweiser Kontrolle bietet.
Kleine Rollen mit Bolzenloch
Rollen mit kleinem Schraubenloch sind für kompakte Anwendungen konzipiert, bei denen der Platz begrenzt ist, aber dennoch eine reibungslose Mobilität unerlässlich ist. Trotz ihrer Größe bieten diese Rollen ein präzises Rollverhalten, einen leisen Betrieb und eine zuverlässige Lastaufnahme für leichte Anwendungen. Die Bolzenlochbefestigung ermöglicht eine saubere und diskrete Verbindung und eignet sich daher besonders für Anwendungen, bei denen sowohl Ästhetik als auch Funktionalität auf engstem Raum erhalten werden müssen. Unsere kleinste Bolzenlochrolle Stylea überzeugt mit einer Gesamthöhe von nur 33 mm und ermöglicht dennoch eine Tragfähigkeit von 50 kg pro Rolle. Ein weiteres Beispiel für eine kleine, aber leistungsstarke Bolzenloch-Rolle ist unsere Linea light. Mit einer Gesamthöhe von nur 50,5 mm kann er bis zu 100 kg pro Rolle tragen.
Einsatzbereiche von Bolzenanschlussrollen
Bolzenlochrollen werden häufig im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und im Möbelbereich eingesetzt, insbesondere in Fällen, in denen eine kompakte Installation, ein klares Design und flexible Mobilität unerlässlich sind. Dank ihrer zentralen Montagekonstruktion eignen sie sich besonders für Anwendungen mit begrenztem Montageraum oder bei denen eine ästhetische Integration wichtig ist. Im Gesundheitswesen werden Bolzenlochrollen in Anwendungen wie Nachttischen, Duschstühlen, Medikamentenwagen und Narkosewagen eingesetzt. Diese Einstellungen zeichnen sich durch Rollen aus, die eine reibungslose und leise Mobilität bieten, sowie Montagelösungen, die eine schnelle Wartung oder einen Austausch in hygienesensiblen Umgebungen ermöglichen. Im Einzelhandel werden Bolzenlochrollen häufig für Ladeneinrichtungen und Displays sowie für Einkaufswagen verwendet. Für Möbel und mobile Anwendungen sind Bolzenlochrollen häufig an Bürostühlen, Medienmöbeln sowie Cateringwagen und Essensliefersystemen zu finden. Ihre unauffällige Montage und ihr optischer Minimalismus ermöglichen es ihnen, sowohl die funktionalen als auch ästhetischen Anforderungen moderner Designs zu erfüllen und gleichzeitig eine mühelose Bewegung und Rekonfiguration zu ermöglichen.