Metallrollen
Lenkrolle 150 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit Gleitlagern versehen bei einem Durchmesser von 150 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 960 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1920 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 250 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 250 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1320 kg bei 4 km/h und 1100 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2640 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde und unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, in AMR-Systemen, bei Automobil-OEM, bei Keramik- und Glasherstellern, in Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und präzise Montage an der Trägerkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und ist über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung bei gleichzeitig hoher Führungsgenauigkeit ermöglicht wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1920 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 800 kg bei 6 km/h beziehungsweise 960 kg bei 4 km/h.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 160 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der Konstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das eine leichtgängige Drehbewegung sowie eine hohe Aufnahme axialer und radialer Kräfte ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Radkörper besteht aus schwerem Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2040 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 850 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 1020 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Fördersysteme konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und sichere Montage an der Trägerkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse ist aus Schmiedeeisen, schwer gefertigt und nimmt das Axialrillen- und Kegelrollenlager auf, das eine leichtgängige Drehbewegung um die Vertikalachse sowie eine hohe Aufnahme von Axial- und Radialkräften ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus demselben Material wie der Radkörper, der aus Polyamid, schwer gefertigt ist. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 245 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 1200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Industrieanwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, bei AMR-Systemen, in der Automobil-OEM-Fertigung, bei Keramik- und Glasherstellern, in Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug oder an der Anlage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung bei gleichzeitig hoher Führungsgenauigkeit ermöglicht wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt, der aus schwerem Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2640 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 1320 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse ist aus schwerem Schmiedeeisen gefertigt und nimmt ein Axialrillen- und Kegelrollenlager auf, das eine leichtgängige Lenkbewegung sowie eine hohe Aufnahme axialer und radialer Kräfte ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus dem gleichen Material wie der Radkörper, der aus schwerem Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1920 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 6 km/h und 960 kg bei 4 km/h. Einsatzbereiche sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, die Automobilindustrie (OEM), Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde und sich unter anderem für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme eignet. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Verbindung mit dem Fahrzeug oder Gestell gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist mit einem Axialrillen- und Kegelrollenlager ausgestattet, das eine leichtgängige Lenkbewegung sowie eine hohe Aufnahme axialer und radialer Kräfte ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Gleitlager versehen; der Radkörper besteht aus schwerem Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 205 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2040 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 850 kg bei 6 km/h beziehungsweise 1020 kg bei 4 km/h.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer, als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind, und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1680 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 125 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer, gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager für den Radlauf sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1680 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager für den Radlauf sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1680 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller in vorlaufender Ausführung, die mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für die Schwenkbewegung versehen, was eine zuverlässige und präzise Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 250 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan sowie einem Radkörper aus Gusseisen konstruiert. Die Radlagerung erfolgt durch Präzisionskugellager, die eine hohe Laufruhe und Langlebigkeit sicherstellen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 3600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 1800 kg und bei 4 km/h werden 2160 kg erreicht. Diese Lenkrolle ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen konzipiert.
Lenkrolle 200 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und bietet höchste Stabilität für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und durch ein Präzisionskugellager gelagert wird. Die Gesamthöhe beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg bei 4 km/h bzw. 1000 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 2000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle 150 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid, schwer auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 160 mm
Die Kappa load Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 160 mm auf, wobei sowohl der Radkörper aus Polyamid, schwer als auch die Lauffläche aus identischem Material mit dem Radkörper gefertigt sind. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager für hohe Laufruhe. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1020 kg bei 4 km/h bzw. 850 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1700 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 160 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 160 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1020 kg bei 4 km/h und 850 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1700 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg bei 4 km/h bzw. 1000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für die Schwenkbewegung versehen, die eine zuverlässige und präzise Lenkfunktion gewährleisten. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan sowie einem Aluminiumkörper ausgestattet. Die Radlagerung erfolgt durch Präzisionskugellager, die eine hohe Laufruhe und Langlebigkeit sicherstellen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Fahrgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 520 kg und bei 4 km/h 650 kg. Diese Lenkrolle ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenste Anwendungen integrieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für anspruchsvolle Einsatzbedingungen. Die Schwenklagerfunktion wird durch Axialrillen- und Kegelrollenlager realisiert, die eine präzise Lenkbarkeit und hohe Belastbarkeit gewährleisten. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine gleichmäßige Rotation und minimale Reibung ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan mit Aluminiumkörper, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Gewichtseffizienz bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: 520 kg bei 6 km/h oder 650 kg bei 4 km/h. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 300 mm und einer Gesamthöhe von 355 mm bietet diese Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 4000 kg. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Lastverteilung gewährleisten. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Gusseisen-Körper sowie einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche ausgeführt. Die Radlagerung erfolgt durch hochwertige Präzisionskugellager, die eine lange Lebensdauer und präzise Bewegungsabläufe sicherstellen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 305 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 1200 kg und bei 4 km/h werden 1440 kg erreicht. Die Kappa load ist ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen einsetzbar.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 200 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Laufruhe. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf Präzisionskugellagern läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 245 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg bei 4 km/h bzw. 1000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2000 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
auf Anfrage erhältlich
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 150 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle liegt bei 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 960 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1600 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Metallrollen
Metallrollen sind auf Festigkeit, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt — selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Sie sind so konzipiert, dass sie hohen Belastungen, Stößen und rauen Umgebungen standhalten, und werden häufig in industriellen, kommerziellen und institutionellen Anwendungen eingesetzt. Mit einer Reihe von Größen, Radmaterialien und Montageoptionen können sie auf eine Vielzahl von Anforderungen zugeschnitten werden.
TENTE Metallrollen bieten verschiedene Vorteile:
HOHE TRAGFÄHIGKEIT — Dank ihrer robusten Konstruktion eignen sich Metallrollen ideal für den Transport schwerer Lasten, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen. Ihre solide Konstruktion ermöglicht es ihnen, hohe Tragfähigkeiten über lange Nutzungszeiten hinweg zu bewältigen.
Außergewöhnliche Haltbarkeit — Diese Rollen sind aus Stahl oder anderen robusten Metallen gefertigt und bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, Abriebfestigkeit und hohe Beanspruchung. Dies macht sie zu einer zuverlässigen Lösung für raue Arbeitsumgebungen.
Temperatur- und Schlagfestigkeit — Metallrollen können sowohl unter heißen als auch unter kalten Bedingungen zuverlässig funktionieren und sind weniger anfällig für Beschädigungen durch Stöße, wodurch sie für den anspruchsvollen industriellen Einsatz geeignet sind.
Vielseitige Kompatibilität — Ob in Kombination mit Polyurethan-, Polyamid- oder Gummirädern, Metallrollen passen sich an verschiedene Bodentypen und Anwendungen an. Sie sind in fester, schwenkbarer, rostfreier, hitzebeständiger und gebremster Ausführung erhältlich, um unterschiedlichen Mobilitätsanforderungen gerecht zu werden.
Arten von Metallrollen
Metallrollen sind in einer Vielzahl von robusten Ausführungen erhältlich, um den individuellen Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen gerecht zu werden. Jeder Typ ist so gebaut, dass er spezifische Vorteile bietet — von außergewöhnlicher Tragfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit bis hin zu verstärkten Konstruktionen für den harten Einsatz. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Metallrollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Schwerlastrollen aus Metall
Schwerlastrollen aus Metall sind so konstruiert, dass sie extremen Belastungen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen standhalten. Sie bestehen in der Regel aus massivem Stahl mit verstärkten Gehäusen und bieten eine hervorragende Belastbarkeit und Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Diese Rollen werden häufig in schweren Transportwagen, fahrerlosen Transportfahrzeugen, schweren Maschinen und mehr eingesetzt und bieten kompromisslose Festigkeit und Leistung. Unsere stärksten Schwerlastrollen aus Metall — TENTE Omikron twin — bewältigen mühelos Lasten von bis zu 15.000 kg, bei kundenspezifischen Ausführungen sogar bis zu 30.000 kg. Aber auch unsere anderen Schwerlastrollen aus Metall — wie Delta, Zeta oder Kappa — können Lasten von bis zu 750 kg, 800 kg oder 3.000 kg tragen.
Rollen aus Rostfrei
Edelstahlrollen sind für Umgebungen konzipiert, in denen sowohl Korrosionsbeständigkeit als auch Hygiene gefragt sind. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, in medizinischen und pharmazeutischen Umgebungen und bieten Waschbarkeit, lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit unter nassen oder chemisch belasteten Bedingungen. Edelstahlrollen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich, um den individuellen Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen gerecht zu werden — zum Beispiel als Schwerlastrollen, hitzebeständige Rollen oder Rollen aus Edelstahl mit Bremsen.
Rollen aus zinkpassiviertem Stahl
Rollen aus verzinktem Stahl bieten ein zuverlässiges Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Korrosionsschutz. Die Zinkbeschichtung bietet eine grundlegende Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse, weshalb sich diese Rollen hervorragend für allgemeine industrielle und gewerbliche Anwendungen wie Transportwagen, Werkbänke, Werkzeugschränke und mehr eignen.
Einsatzbereiche für Metallrollen
Metallrollen sind das Rückgrat von Anwendungen, die Festigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit erfordern. Ihre robuste Konstruktion macht sie unverzichtbar in industriellen, logistischen und kommerziellen Umgebungen, in denen häufige Bewegungen und eine hohe Tragfähigkeit unerlässlich sind. In industriellen Umgebungen werden sie häufig auf Transportwagen, Werkzeugwagen und Werkbänken eingesetzt. Sie sorgen für eine reibungslose Bewegung unter schweren Lasten und gewährleisten eine dauerhafte, langfristige Leistung. In der Logistik und Lagerhaltung unterstützen Metallrollen Palettenwagen, Rollcontainer und FTS-Systeme und ermöglichen so einen effizienten Warenumschlag und eine zuverlässige Leistung im Dauereinsatz. Im Einzelhandel und in gewerblichen Anwendungen finden sie sich auf Einkaufswagen, Präsentationsständern und Überrollkäfigen, wo Mobilität, Robustheit und einfache Manövrierbarkeit gefragt sind, um flexible Layouts und den täglichen Betrieb zu unterstützen. Unabhängig von der Umgebung bieten Metallrollen eine zuverlässige Mobilitätslösung für Anwendungen, die höhere Belastungsanforderungen mit einer langen Lebensdauer verbinden.