Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Kappa load
Bestellnummer:
990827702
EAN:
4031582314571
Artikelnummer:
9651ITP150P63 CL67
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wur...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde und unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, in AMR-Systemen, bei Automobil-OEM, bei Keramik- und Glasherstellern, in Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und normgerechte Montage an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager drehbar gelagert, wodurch eine präzise Lenkbewegung bei hoher Belastbarkeit gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, besitzt eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium, der ein geringes Gewicht mit hoher Robustheit verbindet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit mit 520 kg bei 6 km/h und 650 kg bei 4 km/h angegeben wird.
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders