Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 150 mm
Kappa load
Bestellnummer:
990827704
EAN:
4031582314847
Artikelnummer:
9652ITP150P63 CL67
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwic...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde und in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, in AMR-Systemen, bei Automobil-OEMs, in Keramik- und Glasherstellern, in Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Fahrzeug ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und ist über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager drehbar gelagert, wodurch eine präzise Lenkbewegung bei hoher axialer und radialer Belastung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan auf einem Radkörper aus Aluminium. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h 520 kg und bei 4 km/h 650 kg beträgt.
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders