- Home
- Rollen & Räder
- Zubehör
-
Zubehör für Bettenrollen
Zubehör für Bettenrollen
Zubehör
Das Zubehör Hebel ist ein leichtes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,06 kg und eignet sich ideal für die Montage und Bedienung von Kastenzubehör. Dieses präzisionsgefertigte Bauteil bietet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine sichere Handhabung bei verschiedenen Anwendungen. Der Hebel ist konstruiert, um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten und dabei maximale Stabilität zu bewahren. Mit seinem geringen Gewicht trägt das Zubehör zu einer optimalen Gewichtsverteilung bei und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
Zubehör
Der Adapter ist ein Zubehör für Lenkrollen, das speziell zur Erweiterung und Optimierung von Rollensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Zubehörteil eine praktische Lösung für die Anpassung und Kompatibilität verschiedener Kastenkomponenten. Der Adapter ermöglicht eine flexible Verbindung zwischen unterschiedlichen Schnittstellen und trägt zur Verbesserung der Funktionalität und Vielseitigkeit von Lenkrollensystemen bei. Durch seine kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht ist das Zubehör ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Gewichtsoptimierung und Platzeffizienz erforderlich sind.
Zubehör
Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen, das eine präzise Steuerung und Bedienung ermöglicht. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet dieses leichte Komponente eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das Zubehör ist speziell konzipiert, um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten und die Funktionalität von Lenkrollensystemen zu erweitern. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen sicherstellt.
Zubehör
Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,06 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus. Mit einem Eigengewicht von nur 60 Gramm bietet der Schalthebel eine leichte und dennoch robuste Lösung für technische Anwendungen. Das Zubehör ist für den professionellen Einsatz konzipiert und erfüllt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Funktionalität in industriellen Umgebungen.
Zubehör
Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,09 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise sowie sein geringes Eigengewicht aus. Die robuste Konstruktion des Schalthebels gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer unter typischen Betriebsbedingungen. Das Zubehör ist ideal für Anwendungen, bei denen eine ergonomische Handhabung und sichere Schaltfunktionen erforderlich sind.
Zubehör
Die Lagerbuchse ist ein Zubehör für Lenkrollen, das als Verschleißteil zur Wartung und Instandhaltung von Kastensystemen eingesetzt wird. Mit einem Gewicht von 0,04 kg handelt es sich um ein leichtes Komponententeil, das eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist und zur Verlängerung der Lebensdauer von Lenkrollensystemen beiträgt. Die Lagerbuchse ermöglicht eine reibungsarme Rotation und reduziert Verschleiß an kritischen Schnittstellen. Dieses Zubehörteil ist ideal für den Austausch bei regelmäßiger Wartung und gewährleistet optimale Funktionalität der Lenkrollenmechanismen.
Zubehör
Die Profilstange ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Verbindungselement zur Montage und Stabilisierung von Rollensystemen. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine sichere Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Konstruktionen und Rahmen. Die Profilstange zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise aus und bietet Ingenieuren eine zuverlässige Lösung für die Integration von Rollensystemen in industrielle Anwendungen. Das Zubehör ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und gewährleistet eine stabile Funktionalität über längere Betriebsdauern hinweg.
Zubehör
Der Stecker ist ein Zubehör für Lenkrollen und wiegt 0,01 kg. Dieses leichte Komponenten-Element wurde entwickelt, um als funktionales Verbindungsteil in Kastensystemen eingesetzt zu werden. Mit seinem minimalen Gewicht eignet sich der Stecker besonders für Anwendungen, bei denen Gewichtseinsparungen kritisch sind. Das Zubehör bietet eine zuverlässige Verbindungslösung und trägt durch seine kompakte Bauweise zur Optimierung von Gesamtgewicht und Platzbedarf bei. Der Stecker ist ideal für technische Installationen, bei denen präzise Passung und Langzeitstabilität erforderlich sind.
Zubehör
Der Stecker ist ein Zubehör für Lenkrollen und wiegt 0,01 kg. Dieses leichte Komponente ist speziell konzipiert, um als Verbindungselement oder Verschlussstück in Lenkrollensystemen eingesetzt zu werden. Das Zubehör erfüllt wichtige Funktionen bei der Montage und Sicherung von Lenkrollenkomponenten und trägt durch sein geringes Gewicht zu einer optimalen Gesamtgewichtsverteilung bei. Die kompakte Bauweise und das minimale Eigengewicht machen den Stecker zu einer praktischen Lösung für verschiedene Anwendungen im industriellen und kommerziellen Bereich.
Zubehör
Der Stecker ist ein Zubehör für Lenkrollen und wiegt 0,01 kg. Dieses leichte Komponente ist speziell konzipiert, um als Verbindungselement oder Verschlussstück in Lenkrollensystemen eingesetzt zu werden. Das Zubehör erfüllt wichtige Funktionen bei der Montage und Sicherung von Lenkrollenkomponenten und trägt durch sein geringes Gewicht zu einer optimalen Gesamtgewichtsverteilung bei. Die präzise Ausführung des Steckers ermöglicht eine zuverlässige und sichere Verbindung, die den Anforderungen industrieller Anwendungen genügt.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, bei Produktions- und Plattformwagen sowie im Transportequipment konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage am Trägerfahrzeug oder an der Tragkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise Schwenkbewegung und eine hohe Belastbarkeit in allen Lenkpositionen sicherstellt. Das Rad hat einen Durchmesser von 250 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während der Laufbelag aus Polyurethan, gegossen, besteht und der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1600 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 640 kg bei 6 km/h beziehungsweise 800 kg bei 4 km/h.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte. Das Gehäuse aus sehr schwerem Stahlblech verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit 250 mm Durchmesser ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, besitzt einen spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und einen Radkörper aus Aluminium. Die Gesamthöhe beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei 6 km/h und 500 kg bei 4 km/h. Die Konstruktion eignet sich für den Einsatz in Umgebungen mit hohen Anforderungen an Stabilität, Laufruhe und Langlebigkeit.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller und eignet sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Flughafenausrüstung, im Automobil-OEM-Bereich, für Produktions- und Plattformwagen sowie in der Transportequipment-Branche. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager ausgeführt. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, die Lauffläche bildet ein Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, der auf einem Radkörper aus Aluminium montiert ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 290 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Tragfähigkeitsangaben gelten für die jeweils genannten Betriebsbedingungen.