Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Der Stecker ist ein Zubehör für Lenkrollen und wiegt 0,01 kg. Dieses leichte Komponente ist speziell konzipiert, um als Verbindungselement oder Verschlussstück in Lenkrollensystemen eingesetzt zu werden. Das Zubehör erfüllt wichtige Funktionen bei der Montage und Sicherung von Lenkrollenkomponenten und trägt durch sein geringes Gewicht zu einer optimalen Gesamtgewichtsverteilung bei. Die präzise Ausführung des Steckers ermöglicht eine zuverlässige und sichere Verbindung, die den Anforderungen industrieller Anwendungen genügt.
Artikelnummer
Artikelnummer
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel gruen
EAN
4031582338614
S4-Materialnummer
199031859
Hauptmerkmale
Typ
Zubehör
Gesamtgewicht
0,01 kg
Produktname
Stecker