- Home
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Lagerart
Räder nach Lagerart
Rad 200 mm
Das Elastech-Rad ist ein Rad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen in Schwarz, vulkanisiert, mit einer Breite von 75 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei 6 km/h oder 600 kg bei 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 34,9 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für vielfältige Anwendungen konzipiert, darunter Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 32 mm. Die Nabe weist eine Länge von 35,5 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Material ausgestattet und verfügt über einen Körper aus Zinkdruckguss. Die statische Tragfähigkeit beträgt 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 150 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 37 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung und bietet optimale Haftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über einen Polypropylen-Körper, der eine gute Gewichtsverteilung ermöglicht. Die Nabe weist eine Länge von 48 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit eine verschleißfeste sowie geräuscharme Lösung. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 150 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 34 mm Breite. Der Radbody besteht aus Polypropylen und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12,1 mm hat. Das Rad ist für Anwendungen in Rollkäfigen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 125 kg erreicht. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper aus Polypropylen gefertigt.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 34 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für die Verwendung in Rollkäfigen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 125 kg erreicht. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper ausgeführt.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44,4 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen wie Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 48 mm auf und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Befestigung erfolgt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 400 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Rad 200 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 60 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20,1 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 800 kg erreicht. Das Duratech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 88 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 90 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 900 kg erreicht. Das Duratech Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 45 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 53 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 70 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und im Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 37 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung und bietet optimale Haftung sowie Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über ein Polypropylen-Gehäuse und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm und ist mit einer Bohrung von 15 mm Durchmesser für die Achsenmontage versehen. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 37 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit eine verschleißfeste sowie geräuscharme Lösung. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 15 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 100 kg erreicht. Das Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminium-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 280 kg transportiert werden, bei 4 km/h bis zu 350 kg. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil, die eine Breite von 85 mm aufweist. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm und verfügt über ein Achsloch mit einem Durchmesser von 25 mm für die sichere Befestigung an der Lenkrolle. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 150 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 150 kg aufnehmen, was es ideal für verschiedene Transportanwendungen macht.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil. Die Lauffläche weist eine Breite von 85 mm auf und bietet damit eine optimale Kontaktfläche für verschiedene Untergrundarten. Das Rad ist mit einem Stahlblech-Körper konstruiert und verfügt über ein Rollenlager für eine langlebige und wartungsarme Funktion. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm aufweist. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 300 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 150 kg aufnehmen, was es für vielfältige industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet macht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Aluminiumkörper und Präzisionskugellagern ausgestattet und eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 34 mm. Die Lauffläche besteht aus einem Elastikreifen, spurlos und vulkanisiert, welcher optimale Fahreigenschaften und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8,3 mm besitzt. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Aufgrund dieser technischen Eigenschaften eignet sich das Elastech Rad ideal für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 40 mm und die Achsbohrung einen Durchmesser von 15 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 240 kg bei 6 km/h oder 300 kg bei 4 km/h, was eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit eine verschleißfeste und geräuscharme Lösung. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit Gleitlagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 26,5 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 120 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h liegt bei 60 kg. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Laufflächen-Breite von 32 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 36,5 mm und ist mit einer Achsbohrung von 8 mm Durchmesser versehen. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 160 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rad 300 mm
Das Elastech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, mit einer Breite von 55 mm. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm und ist für eine Achsbohrung von 25 mm ausgelegt. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 480 kg bei 6 km/h oder 600 kg bei 4 km/h. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.