Rad 82 mm
Duratech
EAN:
4031582322613
Artikelnummer:
TOP082x88-Ø20 HL90
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad aus Polyamid, schwer verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 88 mm und eine Nabenl...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad aus Polyamid, schwer verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 88 mm und eine Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche besteht aus identischem Material wie der Radkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Das Rad bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 900 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg und eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Containerbau, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale