- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Befestigungsart
-
Bundstiftbefestigung
Rollen mit Gewindebolzen
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit hochwertigen Konuskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Agila eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Der Zapfen ist rund ausgeführt und ermöglicht die sichere Befestigung am Transportgerät. Das Gehäuse aus Stahlblech, mittel, verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige Lenkbewegung unterstützt. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist über ein Konuskugellager gelagert, besitzt einen spurlosen Laufbelag aus Vollgummi und einen Radkörper aus Stahlblech. Die Gesamthöhe beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg und einer Geschwindigkeit von 3 km/h, sodass die Rolle für den zuverlässigen Einsatz in Pflege-, Gastronomie- und Handelsumgebungen geeignet ist.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für ein sicheres Manövrieren von Lasten in Pflege- und Gewerbeumgebungen ausgelegt ist. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund. Das Gehäuse aus Stahlblech, mittel, besitzt ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager, das eine leichtgängige Schwenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, besitzt eine spurlose Lauffläche aus Vollgummi und einen Radkörper aus Stahlblech. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Einsatzbereiche sind Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle Agila mit Totalfeststeller ist eine Rolle für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, bei professionellen Reinigungswagen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der eine sichere und stabile Montage am Trägerrahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Drehlager ausgestattet, das eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist als Gleitlager ausgeführt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Lauffläche und Gleitlager, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit Konuskugellagern ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 50 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamthöhe von 72 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lenkrolle mit Radfeststeller Agila ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der eine sichere und spielarme Montage am Tragrahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlager ausgeführt, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, besitzt eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und einen Radkörper aus Polypropylen, wodurch eine geräuscharme und schonende Bodenführung erreicht wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 72 mm, was eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig ausreichender Bodenfreiheit sicherstellt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 185 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Der Anschluss erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der eine sichere und spielfreie Montage am Transportgerät gewährleistet. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel, gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Drehlager, die eine leichtgängige Schwenkbewegung der Rolle ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi besteht und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 103 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 75 kg, jeweils bezogen auf eine Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Der Anschluss erfolgt über einen Zapfen, rund, der eine einfache Montage an der entsprechenden Aufnahme ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklagerung ausgestattet, die eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager versehen, während die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen runden Zapfen, der eine sichere und einfache Montage an der Konstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und nimmt ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager auf, das eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das die Laufruhe unterstützt. Die Lauffläche besteht aus spurlosem Vollgummi, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Lenkrolle Agila ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen, rund, der eine einfache und formschlüssige Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Stahlblech, mittel gefertigt und besitzt eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen ruhigen Lauf und eine geringe Rollreibung sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid mit einem Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch robuste Konstruktion und präzise Laufeigenschaften für anspruchsvolle Einsatzbereiche eignet. Der Zapfen ist als runder Zapfen ausgeführt und dient der sicheren Befestigung der Rolle am Transportgerät. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine leichtgängige und gleichmäßige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wodurch ein ruhiger und zuverlässiger Lauf gewährleistet wird. Die Lauffläche aus gespritzem Polyurethan sorgt für geräuscharmes Rollen und Bodenschonung, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Agila mit Richtungsfeststeller ist eine robuste Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen, rund, der eine einfache und stabile Montage am Transportgerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für einen geringen Rollwiderstand sorgt. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan bietet eine gute Dämpfung und Bodenschonung, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den präzisen und zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Der Zapfen der Rolle ist rund ausgeführt und dient als Befestigungselement für die Montage am Trägergerät. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige und stabile Drehbewegung der Lenkung gewährleistet. Das Laufrad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für ruhigen Lauf und geringen Rollwiderstand sorgt. Die Lauffläche ist aus gespritztem Polyurethan gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den mobilen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Der Zapfen ist als Befestigungselement mit rundem Zapfen ausgeführt und ermöglicht die einfache Montage am Transportgerät. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan und der Radkörper aus Polyamid gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle ist für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays geeignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Der Zapfen ist als runde Befestigung ausgeführt und dient der sicheren Montage an der Tragkonstruktion des Geräts. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Konuskugellager gelagert, während die Lauffläche aus spurlosem Vollgummi gefertigt ist, der einen ruhigen Lauf auf empfindlichen Böden unterstützt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischem Gummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 75 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Agila ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Der Zapfen ist als Zapfen, rund ausgeführt und dient der stabilen Befestigung der Rolle am Trägerelement. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung um die vertikale Achse ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm, ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi, die eine geräuscharme Bodenhaftung gewährleistet, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Der Totalfeststeller sichert Rad und Lenkbewegung zuverlässig in der gewünschten Position.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Bundstift Castors
Rollen mit Vorbau sind eine kompakte und vielseitige Mobilitätslösung, die für Möbel, medizinische Geräte und leichte Industrieanwendungen konzipiert ist. Ihre Schaftmontage ermöglicht eine schnelle und sichere Installation und macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl, wenn der Platz begrenzt ist oder eine diskrete Verbindung bevorzugt wird. Mit Optionen in schwenkbarer, fester und gebremster Ausführung sowie mit verschiedenen Radmaterialien und Durchmessern können die Vorbaurollen an spezifische Last-, Boden- und Umweltanforderungen angepasst werden.
TENTE Rollen mit Vorbaubeschlag bieten verschiedene Vorteile:
Kompaktes und platzsparendes Design — Der Vorbau ermöglicht die Montage ohne große Platte oder Gabel, wodurch sich diese Rollen ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot oder schlanken Designanforderungen eignen.
Schnelle und sichere Installation — Sie können präzise an vorbereiteten Befestigungspunkten befestigt werden und sorgen so für eine zuverlässige Befestigung und strukturelle Stabilität, ohne dass zusätzliche Montageteile erforderlich sind.
Einfacher Austausch und Wartung — Die Vorbaurollen können einzeln herausgeschraubt und ausgetauscht werden, ohne dass andere Komponenten demontiert werden müssen, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden.
Arten von Stammrollen
Vorbaurollen sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um den Anforderungen von Industrie-, Gesundheits- und Möbelanwendungen gerecht zu werden. Je nach Typ bieten sie einfache Manövrierbarkeit, Geradeausstabilität, sichere Verriegelung, Waschbarkeit, elektrische Leitfähigkeit und mehr. Von Lenk- und Bockrollen bis hin zu Versionen mit gebremstem und flachem Profil ist jeder Typ so konzipiert, dass er spezifische Handling- und Sicherheitsvorteile bietet und eine zuverlässige Mobilität für verschiedene Anwendungen und Umgebungen gewährleistet. Im Folgenden sind gängige Lenkrollen mit Vorbau und deren Vorteile aufgeführt:
Stem Lenkrollen
Lenkrollen mit Vorbau ermöglichen eine volle 360°-Drehung, sodass Anwendungen problemlos die Richtung wechseln und sich mühelos in engen Räumen bewegen können. Die Schaftbefestigung sorgt für eine sichere, platzsparende Verbindung, die die Montage diskret und stabil hält. Diese Art von Rollen wird häufig in Möbelanwendungen wie Bürostühlen und Medienmöbeln oder in medizinischen Anwendungen wie Behandlungsstühlen, Krankenhausbetten und Patientenhebern eingesetzt, bei denen präzise Bewegung, mühelose Neupositionierung und ein klares Design entscheidend sind.
Lenkrollen mit festem Vorbau
Vorbaurollen sorgen für eine zuverlässige geradlinige Bewegung und eignen sich daher ideal für Anwendungen, die geführten oder vorhersehbaren Pfaden folgen. In Kombination mit Lenkrollen sorgen sie für ein ausgewogenes Setup, das sowohl Stabilität als auch Manövrierfähigkeit bietet. Diese Kombination ermöglicht es, Anwendungen bei Bedarf direkt zu verfolgen und gleichzeitig einfach neu zu positionieren, was sie zu einer äußerst praktischen Lösung für den Einzelhandel und die medizinische Mobilität macht.
Vorbaurollen mit Bremse
Rollen mit gebremstem Vorbau verbinden flexible Mobilität mit Sicherheit und Kontrolle. Sie können bei Bedarf frei bewegt und für einen sicheren stationären Einsatz verriegelt werden. So wird ein unbeabsichtigtes Rollen beim Be- und Entladen sowie bei der Handhabung von Waren oder Patienten verhindert. Dieses Design verbessert nicht nur die Sicherheit, sondern bewahrt auch das saubere Erscheinungsbild von Anwendungen, bei denen die sichtbare Hardware minimal sein sollte. Integrierte Verriegelungsmechanismen an den Lenkrollen sind besonders wichtig in medizinischen Umgebungen, in denen die Patientensicherheit von entscheidender Bedeutung ist.
Einsatzbereiche für Rollen mit Spindelverschraubung
Rollen mit Vorbau werden häufig in Möbeln, im Gesundheitswesen und in der Leichtindustrie eingesetzt, wo es auf kompakte Montage, klares Design und flexible Mobilität ankommt. Die Einpunktbefestigung ermöglicht eine platzsparende Installation und macht diese Rollen zur bevorzugten Wahl für Anwendungen mit begrenzten Montageflächen oder bei denen das optische Erscheinungsbild von entscheidender Bedeutung ist. Im Gesundheitswesen sind Lenkrollen an Patientenhebern, Behandlungsstühlen, Nachttischen und Krankenhausbetten zu finden und sorgen für reibungslose Mobilität und zuverlässige Stabilität. Ihre kompakte und sichere Halterung sorgt dafür, dass medizinische Anwendungen sicher gehandhabt werden können und gleichzeitig ein sauberes, unauffälliges Design erhalten bleibt, das Hygiene und den täglichen Gebrauch unterstützt. In Möbeln und mobilen Anwendungen werden diese Rollen häufig für Anwendungen wie Bürostühle, Medienmöbel und kleine mobile Displays verwendet. Die Vorbaubefestigung vereinfacht sowohl die Montage als auch den Austausch und sorgt gleichzeitig für eine unauffällige Montage, sodass eine ästhetisch saubere Oberfläche entsteht, die zu modernem Möbeldesign passt. In leichten Industrieumgebungen werden Vorbaurollen häufig auf Rollpaletten und Rollwagen, professionellen Reinigungswagen und Werkzeugschränken eingesetzt, wo Flexibilität, zuverlässige Walzleistung und schnelle Wartung gefragt sind.