Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
Bestellnummer:
990030016
EAN:
4031582302233
Artikelnummer:
2477UAP100R05-28 M8/19
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch robuste Konstruktion und präzise Laufeigenschaften für anspruc...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich durch robuste Konstruktion und präzise Laufeigenschaften für anspruchsvolle Einsatzbereiche eignet. Der Zapfen ist als runder Zapfen ausgeführt und dient der sicheren Befestigung der Rolle am Transportgerät. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine leichtgängige und gleichmäßige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wodurch ein ruhiger und zuverlässiger Lauf gewährleistet wird. Die Lauffläche aus gespritzem Polyurethan sorgt für geräuscharmes Rollen und Bodenschonung, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.