Zahlungs- und Lieferoptionen
Versand:
Für Sendungen bis 120 kg erfolgt die Zustellung über den DHL-Paketdienst. Die Abrechnung erfolgt pro angefangene 20 kg. Die Kosten pro Paket betragen: 9,50 € für Sendungen innerhalb Deutschlands und 17,50 € für Sendungen nach Österreich. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Gewicht von 20,1 kg bis 40 kg zweimal, 40,1 kg bis 60 kg dreimal und 60,1 kg bis 120 kg viermal mit dem jeweiligen Paketpreis berechnet wird.
Für Sendungen über 120 kg erfolgt die Zustellung durch die Spedition Nörpel. Für Sendungen zwischen 120 kg und 160 kg innerhalb Deutschlands beträgt der Versandpreis 120,00 € auf einer kleinen Einwegpalette. Für Sendungen über 160 kg innerhalb Deutschlands erhöht sich der Versandpreis auf 140,00 € für eine große Einwegpalette. Für Österreich gelten die gleichen Gewichtsklassen: zwischen 120 kg und 160 kg beträgt der Preis 150,00 € auf einer kleinen Einwegpalette und für Sendungen über 160 kg beträgt der Preis 170,00 € auf einer großen Einwegpalette.
Zahlung:
Der Einkauf erfolgt ausschließlich auf Rechnung, zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto.