- Home
- Rollen & Räder
- Motorisierte Systeme
-
E-Drive ultimate
E-Drive ultimate
Antriebseinheit 125 mm
Der E-Drive ultimate ist eine elektrisch betriebene Antriebseinheit für Rollwagen und Transportsysteme in der Elektromobilität, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungstyp ausgeführt ist. Die Antriebseinheit verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 125 mm, dessen Lauffläche aus vulkanisierten, spurlosen Elastikreifen besteht, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Diese Kombination gewährleistet eine geräuscharme, bodenschonende und zuverlässige Lastübertragung auf unterschiedlichen Untergründen. Das Produkt eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche, darunter Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, Anästhesiewagen, Automobil-OEM, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Keramik- und Glashersteller, Computer auf Rädern, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Produktions- und Plattformwagen, Ultraschallgeräte, Werkbänke sowie Transportequipment.