- Home
- Rollen & Räder
- Zubehör
-
Fußschutz für Rollen
Fußschutz für Rollen
Zubehör
Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,54 kg bietet dieses Accessoire eine optimale Balance zwischen Robustheit und Handhabbarkeit. Der Fußschutz dient der Vermeidung von Beschädigungen an Bodenbelägen und trägt gleichzeitig zur Erhöhung der Gesamtstabilität bei. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Installation und Integration in bestehende Kastenkonstruktionen. Dieses Zubehörteil erfüllt hohe technische Standards und ist für den professionellen Einsatz in verschiedenen industriellen Anwendungen geeignet.
Zubehör
Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen, die zum Schutz und zur Stabilisierung von Kastensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,67 kg bietet dieses Accessoire eine robuste Lösung für den industriellen Einsatz und trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Rollensystemen bei. Der Fußschutz ist optimal dimensioniert, um eine sichere Montage an Standard-Lenkrollen zu ermöglichen und gleichzeitig maximale Funktionalität zu gewährleisten. Dieses Zubehörteil erfüllt hohe technische Anforderungen und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen zusätzlicher Schutz vor Verschleiß und mechanischen Beschädigungen erforderlich ist.
Zubehör
Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente für Rollen und Laufrollen, die zum Schutz von Bodenoberflächen und zur Vermeidung von Beschädigungen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,75 kg bietet dieses Zubehörteil eine robuste und langlebige Lösung für verschiedene industrielle und gewerbliche Anwendungen. Der Fußschutz wird direkt an der Rolle montiert und schützt sowohl den Untergrund als auch die Rolle selbst vor Verschleiß und Beschädigungen. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Installation und Wartung, während gleichzeitig optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit gewährleistet werden.
Zubehör
Das Zubehör Fußschutz ist eine spezialisierte Komponente zur Schutzoptimierung von Laufrollen und deren Umgebung. Mit einem Gewicht von 0 kg bietet dieses Zubehörteil eine gewichtsoptimierte Lösung für verschiedene Anwendungsszenarien. Der Fußschutz dient der Vermeidung von Beschädigungen an Bodenoberflächen und schützt gleichzeitig die Laufrolle selbst vor äußeren Einflüssen. Die Installation erfolgt direkt an der Laufrolle und ermöglicht eine einfache Montage ohne zusätzliche Werkzeuge. Dieses Zubehör ist ideal für Umgebungen, in denen Oberflächenschonung und Langzeitschutz der Laufrollen erforderlich sind.