- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Lagerart
-
Gleitlager
Räder mit Gleitlager
Rad 200 mm
Das Elastech-Rad ist ein Rad mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen in Schwarz, vulkanisiert, mit einer Breite von 75 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei 6 km/h oder 600 kg bei 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 34 mm Breite. Der Radbody besteht aus Polypropylen und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12,1 mm hat. Das Rad ist für Anwendungen in Rollkäfigen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 125 kg erreicht. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper aus Polypropylen gefertigt.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und bietet damit eine verschleißfeste und geräuscharme Lösung. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit Gleitlagern ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 26,5 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 120 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h liegt bei 60 kg. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad ist ein Transportrad mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi in schwarz mit einer Breite von 50 mm. Die Nabe weist eine Länge von 58 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Das Rad verfügt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20,1 mm und wird auf einem Polypropylen-Körper montiert. Die statische Tragfähigkeit beträgt 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 36 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf und ist mit einer Bohrung von 12 mm Durchmesser für die Achse versehen. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und eignet sich für Anwendungen in Rollkäfigen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche von 40 mm Breite. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad ist für verschiedene Anwendungen wie Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays geeignet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 200 kg erreicht.
Rad 65 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 65 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 34,5 mm auf und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad ist für den Einsatz in Rollkäfigen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert. Die statische Tragfähigkeit beträgt 240 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 120 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 34 mm Breite. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44,4 mm sowie einer Bohrung mit 12 mm Durchmesser für die Achsaufnahme. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 125 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Rollkäfige sowie für Ladeneinrichtungen und Displays und bietet damit eine vielseitige Lösung für verschiedene Transportanwendungen.
Rad 100 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 36 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf und ist mit einer Bohrung von 12 mm Durchmesser für die Achse versehen. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und eignet sich für Anwendungen wie Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf und ist mit einer Bohrung von 12 mm Durchmesser für die Achse versehen. Das Rad ist mit einem Gleitlager ausgestattet und eignet sich für Anwendungen wie Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 200 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung und bietet optimale Verschleißfestigkeit. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Nabe hat eine Länge von 46 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8,3 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h liegt bei 100 kg. Das Puretech Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Elastech heat Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Die Nabe weist eine Länge von 45,5 mm auf, während die Bohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Aluminiumkörper und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus einem dämpfenden, hitzebeständigen Material, das optimale Fahreigenschaften und Langlebigkeit gewährleistet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 80 kg erreicht. Diese Konstruktion macht das Rad ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Wärmeverträglichkeit und Stoßdämpfung stellen.
Rad 100 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 35 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 45 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Bohrung für die Achse hat einen Durchmesser von 8,4 mm. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 250 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad ideal für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Belastbarkeit und Dauerhaftigkeit.
Rad 80 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Rad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 35 mm Breite. Der Radbody besteht aus hitzebeständigem Duroplast aus Kunststoff, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 45,5 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen eignet.
Rad 100 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und zeichnet sich durch robuste Konstruktion und Hitzebeständigkeit aus. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einer Lauffläche von 35 mm Breite ausgestattet, deren Material identisch mit dem Radkörper aus hitzebeständigem Duroplast-Kunststoff ist. Die Nabe des Rades hat eine Länge von 45,5 mm und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm aufweist. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 250 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, wodurch es sich für verschiedenste industrielle und gewerbliche Anwendungen eignet.
Rad 75 mm
Das Rad Duratech heat ist ein hochwertiges Rad mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche von 25 mm Breite. Der Radbody besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzbeständig, während die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 31,8 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Bohrung der Achse hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Lenkrollen eignet.
Rad 75 mm
Das Rad Duratech heat ist ein Rad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Lauffläche von 25 mm Breite. Der Radkörper besteht aus thermoplastischem Kunststoff, hitzbeständig, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 27 mm auf und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 8 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 100 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Konstruktion eignet sich besonders für Anwendungen mit erhöhten Temperaturanforderungen.
Rad 38 mm
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 38 mm und einer Laufflächen-Breite von 20 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 21,5 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Bohrung für die Achse hat einen Durchmesser von 6 mm. Das Rad verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 70 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 35 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Konstruktion macht das Rad ideal für leichte bis mittelschwere Transportaufgaben in industriellen und gewerblichen Anwendungen.
Rad 100 mm
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Laufflächen-Breite von 50 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit Gleitlagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1200 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ 720 kg bei 4 km/h, wodurch das Rad für verschiedene Einsatzszenarien optimal geeignet ist.
Rad 250 mm
Das Elastech-Rad ist ein Rad mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Lauffläche aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, mit einer Breite von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 1050 kg ausgelegt und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 525 kg bei 6 km/h oder 630 kg bei 4 km/h. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Frequently Asked Questions
Vorteile von Rädern mit Gleitlager
Gleitlagerräder verwenden eine einfache Buchsenschnittstelle zwischen Nabe und Achse — keine Kugeln, keine Rollen. Die Last wird über eine breite Kontaktfläche übertragen, wodurch das Design von Natur aus robust, schmutz- und feuchtigkeitsbeständig und leicht zu handhaben ist. Räder mit Gleitlager sind eine kluge Wahl für Geräte mit niedriger Geschwindigkeit und bescheidenen Lenkanforderungen, bei denen robuste Zuverlässigkeit wichtiger ist als Leistung bei hohen Geschwindigkeiten oder extrem niedriger Rollwiderstand. TENTE Räder mit Gleitlagern bieten verschiedene Vorteile:
Wartungsarm — Da keine empfindlichen Wälzkörper vorhanden sind, gibt es kaum Anpassungen oder Verschleiß. Richtig aufeinander abgestimmte Buchsenmaterialien und Schmierung sorgen dafür, dass das Rad auch über lange Intervalle reibungslos läuft, wodurch Ausfallzeiten und Wartungsaufwand reduziert werden.
Kosteneffizient — Die vereinfachte Konstruktion reduziert die Fertigungskomplexität und die Anzahl der Teile. Weniger Verschleißteile bedeuten im Laufe der Zeit vorhersehbare Kosten — ideal, wenn langlebige Mobilität in einer großen Flotte erforderlich ist.
Stoßunempfindlich — Die durchgehende Lagerfläche verteilt Lastspitzen gleichmäßig und ist unempfindlich gegenüber kurzzeitigen Stoßbelastungen.
Korrosionsbeständigkeit — Buchsen können in Kunststoff-, Metall- oder Sinterausführung geliefert werden, und Edelstahloptionen sind für feuchte oder hygienesensible Umgebungen erhältlich. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Mobilität, auch wenn Feuchtigkeit und Reinigungszyklen Teil des täglichen Betriebs sind.
Arten von Rädern mit Gleitlager
Räder mit Gleitlager gibt es in einer Vielzahl von Konstruktionen, die jeweils für bestimmte Betriebsbedingungen und Leistungsziele optimiert sind. TENTE bietet Gleitlagerräder in verschiedenen Radmaterialien, Laufflächenhärten, Durchmessern und Nabenoptionen an, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen und Branchen gerecht zu werden. Ganz gleich, ob es um geräuscharmes Fahren auf empfindlichen Böden, Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien in hygienekritischen Bereichen oder um robuste Leistung für den Einsatz im Freien und in der Industrie geht, jede Variante bietet ihr eigenes Gleichgewicht zwischen Tragfähigkeit, Rollkraft und Haltbarkeit. Im Folgenden sind einige der am häufigsten verwendeten Räder mit Gleitlager aufgeführt:
Polyamidräder mit Gleitlager
Eine einteilige Polyamid-Konstruktion mit Gleitlager sorgt für hohe Steifigkeit, kompakte Bauhöhe und harten, präzisen Lauf — ideal, wenn maximale Belastungsdichte und Formstabilität im Vordergrund stehen. Unter unseren Produktangeboten ist die TENTE UOO-Serie ein Paradebeispiel für Polyamidräder mit Gleitlager. Diese Räder sind mit Raddurchmessern von 80 mm bis 200 mm erhältlich — mit einer Tragfähigkeit von 200 kg bis 800 kg, je nach Größe.
Vollgummiräder mit Gleitlager
Diese Räder kombinieren eine Mitte aus Polypropylen mit einer abriebfesten Lauffläche aus Vollgummi und bieten ein leises, bodenschonendes Rollen bei einfacher Wartung — gut geeignet für langsame Bewegungen auf härteren Böden. In unserer Auswahl sticht die PIO-Serie als bemerkenswertes Beispiel hervor. Diese Vollgummi-Laufflächen sind in Raddurchmessern von 80 mm bis 200 mm erhältlich. Ihre Tragfähigkeit liegt je nach Größe zwischen 70 kg und 205 kg pro Rad.
Thermoplastische Gummiräder mit Gleitlager
Thermoplastisches Gummi (TenTePrene) auf der Mitte aus Polypropylen mit Gleitlager sorgt für einen geräuscharmen, markenfreien Lauf und ein leichtes Rollen, wodurch sich diese Räder ideal für saubere, empfindliche Bodenumgebungen eignen. Die PJO-Radserie ist ein Beispiel aus unserem Produktportfolio. Die Raddurchmesser reichen von 50 mm bis 150 mm mit repräsentativen Belastungswerten von 50 kg bis 100 kg — je nach Konfiguration.
Einsatzbereiche für Räder mit Gleitlager
Räder mit Gleitlager sind überall dort eine praktische Wahl, wo Haltbarkeit, geringer Wartungsaufwand und zuverlässige Lastaufnahme das Manövrieren mit hoher Geschwindigkeit überwiegen. Ihre unkomplizierte Buchsenschnittstelle sorgt für gleichbleibende Leistung in der industriellen Fertigung und Materialhandhabung — zum Beispiel beim Bewegen von Transportgeräten und Montagevorrichtungen mit gleichmäßigem, geringem Kraftaufwand. In hygienegerechten Betrieben halten korrosionsbeständige Optionen (wie Polyamid-Räder) häufigem Waschen stand und eignen sich daher gut für Cateringwagen und Essensliefersysteme. Sie werden auch regelmäßig in Vertriebs- und Einzelhandelsumgebungen eingesetzt — von Baumarkthändlern über Heimwerkergeschäfte bis hin zu Ladeneinrichtungen —, wo kompaktes Design, reibungslose Mobilität und zuverlässige Ladekapazität unerlässlich sind.