Rad 250 mm
Elastech
Bestellnummer:
199800122
Artikelnummer:
EEZ 250x60-Ø190 DG
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Geräuscharmer Lauf
Das Elastech-Rad ist ein Rad mit einem Stahlkörper aus Stahl und Eisen, das mit einem schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen au...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
Das Elastech-Rad ist ein Rad mit einem Stahlkörper aus Stahl und Eisen, das mit einem schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen ausgestattet ist. Das Rad weist einen Durchmesser von 250 mm und eine Lauffläche von 60 mm Breite auf. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1260 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 525 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder bei 630 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften