- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Laufbelagsmaterial
-
Pneumatisch
Luftbereifte Räder
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil, die eine Breite von 85 mm aufweist. Der Radkörper besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm und verfügt über ein Achsloch mit einem Durchmesser von 25 mm für die sichere Befestigung an der Lenkrolle. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 150 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 150 kg aufnehmen, was es ideal für verschiedene Transportanwendungen macht.
Rad 260 mm
Das Puretech air Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 260 mm und einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil. Die Lauffläche weist eine Breite von 85 mm auf und bietet damit eine optimale Kontaktfläche für verschiedene Untergrundarten. Das Rad ist mit einem Stahlblech-Körper konstruiert und verfügt über ein Rollenlager für eine langlebige und wartungsarme Funktion. Die Nabe hat eine Länge von 74 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm aufweist. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 300 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 150 kg aufnehmen, was es für vielfältige industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet macht.
Frequently Asked Questions
Vorteile von pneumatischen Rädern
Pneumatische Räder sind so konzipiert, dass sie eine außergewöhnliche Stoßdämpfung und reibungslose Mobilität bieten, auch auf unebenen Oberflächen oder im Freien. Ihre luftgefüllten Reifen dämpfen Lasten vor Vibrationen und Stößen und schützen so sowohl die Waren als auch die Ausrüstung selbst. Das TENTE-Portfolio umfasst verschiedene Profile (Linien- und Blockprofil), Radkörper (gepresster Stahl oder Polypropylen) und Lageroptionen, um den unterschiedlichen individuellen Mobilitätsbedürfnissen gerecht zu werden. Während die Reifenkonstruktion und die Profilform die Dämpfung und den Grip beeinflussen, ist das Rollengehäuse ebenso entscheidend für die Gesamttragfähigkeit, Stabilität und Langlebigkeit. Die Auswahl der richtigen Rad-Gehäuse-Kombination gewährleistet einen reibungslosen Betrieb, Sicherheit und anhaltende Leistung in Ihrer gesamten Anwendung.
Die pneumatischen Räder von TENTE bieten verschiedene wichtige Vorteile:
Herausragende Stoßdämpfung — Luftgefüllte Räder wirken wie ein Polster und dämpfen Stöße und Vibrationen, die auf unebenem Boden, an Schwellen und auf Strecken im Freien auftreten. Dies macht pneumatische Räder zu einer guten Wahl für den Transport von Gütern in unebenem Gelände.
Geräuscharm — Die weiche, flexible Lauffläche reduziert Rollgeräusche und sorgt für geschmeidige Bewegungen, auch in unwegsamem Gelände. Auf diese Weise tragen pneumatische Räder zu einer leiseren Arbeitsumgebung bei.
Zuverlässige Traktion auf unebenem Untergrund — Mit den verfügbaren Block- oder Linienprofilen sorgen pneumatische Räder für sicheren Halt auf Schotter, Außenwegen und unebenen Böden. Dies verbessert das kontrollierte Handling und die Richtungsstabilität unter schwierigen Bedingungen.
Schutz von Böden und Ausrüstung — Der weiche Reifen verteilt die Last auf eine größere Kontaktfläche, wodurch der Punktdruck gesenkt und Bodenschäden minimiert werden. Reduzierte Aufprallkräfte verringern auch den Verschleiß von Anwendungsrahmen, Beschlägen und transportierten Gütern.
Arten von pneumatischen Rädern
TENTE Lufträder werden mit unterschiedlichen Profilen und Radkörpern angeboten, um Ihrem Anwendungsfall gerecht zu werden. Zu den typischen Optionen gehören Räder mit Linien- oder Blockprofil auf Mitten und Rollenlagern aus gepresstem Stahl oder Polypropylen sowie Versionen mit Präzisionskugellagern zur Reduzierung der Zug- und Druckkräfte. Die Kombination jedes Rades mit dem passenden Rollengehäuse gewährleistet die erforderliche Tragfähigkeit, Stabilität und Langlebigkeit im täglichen Betrieb.
Pneumatische Räder mit Linienprofil
Lufträder mit Linienprofil sind für sanftes, gerades Rollen auf festen Oberflächen wie Beton, Asphalt und gepflasterten Wegen konzipiert. Die Rippen wirken wie Führungen, die das Rad in Bewegung halten, wo Sie es ausrichten. So können Anwendungen einfach bewegt werden und bleiben mit weniger Kraftaufwand auf Kurs — egal, ob Sie schieben oder schleppen. Unser Portfolio umfasst eine Vielzahl von Konfigurationen — verschiedene Größen, Radkörpermaterialien und Lager. Unsere Lufträder mit Linienprofil sind strapazierfähige TENTE Puretech air Räder und mit Raddurchmessern von 200 mm oder 400 mm erhältlich. Unsere 200-mm-Optionen bieten Tragfähigkeiten von 75 kg pro Rad, während die 400-mm-Optionen Lasten von bis zu 250 kg pro Rad bewältigen können.
Pneumatische Räder mit Blockprofil
Pneumatische Räder mit Blockprofil sind für hohe Traktion und Stabilität auf unebenen, weicheren Oberflächen oder im Freien konzipiert. Das ausgeprägte Laufflächenprofil passt auf Oberflächen wie Kies, Gras und unebener Fahrbahn und sorgt für eine sichere Traktion beim Anfahren, Stoppen und Abbiegen unter Last. Das luftgefüllte Rad federt Unebenheiten ab, schützt die Ladung und erhöht den Fahrkomfort. Unsere Lufträder mit Blockprofil sind langlebige TENTE Puretech air Räder und in den Raddurchmessern 260 mm und 300 mm erhältlich. Je nach Konfiguration können diese pneumatischen Räder Lasten zwischen 150 kg und 200 kg aufnehmen. Ein Vertreter für diesen Typ von pneumatischen Rädern ist unsere PQO-Radserie. Es verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen in Kombination mit einem Gleitlager und kann mit unterschiedlichen Achslochdurchmessern, Nabenlängen und Lagenstärken konfiguriert werden.
Anwendungsbereiche für pneumatische Räder
Pneumatische Räder werden überall dort eingesetzt, wo Stoßdämpfung, Geräuschdämmung und sanfte Bewegung auf unebenem Boden erforderlich sind. Der luftgefüllte Reifen dämpft Stöße und Vibrationen, um sowohl die Ladung als auch die Ausrüstung zu schützen. Für die meisten Anwendungen muss das Rad mit einem geeigneten Rollengehäuse kombiniert werden, das auf die erforderliche Last, Umgebung und Einsatzart abgestimmt ist, um die richtige Tragzahl, Seitenstabilität und Lebensdauer zu gewährleisten. In industriellen Umgebungen unterstützen pneumatische Räder Anwendungen wie Abfallentsorgungsgeräte, Containerbaueinheiten, Maschinenbauwerkzeuge und mehr und ermöglichen ein zuverlässiges Fahren über Außenanlagen, Ladeflächen und unebene Böden. Ihre hervorragende Schwingungsdämpfung macht sie auch zu einer beliebten Wahl für Keramik- und Glashersteller, bei denen empfindliche Waren vorsichtig behandelt werden müssen. In der Logistik sorgen sie beispielsweise dafür, dass Rollpaletten und Rollwagen, Rollkäfige und Postlogistiksysteme reibungslos funktionieren.